Molle a disco

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 17 giorni o meno
  • 36 giorni o meno
  • Molle a disco

    Molle a disco

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.94€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rondella MDS

    Rondella MDS [1-1,000 Pezzi per confezione]

    HEIWA HATSUJYO

    The internal guide shaft diameter has been classified into 34 types from 3 mm to 125 mm by referencing JIS B 2706 (disk spring) and JIS B 0901 (rotating axis diameter). We have standardized a total of 136 sizes by setting two external diameters and plate thicknesses for the 34 types of applicable shaft diameters.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.11€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rondella, Per carichi leggeri, Realizzato da Iwata Denko

    Rondella, Per carichi leggeri, Realizzato da Iwata Denko [1-50 Pezzi per confezione]

    TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

    Wide range of applications, can be used efficiently for multiple purposes, can be used for a long time within allowable stress levels. Excellent shock absorption, has particularly effective absorption when stacked.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    8.07€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Molle a disco (per carichi leggeri)

    Molle a disco (per carichi leggeri)

    OCHIAI

    A flat washer that has been bent into an arc shape whose deflection generates a load. Large load obtainable with minimal deflection.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.08€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Molle a disco (per carichi pesanti)

    Molle a disco (per carichi pesanti)

    OCHIAI

    A flat washer that has been bent into an arc shape whose deflection generates a load. Large load obtainable with minimal deflection.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.07€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Molla a disco, per carico pesante, realizzata da Iwata Denko

    Molla a disco, per carico pesante, realizzata da Iwata Denko [1-50 Pezzi per confezione]

    TOKYO HATSUJYO MANUFACTURING

    Wide range of applications, can be used efficiently for multiple purposes, can be used for a long time within allowable stress levels. Excellent shock absorption, has particularly effective absorption when stacked.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    10.93€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock

Limitare la ricerca specificando Spec./Dim.

  • Carico applicato

  • Materiale

  • D.E. D(Ø)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 12.5
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22.5
    • 25
    • 28
    • 31.5
    • 34
    • 35.5
    • 40
    • 45
    • 50
    • 56
    • 60
    • 63
    • 70
    • 71
    • 80
    • 90
    • 91
    • 100
    • 112
    • 125
    • 135
    • 140
    • 150
    • 160
    • 180
    • 200
    • 225
    • 250
  • D.I. d(Ø)

    • 3.2
    • 4.2
    • 5.2
    • 6.2
    • 7.2
    • 8.2
    • 9.2
    • 10.2
    • 11.2
    • 12.2
    • 14.2
    • 14.3
    • 16.3
    • 18.3
    • 20.4
    • 22.4
    • 25.4
    • 25.5
    • 28.5
    • 31
    • 35
    • 36
    • 41
    • 46
    • 51
    • 57
    • 61
    • 64
    • 66
    • 71
    • 72
    • 77
    • 82
    • 92
    • 102
    • 112
    • 127
  • Altezza libera Ho(mm)

    • 0.4
    • 0.45
    • 0.55
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.85
    • 0.9
    • 1
    • 1.05
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.25
    • 1.35
    • 1.4
    • 1.45
    • 1.55
    • 1.6
    • 1.7
    • 1.75
    • 1.8
    • 1.87
    • 1.88
    • 2.05
    • 2.1
    • 2.15
    • 2.2
    • 2.25
    • 2.3
    • 2.45
    • 2.5
    • 2.6
    • 2.65
    • 2.75
    • 2.8
    • 3.05
    • 3.1
    • 3.15
    • 3.3
    • 3.4
    • 3.5
    • 3.6
    • 4.1
    • 4.25
    • 4.3
    • 4.41
    • 4.5
    • 4.65
    • 4.9
    • 5.1
    • 5.3
    • 5.6
    • 6
    • 6.3
    • 6.7
    • 7
    • 7.2
    • 7.75
    • 8.2
    • 8.5
    • 8.6
    • 8.9
    • 9
    • 9.3
    • 9.4
    • 9.6
    • 10
    • 10.3
    • 10.4
    • 10.5
    • 10.6
    • 10.8
    • 11.1
    • 11.2
    • 11.5
    • 12
    • 12.2
    • 12.8
    • 13.5
    • 13.6
    • 13.8
    • 14
    • 14.5
    • 16.2
    • 17
    • 19.3
    • 19.6
  • Carico P3 (a 0.75h)(N)

    • 12
    • 21.4
    • 28.5
    • 30
    • 33.3
    • 41.9
    • 57.8
    • 61
    • 67.4
    • 72.2
    • 76.4
    • 81.3
    • 88
    • 103
    • 105
    • 113
    • 117
    • 128
    • 133
    • 136
    • 155
    • 174
    • 185
    • 195
    • 197
    • 205
    • 232
    • 234
    • 247
    • 264
    • 274
    • 291
    • 294
    • 316
    • 322
    • 323
    • 333
    • 351
    • 360
    • 361
    • 370
    • 372
    • 373
    • 395
    • 411
    • 453
    • 459
    • 487
    • 511
    • 530
    • 568
    • 591
    • 630
    • 635
    • 657
    • 664
    • 670
    • 687
    • 706
    • 714
    • 732
    • 745
    • 766
    • 769
    • 776
    • 788
    • 794
    • 812
    • 863
    • 921
    • 926
    • 929
    • 1015
    • 1020
    • 1029
    • 1040
    • 1074
    • 1120
    • 1127
    • 1140
    • 1147
    • 1163
    • 1180
    • 1224
    • 1274
    • 1335
    • 1368
    • 1380
    • 1446
    • 1520
    • 1531
    • 1544
    • 1550
    • 1590
    • 1716
    • 1720
    • 1810
    • 1812
    • 1870
    • 1950
    • 2092
    • 2824
    • 2845
    • 3055
    • 3060
    • 3089
    • 3138
    • 3177
    • 3199
    • 3290
    • 3425
    • 3432
    • 3530
    • 3680
    • 3690
    • 3770
    • 3795
    • 3829
    • 3922
    • 4130
    • 4186
    • 4216
    • 4280
    • 4470
    • 4490
    • 4540
    • 4677
    • 4730
    • 4756
    • 4909
    • 5110
    • 5197
    • 5460
    • 5472
    • 6000
    • 6080
    • 6928
    • 7160
    • 7237
    • 7260
    • 7610
    • 7680
    • 7698
    • 7791
    • 8040
    • 8689
    • 8771
    • 10767
    • 11300
    • 11964
    • 12168
    • 12500
    • 12700
    • 12796
    • 13400
    • 13900
    • 14124
    • 15200
    • 16500
    • 17401
    • 18600
    • 18674
    • 18900
    • 22600
    • 25391
    • 32100
    • 32800
    • 34500
    • 34800
    • 36300
    • 37500
    • 39800
    • 39900
    • 42100
    • 43500
    • 43800
    • 43900
    • 47600
    • 48100
    • 51500
    • 53300
    • 55000
    • 56400
    • 81900
    • 93300
    • 94700
    • 96000
    • 96900
    • 98000
    • 111000
    • 117000
    • 138000
    • 154000
    • 203000
    • 229000
    • 274000
  • Deflessione totale h(mm)

    • 0.15
    • 0.2
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.35
    • 0.4
    • 0.45
    • 0.5
    • 0.55
    • 0.6
    • 0.65
    • 0.68
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 0.97
    • 1
    • 1.1
    • 1.15
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.6
    • 1.65
    • 1.7
    • 1.75
    • 2
    • 2.2
    • 2.3
    • 2.4
    • 2.41
    • 2.5
    • 2.6
    • 2.75
    • 2.8
    • 3.2
    • 3.3
    • 3.4
    • 3.5
    • 3.6
    • 4
    • 4.2
    • 4.5
    • 4.6
    • 4.8
    • 5
    • 5.1
    • 5.3
    • 5.5
    • 5.6
    • 6.5
    • 6.8
    • 7
    • 7.3
  • Spessore piastra t(mm)

    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.75
    • 1.8
    • 2
    • 2.2
    • 2.25
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    • 14
  • Deflessione δ

  • Carico P1 (a 0.25h)(N)

    • 5.3
    • 8
    • 9
    • 12.3
    • 12.4
    • 17.6
    • 23.8
    • 24.5
    • 29
    • 29.1
    • 31.1
    • 31.3
    • 37
    • 37.4
    • 46
    • 48.7
    • 55
    • 55.7
    • 56
    • 70.8
    • 74.7
    • 80.7
    • 87.5
    • 101
    • 126
    • 127
    • 128
    • 133
    • 136
    • 141
    • 142
    • 145
    • 156
    • 161
    • 188
    • 190
    • 195
    • 199
    • 239
    • 266
    • 283
    • 291
    • 296
    • 300
    • 326
    • 337
    • 342
    • 402
    • 409
    • 415
    • 423
    • 435
    • 454
    • 496
    • 507
    • 511
    • 550
    • 574
    • 593
    • 596
    • 603
    • 692
    • 698
    • 750
    • 771
    • 783
    • 836
    • 894
    • 1195
    • 1246
    • 1300
    • 1309
    • 1330
    • 1360
    • 1370
    • 1520
    • 1640
    • 1650
    • 1730
    • 1825
    • 1842
    • 1880
    • 1960
    • 2030
    • 2090
    • 2320
    • 2400
    • 2890
    • 3080
    • 3143
    • 3160
    • 3176
    • 3363
    • 3404
    • 3540
    • 3870
    • 4610
    • 4780
    • 4790
    • 4800
    • 4820
    • 5161
    • 5303
    • 5920
    • 5980
    • 6290
    • 6390
    • 6559
    • 6794
    • 8130
    • 8140
    • 9511
    • 9580
    • 12400
    • 13200
    • 13300
    • 15600
    • 16200
    • 16500
    • 17500
    • 17600
    • 18300
    • 18500
    • 18900
    • 21400
    • 21600
    • 22100
    • 22300
    • 33200
    • 33500
    • 33700
    • 34800
    • 36600
    • 41300
    • 42000
    • 49600
    • 53900
    • 54800
    • 71700
    • 85400
  • Carico P1 (a 0.50h)(N)

    • 9.1
    • 15
    • 15.9
    • 21.4
    • 22
    • 23.3
    • 31.1
    • 42.5
    • 46.7
    • 48.4
    • 54.5
    • 55.8
    • 65.8
    • 71.2
    • 85
    • 88.3
    • 103
    • 107
    • 130
    • 136
    • 144
    • 164
    • 170
    • 230
    • 237
    • 238
    • 242
    • 247
    • 252
    • 258
    • 272
    • 276
    • 280
    • 341
    • 345
    • 357
    • 365
    • 458
    • 459
    • 516
    • 522
    • 537
    • 543
    • 582
    • 605
    • 620
    • 690
    • 749
    • 797
    • 800
    • 806
    • 840
    • 844
    • 886
    • 948
    • 952
    • 1003
    • 1055
    • 1064
    • 1120
    • 1210
    • 1280
    • 1340
    • 1390
    • 1414
    • 1430
    • 1470
    • 2217
    • 2248
    • 2315
    • 2376
    • 2440
    • 2460
    • 2540
    • 2560
    • 2640
    • 3030
    • 3040
    • 3070
    • 3103
    • 3230
    • 3433
    • 3550
    • 3740
    • 3770
    • 3820
    • 4230
    • 5380
    • 5540
    • 5660
    • 5669
    • 5820
    • 5911
    • 6008
    • 6076
    • 6240
    • 8380
    • 8660
    • 8993
    • 9060
    • 9110
    • 9219
    • 9824
    • 10300
    • 10500
    • 11200
    • 11400
    • 12286
    • 12925
    • 14200
    • 15300
    • 15600
    • 17871
    • 23500
    • 23800
    • 24800
    • 25600
    • 26400
    • 27300
    • 30200
    • 30300
    • 30900
    • 31900
    • 32500
    • 33100
    • 35800
    • 36500
    • 38700
    • 39400
    • 39900
    • 60100
    • 64300
    • 65400
    • 65500
    • 65900
    • 68700
    • 78300
    • 79800
    • 90500
    • 95200
    • 105000
    • 139000
    • 164000