Altri ammortizzatori

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 12 giorni o meno
  • 13 giorni o meno
  • 14 giorni o meno
  • 23 giorni o meno
  • 49 giorni o meno
  • Dadi finecorsa per ammortizzatori/Smorzamento regolabile
    A partire da
    1.30€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Adattatori ad angolo eccentrico per ammortizzatori/Smorzamento regolabile
    A partire da
    11.90€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Perni a molla ad espulsione (SEPS, SEPR)

    Perni a molla ad espulsione (SEPS, SEPR)

    IMAO CORPORATION

    Pushing pin using a spring. As well as paying out the workpiece, it can be used for simple impact absorption. Types with flat or round tip shapes are available. *The CAD data for this series is currently under modification. Please wait until the modification is complete.

    A partire da
    10.60€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ammortizzatori/Economici

    Ammortizzatori/Economici

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    9.50€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ammortizzator/Resistenti al refrigerante

    Ammortizzator/Resistenti al refrigerante

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    49.00€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ammortizzatori/Compatti

    Ammortizzatori/Compatti

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    64.00€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ammortizzatore giá montato (FD)

    Ammortizzatore giá montato (FD)

    IMAO CORPORATION

    Simple shock absorption using urethane The main unit and insert are integrated. [Features] - It has the insert inside, so it can be firmly mounted. - It can absorb impact on the surface. - The main unit and insert are integrated.

    A partire da
    4.56€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ammortizzatori/Compatti fissi

    Ammortizzatori/Compatti fissi

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    54.00€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Smorzatore filettato (SCD)

    Smorzatore filettato (SCD)

    IMAO CORPORATION

    Simple shock absorption using urethane The main unit outer rim has specifications for small screws. [Features] - Fine screw specification

    A partire da
    12.63€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ammortizzatori a disco Serie FDT-57A / FDN-57A modello fissa

    Ammortizzatori a disco Serie FDT-57A / FDN-57A modello fissa

    FUJI LATEX

    Fixed disc damper. There is a type where torque occurs in both directions and a type where torque occurs in one direction only.

    A partire da
    21.22€
    Consegna da
    14 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Reti di sicurezza per ammortizzatori in schiuma uretanica

    Reti di sicurezza per ammortizzatori in schiuma uretanica

    KURASHIKI KAKO

    Fall arresting safety net made with Cremona rope, which has outstanding strength, wear resistance, heat resistance, and weather resistance.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    32.91€
    Consegna da
    Preventivo

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • molla di ritorno per porte B-464-2

    molla di ritorno per porte B-464-2

    TAKIGEN

    Ideal for shock absorption when closing a door

    CAD
    2D3D
    A partire da
    80.06€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • molla di ritorno per porte B-464-1

    molla di ritorno per porte B-464-1

    TAKIGEN

    Ideal for shock absorption when closing a door

    CAD
    2D3D
    A partire da
    110.04€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Modello a singolo orifizio aggiustabile FA-0806 (Molla a gas)

    Modello a singolo orifizio aggiustabile FA-0806 (Molla a gas)

    FUJI LATEX

    Small hydraulic soft-absorber. Adjustable, so choose the appropriate strength corresponding to the impact speed.

    A partire da
    102.05€
    Consegna da
    13 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ammortizzatore in schiuma di uretano

    Ammortizzatore in schiuma di uretano

    KURASHIKI KAKO

    Large stroke able to absorb impact energy. It can suppress impact force. [Features] - Due to the cell structure, 2 times the deflection rate of the usual elastomers can be obtained. - For these reasons, it is possible to absorb the impact energy due to the large stroke and to suppress the impact force. - When the urethane foam is compressed, the interior of the foam is compressed, reducing the protrusion to the side face of the buffer body to a minimum. - When the compression is up to 70%, the outer diameter increases to about 30% and it is about one-third of the natural rubber

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    38.76€
    Consegna da
    Preventivo

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-2016EB / FA-2016ED / FWM-2016EBD

    Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-2016EB / FA-2016ED / FWM-2016EBD

    FUJI LATEX

    Small hydraulic soft-absorber. Adjustable, so choose the appropriate strength corresponding to the impact speed.

    A partire da
    159.27€
    Consegna da
    13 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ammortizzatori morbidi piccoli serie FA-2530GB / FA-1210MD / FWM-1210MBO

    Ammortizzatori morbidi piccoli serie FA-2530GB / FA-1210MD / FWM-1210MBO

    FUJI LATEX

    Small hydraulic soft-absorber. Adjustable, so choose the appropriate strength corresponding to the impact speed.

    A partire da
    177.51€
    Consegna da
    13 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ammortizzatore in Gomma

    Ammortizzatore in Gomma

    KURASHIKI KAKO

    [Features] - High energy absorption is demonstrated due to the special synthetic rubber and ideal rubber configuration. - Resilient rubber that won't become rigid is used is used with excessively large loads, allowing for an even safer shock absorber. - No bottoming out is seen with shock absorbers or metal springs. - Maintains excellent shock-absorbing performance within the -30°C-80°C temperature range. - Due to shock-absorbing pad being sealed within the cushion, there is no need for maintenance having to do with rubber deterioration originating from exposure to sunlight or ozone, external damage to the rubber, or structural lubrication.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    285.72€
    Consegna da
    49 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-1008VB / FA-1008VD / FWM-1008VBD

    Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-1008VB / FA-1008VD / FWM-1008VBD

    FUJI LATEX

    Small hydraulic soft-absorber. Adjustable, so choose the appropriate strength corresponding to the impact speed.

    A partire da
    88.13€
    Consegna da
    13 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-1612XB / FA-1612XD / FWM-1612XBD

    Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-1612XB / FA-1612XD / FWM-1612XBD

    FUJI LATEX

    Small hydraulic soft-absorber. Adjustable, so choose the appropriate strength corresponding to the impact speed.

    A partire da
    155.62€
    Consegna da
    13 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ammortizzatori morbidi piccoli serie FA-1210MB / FA-1210MD / FWM-1210MBO

    Ammortizzatori morbidi piccoli serie FA-1210MB / FA-1210MD / FWM-1210MBO

    FUJI LATEX

    Small hydraulic soft-absorber. Adjustable, so choose the appropriate strength corresponding to the impact speed.

    A partire da
    103.34€
    Consegna da
    13 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-2540LB / FA-2540LD / FWM-2540LBD

    Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-2540LB / FA-2540LD / FWM-2540LBD

    FUJI LATEX

    Small hydraulic soft-absorber. Adjustable, so choose the appropriate strength corresponding to the impact speed.

    A partire da
    218.84€
    Consegna da
    13 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-2725FB / FA-2725FD / FWM-2725FBD

    Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-2725FB / FA-2725FD / FWM-2725FBD

    FUJI LATEX

    Small hydraulic soft-absorber. Adjustable, so choose the appropriate strength corresponding to the impact speed.

    A partire da
    210.93€
    Consegna da
    13 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Serie FES fermo di chiusura di emergenza modello uso e getta

    Serie FES fermo di chiusura di emergenza modello uso e getta

    FUJI LATEX

    Using plastic deformation of the metal to absorb energy. Compact design without worries of oil leaks.

    A partire da
    21.58€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-1410RB / FA-1410RD / FWM-1410RBD

    Assorbitori di impatto morbidi serie piccola FA-1410RB / FA-1410RD / FWM-1410RBD

    FUJI LATEX

    Small hydraulic soft-absorber. Adjustable, so choose the appropriate strength corresponding to the impact speed.

    A partire da
    107.60€
    Consegna da
    13 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Limitare la ricerca specificando Spec./Dim.

  • Corpo principale, componenti correlati

  • Struttura

  • Corsa S(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 7.6
    • 8
    • 9
    • 9.9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 12.3
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 19.1
    • 20
    • 20.6
    • 22
    • 25
    • 25.4
    • 30
    • 30.9
    • 32.4
    • 35
    • 40
    • 41.2
    • 43.2
    • 50
    • 51.5
    • 52.5
    • 54
    • 55
    • 60
    • 64.8
    • 70
    • 75
    • 75.6
    • 80
    • 87.5
    • 88
    • 96
    • 100
    • 105
    • 110
    • 120
    • 122.5
    • 125
    • 132
    • 140
    • 144
    • 150
    • 154
    • 160
    • 168
    • 176
    • 180
    • 192
    • 198
    • 200
    • 216
    • 220
    • 240
    • 288
    • 336
    • 384
    • 432
  • Vite di montaggio nominale M

    • M4
    • M5
    • M6
    • m6
    • M8
    • M10
    • M12
    • M14
    • M16
    • M16 x 1.5
    • M18
    • M20
    • M20 x 1.5
    • M20x1.5
    • M22
    • M24
    • M25
    • M25x1.5
    • M27
    • M30
    • 33
    • M33
    • 36
    • M36
    • M40
    • M42
    • 45
    • M45
    • 64
  • Max. Energia assorbita(J)

    • 0.1
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.39
    • 0.49
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.68
    • 0.8
    • 0.98
    • 1
    • 1.02
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.47
    • 1.76
    • 1.77
    • 1.96
    • 2.05
    • 2.4
    • 2.45
    • 2.5
    • 2.9
    • 2.94
    • 3
    • 3.23
    • 3.5
    • 3.62
    • 3.92
    • 4.5
    • 4.8
    • 4.9
    • 5.4
    • 5.5
    • 5.88
    • 6
    • 6.3
    • 6.86
    • 7.8
    • 7.84
    • 8.8
    • 9
    • 9.8
    • 9.81
    • 10
    • 11.7
    • 13.7
    • 14.7
    • 15.6
    • 16
    • 16.6
    • 17.6
    • 19.6
    • 20
    • 23
    • 24
    • 25.4
    • 25.5
    • 26.4
    • 29
    • 29.4
    • 31
    • 32
    • 35
    • 39.2
    • 44
    • 44.1
    • 45
    • 48
    • 49
    • 59
    • 62.7
    • 63.7
    • 70
    • 74
    • 79
    • 79.3
    • 79.4
    • 80
    • 88.2
    • 98
    • 100
    • 117
    • 118
    • 125
    • 135
    • 147
    • 150
    • 157
    • 160
    • 196
    • 200
    • 210
    • 235
    • 260
    • 300
    • 320
    • 390
    • 392
    • 441
    • 450
    • 520
    • 650
    • 720
    • 780
    • 1300
    • 1600
    • 1800
    • 2400
    • 3100
    • 3900
    • 4100
    • 5500
    • 6900
    • 8200
    • 8500
    • 9600
    • 11400
    • 14200
    • 16200
    • 17100
    • 19900
    • 21600
    • 27000
    • 32400
    • 33300
    • 37800
    • 41700
    • 43100
    • 48500
    • 50000
    • 53000
    • 53900
    • 58300
    • 66200
    • 66700
    • 75000
    • 79400
    • 83400
    • 92700
    • 106000
    • 119000
    • 132000
    • 159000
    • 185000
    • 212000
    • 238000
  • Con orifizio

  • Ambiente d'esercizio

  • Materiale corpo

  • Max. Velocità di collisione(m/s)

    • 0.02
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.3
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 1.8
    • 2
    • 2.1
    • 2.2
    • 2.4
    • 2.5
    • 2.7
    • 2.8
    • 2.9
    • 3
    • 3 o inf.
    • 3.3
    • 3.5
    • 3.8
    • 4
    • 4.5
    • 5
  • Min. Velocità di collisione(m/s)

    • 0.08
    • 0.1
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.3
    • 0.46
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.8
    • 2
    • 5
  • Lunghezza complessiva L(mm)

    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 24.5
    • 25
    • 28
    • 28.6
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 32.5
    • 32.6
    • 33
    • 34
    • 35
    • 37
    • 38
    • 38.5
    • 39
    • 39.5
    • 41
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 53
    • 54
    • 55
    • 56
    • 57
    • 58
    • 58.9
    • 59
    • 60
    • 60.2
    • 62
    • 62.5
    • 63
    • 64
    • 65
    • 65.2
    • 67
    • 68
    • 69.4
    • 69.5
    • 70
    • 71
    • 73.2
    • 74
    • 75
    • 76
    • 78
    • 79
    • 79.5
    • 80
    • 82
    • 82.6
    • 83
    • 84
    • 84.5
    • 85
    • 87
    • 88
    • 90
    • 90.6
    • 91
    • 92
    • 93
    • 94
    • 95
    • 96
    • 97
    • 98.2
    • 99
    • 100
    • 102
    • 103
    • 103.1
    • 105
    • 106.1
    • 107
    • 107.5
    • 107.7
    • 108.2
    • 110
    • 112
    • 114
    • 115
    • 117
    • 117.5
    • 118.5
    • 118.6
    • 120
    • 122
    • 122.7
    • 124.5
    • 126.5
    • 127
    • 128
    • 128.5
    • 129
    • 130
    • 131
    • 132.5
    • 134
    • 136
    • 137
    • 137.5
    • 138.1
    • 140
    • 142.2
    • 142.6
    • 143
    • 144
    • 144.5
    • 145.8
    • 147
    • 150
    • 153
    • 155
    • 156
    • 158
    • 159
    • 160
    • 162
    • 162.2
    • 164
    • 165
    • 166
    • 167
    • 168
    • 170
    • 171
    • 171.5
    • 172
    • 173
    • 174
    • 175
    • 176
    • 178
    • 180
    • 181
    • 183
    • 185.5
    • 186
    • 188
    • 189
    • 190
    • 191
    • 195
    • 195.3
    • 198
    • 200
    • 200.5
    • 204
    • 205
    • 206.5
    • 208.5
    • 212.5
    • 218
    • 218.5
    • 221
    • 223.5
    • 224.8
    • 225
    • 228
    • 229
    • 230
    • 235
    • 237
    • 238
    • 239
    • 241
    • 246
    • 246.1
    • 247
    • 250
    • 253
    • 254.5
    • 260
    • 277
    • 278
    • 300
    • 302.5
    • 305
    • 310
    • 312
    • 316
    • 318
    • 322
    • 325
    • 326.4
    • 328
    • 333
    • 358
    • 365
    • 371
    • 377
    • 391
    • 397
    • 400
    • 403
    • 410
    • 421
    • 427
    • 449
    • 450.4
    • 466
    • 471.5
    • 472
    • 475
    • 478
    • 488
    • 490
    • 523
    • 530
    • 545
    • 547
    • 548
    • 550
    • 553
    • 570
    • 595
    • 622
    • 625
    • 628
    • 631
    • 651
    • 669
    • 700
    • 703
    • 717
    • 731
    • 747
    • 775
    • 778
    • 804
    • 812
    • 821
    • 853
    • 890
    • 892
    • 893
    • 928
    • 973
    • 977
    • 1063
    • 1246
    • 1419
    • 1591
    • 1764
  • Massa equivalente(kgf)

    • 0.15
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.7
    • 1.8
    • 2
    • 2.2
    • 2.4
    • 2.5
    • 2.8
    • 3
    • 4
    • 4.5
    • 4.8
    • 5
    • 6
    • 7
    • 7.2
    • 7.5
    • 8
    • 9-1700
    • 9-40
    • 10
    • 12
    • 13
    • 13-2500
    • 14
    • 15
    • 16
    • 16.5
    • 18
    • 18-70
    • 19
    • 20
    • 20-90
    • 22
    • 23
    • 25
    • 30
    • 30-120
    • 34
    • 35
    • 39
    • 40
    • 40-10000
    • 43
    • 45
    • 45-180
    • 47
    • 50
    • 60
    • 60-250
    • 67
    • 70
    • 70-14500
    • 70-15000
    • 70-270
    • 73
    • 75
    • 80
    • 80-310
    • 87
    • 88
    • 90
    • 100
    • 100-420
    • 105
    • 110
    • 120
    • 140
    • 140-540
    • 150
    • 150-620
    • 173
    • 175
    • 200
    • 210-840
    • 214
    • 220-50000
    • 225
    • 230
    • 230-930
    • 235
    • 260-1050
    • 270
    • 270-1100
    • 270-52000
    • 300
    • 300-50000
    • 306
    • 327
    • 330
    • 330-80000
    • 350
    • 350-1420
    • 390
    • 400
    • 410-1640
    • 420
    • 450
    • 460-1850
    • 480
    • 500
    • 500-80000
    • 520-2090
    • 555
    • 600
    • 640
    • 650
    • 663
    • 700
    • 710-2830
    • 784
    • 790-3140
    • 800
    • 890-3540
    • 930-3700
    • 1000
    • 1100
    • 1167
    • 1300
    • 1327
    • 1390-5600
    • 1400
    • 1500
    • 1550
    • 1560
    • 1600-6300
    • 1666
    • 1778
    • 1800-7100
    • 2000
    • 2410
    • 2500
    • 2650-10600
    • 2700
    • 3000-110000
    • 3137
    • 3150-12600
    • 3400
    • 3500
    • 3611
    • 4700-18800
    • 5000-180000
    • 5300-21200
    • 5500
    • 6500
    • 6700
    • 7000-300000
    • 7222
    • 9700
    • 10000
    • 10500
    • 10600-42500
    • 11000-500000
    • 16000
    • 16000-63700
    • 32500
    • 65000
  • Max. Valore forza di resistenza(N)

    • 214
    • 230
    • 245
    • 294
    • 363
    • 392
    • 410
    • 450
    • 490
    • 588
    • 637
    • 640
    • 650
    • 660
    • 670
    • 735
    • 950
    • 980
    • 1078
    • 1156
    • 1180
    • 1470
    • 1680
    • 1813
    • 1820
    • 1960
    • 2000
    • 2156
    • 2646
    • 2650
    • 2700
    • 2940
    • 3220
    • 3240
    • 3430
    • 3440
    • 3528
    • 3610
    • 3900
    • 3920
    • 4440
    • 4900
    • 5390
    • 5880
    • 6370
    • 6500
    • 6860
    • 7200
    • 7350
    • 7800
    • 7840
    • 7850
    • 8500
    • 9500
    • 9800
    • 11760
    • 14700
    • 16660
    • 21110
    • 23520
    • 25000
    • 27000
    • 27030
    • 31590
    • 60000
  • Forza di ritorno asta del pistone(N)

    • 1.5
    • 2.45
    • 2.5
    • 3
    • 4.5
    • 4.69-9.56
    • 4.9
    • 5
    • 5.3
    • 5.88
    • 5.88 o inf.
    • 6
    • 7.5
    • 7.8
    • 8.4
    • 8.9
    • 9
    • 9 o inf.
    • 9,8 o inf.
    • 9.8
    • 9.81
    • 10.1
    • 10.67-30.56
    • 10.67-32.92
    • 10.8
    • 11.8
    • 12
    • 12.7
    • 13
    • 13.7
    • 14
    • 14.7
    • 14.7 o inf.
    • 15
    • 15.7
    • 16.7
    • 17.5
    • 17.6
    • 17.7
    • 18
    • 18.1
    • 18.1 o inf.
    • 19.6
    • 20
    • 21.6
    • 22.6
    • 23.5
    • 24.5
    • 25
    • 26
    • 26.5
    • 27
    • 27.3
    • 27.3 o inf.
    • 29.4
    • 30
    • 31.4
    • 33
    • 33.1
    • 33.2
    • 33.2 o inf.
    • 34
    • 35.2
    • 35.3
    • 39.2
    • 40
    • 41
    • 41.2
    • 44.1
    • 44.2
    • 45-135
    • 45-90
    • 47.1
    • 50-180
    • 55
    • 68.6
    • 70-100
    • 70-145
    • 71.4
    • 71.4 o inf.
    • 71.5
    • 75
    • 75-365
    • 80
    • 81.4
    • 83.3
    • 90
    • 90-155
    • 98
    • 100
    • 105-270
    • 120
    • 120-155
    • 147
  • Max. Ciclo operativo(ciclo/min)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 30
    • 45
    • 60
  • D.E. D(Ø)

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 16.2
    • 17
    • 18
    • 19
    • 19.6
    • 20
    • 21
    • 21.9
    • 22
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 27
    • 27.7
    • 28
    • 30
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 40
    • 42
    • 44.5
    • 45
    • 50
    • 53
    • 56
    • 60
    • 65
    • 74
    • 80
    • 100
    • 120
    • 125
    • 160
    • 200
    • 250
    • 300
    • 315
    • 400
    • 500
    • 600
  • Disallineamento angolare ammesso(deg)

    • 1
    • 2
    • 2.5
    • ±2.8
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 10
  • Energia assorbita al minuto(J/min)

    • 4.5
    • 5
    • 13.5
    • 14.7
    • 17.6
    • 22.5
    • 36.3
    • 36.7
    • 40
    • 41
    • 41.1
    • 42.9
    • 44.1
    • 48
    • 58.8
    • 65
    • 71
    • 78.4
    • 98
    • 98.1
    • 100
    • 120
    • 130
    • 135
    • 147
    • 161.6
    • 176
    • 177
    • 200
    • 210
    • 235
    • 245
    • 266.7
    • 280
    • 294
    • 300
    • 343
    • 350
    • 392
    • 441
    • 490
    • 500
    • 539
    • 588
    • 590
    • 637
    • 720
    • 833.3
    • 880
    • 882
    • 1050
    • 1176
    • 1200
    • 1205
    • 1210
    • 1250
    • 1410
    • 1416
    • 1500
    • 1583.3
    • 1783
    • 1858
    • 1866
    • 2000
    • 2066
    • 2250
    • 2350
    • 2352
    • 2372
    • 2433
    • 2500
    • 2744
    • 2833.3
    • 3140
    • 3166.7
    • 3200
    • 3345
    • 4133
    • 4410
    • 4710