Prodotti per Ammortizzatori

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 3 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • 12 giorni o meno
  • 13 giorni o meno
  • 14 giorni o meno
  • 15 giorni o meno
  • Parti Opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010FB

    Parti Opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010FB

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°.

    CAD
    2D
    A partire da
    79.63€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti Opzionali [Dado di fermo] OP-020EB

    Parti Opzionali [Dado di fermo] OP-020EB

    FUJI LATEX

    [Features] - Prevents bottoming (drag caused by mechanical impact at the end of the stroke) from acting directly on the end face of the damper.- Always use when there is no external stopper. [Features] - Please adjust so it can stop 1 mm before the stroke end, and fasten securely with the main unit nut.

    CAD
    2D
    A partire da
    7.23€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti Opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010PB

    Parti Opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010PB

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°. [Features] - Screw cap and piston rod for offset angles into the body of the offset angle adapter until there is no wobble, then firmly tighten the body nut in that position. - Use if the offset angle is 2.5° or more. - Body can also be used as a stopper. - Use together with the capless soft adapter. - Maximum working offset angle is ±10° when used together with offset angle adapter.

    CAD
    2D
    A partire da
    13.52€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti Opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010EB

    Parti Opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010EB

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°.

    CAD
    2D
    A partire da
    34.38€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parte Opzionale [Dado di fine corsa] OP-020LB

    Parte Opzionale [Dado di fine corsa] OP-020LB

    FUJI LATEX

    [Features] - Prevents bottoming (drag caused by mechanical impact at the end of the stroke) from acting directly on the end face of the damper.- Always use when there is no external stopper. [Features] - Please adjust so it can stop 1 mm before the stroke end, and fasten securely with the main unit nut.

    CAD
    2D
    A partire da
    24.81€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti Opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010KB

    Parti Opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010KB

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°.

    CAD
    2D
    A partire da
    14.62€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • parti opzionali [adattatore angolo eccentrico] OP-010SB

    parti opzionali [adattatore angolo eccentrico] OP-010SB

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°. [Features] - Screw cap and piston rod for offset angles into the body of the offset angle adapter until there is no wobble, then firmly tighten the body nut in that position. - Use if the offset angle is 2.5° or more. - Body can also be used as a stopper. - Use together with the capless soft adapter. - Maximum working offset angle is ±10° when used together with offset angle adapter.

    CAD
    2D
    A partire da
    12.88€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Manicotto di fermo AAH

    Manicotto di fermo AAH

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - It can be used as a stopper by directly attaching to the Power Stop main unit. - Prevents the spiral groove piston from hitting the bottom. - Can be applied to APS and AES. - Adjust the screw-in amount to set to any stroke. - All products come with a lock nut. - Material and finish: Main body: Stainless steel lock nut: SUM22L equivalent; electroless nickel plating

    CAD
    2D3D
    A partire da
    12.31€
    Consegna da
    53 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Testina dell'asta AKS / AKK

    Testina dell'asta AKS / AKK

    NABEYA BI-TECH

    [Features] - Reduces the damage from colliding objects by increasing the contact surface of the piston rod. - Can be applied to APS and AES. - AKK comes a plastic pad. - Reduces noise and vibration during a collision. - Material and finish: Body: Stainless steel; Plastic pad: POMAKK.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    15.15€
    Consegna da
    53 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti Opzionali Serie FPD-1012 [Adattatore dedicato]

    Parti Opzionali Serie FPD-1012 [Adattatore dedicato]

    FUJI LATEX

    This is the dedicated adapter for mounting the FPD-1012 Series. We offer three different shapes according to the use conditions and damper shape.

    CAD
    2D
    A partire da
    1.31€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti optional [Dado finecorsa] OP-020KB

    Parti optional [Dado finecorsa] OP-020KB

    FUJI LATEX

    [Features] - Prevents bottoming (drag caused by mechanical impact at the end of the stroke) from acting directly on the end face of the damper.- Always use when there is no external stopper. [Features] - A holder with a main unit switch is also available as a separate order, but should, if possible, be ordered with the main unit. - In that case, please order quoting the main unit model code.

    CAD
    2D
    A partire da
    3.58€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti Opzionali [Dado di fermo] OP-020GB

    Parti Opzionali [Dado di fermo] OP-020GB

    FUJI LATEX

    [Features] - Prevents bottoming (drag caused by mechanical impact at the end of the stroke) from acting directly on the end face of the damper.- Always use when there is no external stopper.

    CAD
    2D
    A partire da
    7.85€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti optional [Sostegno con switch] OP-030EB

    Parti optional [Sostegno con switch] OP-030EB

    FUJI LATEX

    The mounted proximity sensor enables a signal to be received when the damper executes a stroke. A type with stopper nut function is also available. [Features] - For type without stopper function, please mount so that when the piston rod is pushed to the stroke end, a gap is left between the switch and the cap tip. - Otherwise this could cause the switch to be damaged in the event of a collision. - Holder with body switch can be ordered separately, but please match with body as much as possible. - In that case, please also indicate the body type when ordering.

    CAD
    2D
    A partire da
    61.03€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti Opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010UB

    Parti Opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010UB

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°. [Features] - Screw cap and piston rod for offset angles into the body of the offset angle adapter until there is no wobble, then firmly tighten the body nut in that position. - Use if the offset angle is 2.5° or more. - Body can also be used as a stopper. - Can be used together with FA-0806-S. - Maximum working offset angle is ±10° when used together with offset angle adapter.

    CAD
    2D
    A partire da
    13.57€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • parti opzionali [adattatore angolo eccentrico] OP-010XB

    parti opzionali [adattatore angolo eccentrico] OP-010XB

    FUJI LATEX

    Damper durability can be improved when the offset angle is at a working usage condition. In addition, it can also be used as a stopper nut. Note that the maximum working offset angle will be 10°. [Features] - The offset angle adapter will be screwed to the body until there is no wobble on the cap and piston rod, and then, please firmly tighten the body nut in that position. - Please use if the offset angle is more than 2.5°. - Body can also be used as a stopper. - Please use together with the capless soft adapter. - Maximum working offset angle is ±10° when using together with the offset angle adapter

    CAD
    2D
    A partire da
    18.40€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • parti opzionali [cuffia impermeabile] FK-2530□-C-060

    parti opzionali [cuffia impermeabile] FK-2530□-C-060

    FUJI LATEX

    This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. Though, upward use is fundamental, the drip-proof effect should not be expected on traversal use and downward use. Also, the body and set are sold. [Features] - This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. - Be sure to use the cap facing upward. - If it is used transverse or downward, the drip effect should not be expected.

    CAD
    2D
    A partire da
    109.01€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti opzionali [Dado di fine corsa] OP-020RB

    Parti opzionali [Dado di fine corsa] OP-020RB

    FUJI LATEX

    [Features] - Prevents bottoming (drag caused by mechanical impact at the end of the stroke) from acting directly on the end face of the damper.- Always use when there is no external stopper. [Features] - Please adjust so it can stop 1 mm before the stroke end, and fasten securely with the main unit nut.

    CAD
    2D
    A partire da
    3.60€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti Opzionali [Dado] OP-M42

    Parti Opzionali [Dado] OP-M42

    FUJI LATEX

    This is an exclusive round nut for assembly of the FA-4225B / FA-4250B / FA-4275B Series.

    CAD
    2D
    A partire da
    10.27€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • parti opzionali [adattatore angolo eccentrico] OP-010RB

    parti opzionali [adattatore angolo eccentrico] OP-010RB

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°. [Features] - Screw cap and piston rod for offset angles into the body of the offset angle adapter until there is no wobble, then firmly tighten the body nut in that position. - Use if the offset angle is 2.5° or more. - Body can also be used as a stopper. - Use together with the capless soft adapter. - Maximum working offset angle is ±10° when used together with offset angle adapter.

    CAD
    2D
    A partire da
    16.70€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti optional [Cappuccio in uretano] OP-090 M36B

    Parti optional [Cappuccio in uretano] OP-090 M36B

    FUJI LATEX

    The silent cap reduces the collision sound when the load collides with the damper.

    CAD
    2D
    A partire da
    10.68€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti Opzionali [Tappo in uretano] OP-090 M42A

    Parti Opzionali [Tappo in uretano] OP-090 M42A

    FUJI LATEX

    The silent cap reduces the collision sound when the load collides with the damper.

    CAD
    2D
    A partire da
    15.79€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti optional [Dado finecorsa] OP-020HB

    Parti optional [Dado finecorsa] OP-020HB

    FUJI LATEX

    [Features] - Prevents bottoming (drag caused by mechanical impact at the end of the stroke) from acting directly on the end face of the damper.- Always use when there is no external stopper. [Features] - Please adjust so it can stop 1 mm before the stroke end, and fasten securely with the main unit nut.

    CAD
    2D
    A partire da
    3.63€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010RD

    Parti opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010RD

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°.

    CAD
    2D
    A partire da
    17.18€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti optional [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010TB

    Parti optional [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010TB

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°. [Features] - Screw cap and piston rod for offset angles into the body of the offset angle adapter until there is no wobble, then firmly tighten the body nut in that position. - Please use if the offset angle is more than 2.5°. - Body can also be used as a stopper. - Please use together with the capless soft adapter. - Maximum working offset angle is ±10° when using together with the offset angle adapter

    CAD
    2D
    A partire da
    99.16€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti Opzionali [Dado di fermo] OP-020SB

    Parti Opzionali [Dado di fermo] OP-020SB

    FUJI LATEX

    [Features] - Prevents bottoming (drag caused by mechanical impact at the end of the stroke) from acting directly on the end face of the damper.- Always use when there is no external stopper. [Features] - Please adjust so it can stop 1 mm before the stroke end, and fasten securely with the main unit nut.

    CAD
    2D
    A partire da
    2.72€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti opzionali [Dado di fine corsa] OP-020TB

    Parti opzionali [Dado di fine corsa] OP-020TB

    FUJI LATEX

    [Features] - Prevents bottoming (drag caused by mechanical impact at the end of the stroke) from acting directly on the end face of the damper.- Always use when there is no external stopper. [Features] - Please adjust so it can stop 1 mm before the stroke end, and fasten securely with the main unit nut.

    CAD
    2D
    A partire da
    25.65€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • parti opzionali [cuffia impermeabile] FK-1008□-C-060

    parti opzionali [cuffia impermeabile] FK-1008□-C-060

    FUJI LATEX

    This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. Though, upward use is fundamental, the drip-proof effect should not be expected on traversal use and downward use. Also, the body and set are sold.

    CAD
    2D
    A partire da
    58.73€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • parti opzionali [cuffia impermeabile] FK-1210□-C-060

    parti opzionali [cuffia impermeabile] FK-1210□-C-060

    FUJI LATEX

    This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. Though, upward use is fundamental, the drip-proof effect should not be expected on traversal use and downward use. Also, the body and set are sold.

    CAD
    2D
    A partire da
    53.54€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti Opzionali Serie FA-1212C [Dado piccolo esagonale]

    Parti Opzionali Serie FA-1212C [Dado piccolo esagonale]

    FUJI LATEX

    This is an exclusive hexagon nut for the FA-1212C Series. It is one size smaller that the standard hexagon nut equipped for easy mounting in tight spaces.

    CAD
    2D
    A partire da
    1.07€
    Consegna da
    17 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti Opzionali Serie FA-1212C [Tappo silenziatore]

    Parti Opzionali Serie FA-1212C [Tappo silenziatore]

    FUJI LATEX

    The silent cap reduces the collision sound when the load collides with the damper. Also, the stroke will be 11 mm when using this silent cap.

    CAD
    2D
    A partire da
    1.22€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti opzionali [Supporto con interruttore] OP-030FB

    Parti opzionali [Supporto con interruttore] OP-030FB

    FUJI LATEX

    The mounted proximity sensor enables a signal to be received when the damper executes a stroke. A type with stopper nut function is also available. [Features] - For types without stopper function, please mount so that when the piston rod is pushed to the stroke end, a gap is left between the switch and the cap tip. - Otherwise this may cause the switch to be damaged in the event of a collision. - A holder with main unit switch is also available as a separate order, but please match with body as much as possible. - In that case, please also indicate the body type when ordering. - Screw pitch specifications M27 × 3.0 are also available. - Model code: OP-030FB-1-P3.0 or 2-P3.0

    CAD
    2D
    A partire da
    61.80€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • parti opzionali [dado di fermo] OP-020PB

    parti opzionali [dado di fermo] OP-020PB

    FUJI LATEX

    [Features] - Prevents bottoming (drag caused by mechanical impact at the end of the stroke) from acting directly on the end face of the damper.- Always use when there is no external stopper. [Features] - Please adjust so it can stop 1 mm before the stroke end, and fasten securely with the main unit nut.

    CAD
    2D
    A partire da
    3.58€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti Opzionali [Tappo antisgocciolamento] FA-1010D□-C-060

    Parti Opzionali [Tappo antisgocciolamento] FA-1010D□-C-060

    FUJI LATEX

    This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. Though, upward use is fundamental, the drip-proof effect should not be expected on traversal use and downward use. Also, the body and set are sold. [Features] - Unlike the conventional U-packing scheme, it has adopted a seal by the bellow frame as shown in the figure below. - Since there is no sliding resistance by the piston rod and the packing, you can reduce the spring force to return the piston rod. - In addition, it has an accumulator using the deformation of bellow frame. - Basically, as long as the bellows is not damaged, there will not be any oil leakage to the outside.

    CAD
    2D
    A partire da
    58.13€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • parti opzionali [cuffia impermeabile] FA-1210KB□-C-060

    parti opzionali [cuffia impermeabile] FA-1210KB□-C-060

    FUJI LATEX

    This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. Though, upward use is fundamental, the drip-proof effect should not be expected on traversal use and downward use. Also, the body and set are sold.

    CAD
    2D
    A partire da
    54.23€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • parti opzionali [cuffia impermeabile] FK-1612□-C-060

    parti opzionali [cuffia impermeabile] FK-1612□-C-060

    FUJI LATEX

    This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. Though, upward use is fundamental, the drip-proof effect should not be expected on traversal use and downward use. Also, the body and set are sold. [Features] - This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. - Be sure to use the cap facing upward. - If it is used transverse or downward, the drip effect should not be expected.

    CAD
    2D
    A partire da
    72.14€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti optional [cappuccio antigocciolameno] FK-2016□-C-061

    Parti optional [cappuccio antigocciolameno] FK-2016□-C-061

    FUJI LATEX

    This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. Though, upward use is fundamental, the drip-proof effect should not be expected on traversal use and downward use. Also, the body and set are sold.

    CAD
    2D
    A partire da
    87.34€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Bullone precaricato ARA

    Bullone precaricato ARA

    NABEYA BI-TECH

    Deflection angle of the colliding object can tolerate up to 30°.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    96.32€
    Consegna da
    53 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti opzionali [Montato a lato] OP-M42SM

    Parti opzionali [Montato a lato] OP-M42SM

    FUJI LATEX

    This is an exclusive side mount for the FA-4225B / FA-4250B / FA-4275B Series. Side mounts are sold in pairs of two.

    CAD
    2D
    A partire da
    107.49€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti optional [Dado finecorsa] OP-020UB

    Parti optional [Dado finecorsa] OP-020UB

    FUJI LATEX

    [Features] - Prevents bottoming (drag caused by mechanical impact at the end of the stroke) from acting directly on the end face of the damper.- Always use when there is no external stopper.

    CAD
    2D
    A partire da
    33.68€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti Opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010GB

    Parti Opzionali [Adattatore ad angolo eccentrico] OP-010GB

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°. [Features] - Screw cap and piston rod for offset angles into the body of the offset angle adapter until there is no wobble, then firmly tighten the body nut in that position. - Use if the offset angle is 2.5° or more. - Body can also be used as a stopper. - Use together with the capless soft adapter. - Maximum working offset angle is ±10° when used together with offset angle adapter.

    CAD
    2D
    A partire da
    74.48€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • parti opzionali [adattatore angolo eccentrico] OP-010PMB

    parti opzionali [adattatore angolo eccentrico] OP-010PMB

    FUJI LATEX

    Damper durability may be improved when working at an offset angle. Can also be used as a stopper nut. Maximum working offset angle is 10°. [Features] - Screw cap and piston rod for offset angles into the body of the offset angle adapter until there is no wobble, then firmly tighten the body nut in that position. - Use if the offset angle is 2.5° or more. - Body can also be used as a stopper. - Use together with the capless soft adapter. - Maximum working offset angle is ±10° when used together with offset angle adapter.

    CAD
    2D
    A partire da
    12.80€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • parti opzionali [flangia quadra] OP-040 M42SF

    parti opzionali [flangia quadra] OP-040 M42SF

    FUJI LATEX

    This is an exclusive square mounting flange for the FA-4225B / FA-4250B / FA-4275B Series.

    CAD
    2D
    A partire da
    44.38€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • parti opzionali [flangia quadra] OP-040XB

    parti opzionali [flangia quadra] OP-040XB

    FUJI LATEX

    Can be mounted using a square flange when installing the damper.

    CAD
    2D
    A partire da
    15.09€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parti Opzionali [Cuffia impermeabile] FA-1005PMB□-C-060

    Parti Opzionali [Cuffia impermeabile] FA-1005PMB□-C-060

    FUJI LATEX

    This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. Though, upward use is fundamental, the drip-proof effect should not be expected on traversal use and downward use. Also, the body and set are sold.

    CAD
    2D
    A partire da
    53.68€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • parti opzionali (cuffia impermeabile) FK-1412□-C-060

    parti opzionali (cuffia impermeabile) FK-1412□-C-060

    FUJI LATEX

    This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. Though, upward use is fundamental, the drip-proof effect should not be expected on traversal use and downward use. Also, the body and set are sold. [Features] - This is useful when you want to use in an environment where oil is scattered. - Be sure to use the cap facing upward. - If it is used transverse or downward, the drip effect should not be expected.

    CAD
    2D
    A partire da
    57.61€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Limitare la ricerca specificando Spec./Dim.

  • Corpo principale, componenti correlati

  • Struttura

  • Corsa S(mm)

    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 7.6
    • 8
    • 9
    • 9.9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 12.3
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 19.1
    • 20
    • 20.6
    • 22
    • 25
    • 25.4
    • 30
    • 30.9
    • 32.4
    • 35
    • 40
    • 41.2
    • 43.2
    • 50
    • 51.5
    • 52.5
    • 54
    • 55
    • 60
    • 64.8
    • 70
    • 75
    • 75.6
    • 80
    • 87.5
    • 88
    • 96
    • 100
    • 105
    • 110
    • 120
    • 122.5
    • 125
    • 132
    • 140
    • 144
    • 150
    • 154
    • 160
    • 168
    • 176
    • 180
    • 192
    • 198
    • 200
    • 216
    • 220
    • 240
    • 288
    • 336
    • 384
    • 432
  • Vite di montaggio nominale M

    • M4
    • M5
    • M6
    • m6
    • M8
    • M10
    • M12
    • M14
    • M16
    • M16 x 1.5
    • M18
    • M20
    • M20 x 1.5
    • M20x1.5
    • M22
    • M24
    • M25
    • M25x1.5
    • M27
    • M30
    • 33
    • M33
    • 36
    • M36
    • M40
    • M42
    • 45
    • M45
    • 64
  • Max. Energia assorbita(J)

    • 0.1
    • 0.29
    • 0.3
    • 0.39
    • 0.49
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.68
    • 0.8
    • 0.98
    • 1
    • 1.02
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.47
    • 1.76
    • 1.77
    • 1.96
    • 2.05
    • 2.4
    • 2.45
    • 2.5
    • 2.9
    • 2.94
    • 3
    • 3.23
    • 3.5
    • 3.62
    • 3.92
    • 4.5
    • 4.8
    • 4.9
    • 5.4
    • 5.5
    • 5.88
    • 6
    • 6.3
    • 6.86
    • 7.8
    • 7.84
    • 8.8
    • 9
    • 9.8
    • 9.81
    • 10
    • 11.7
    • 13.7
    • 14.7
    • 15.6
    • 16
    • 16.6
    • 17.6
    • 19.6
    • 20
    • 23
    • 24
    • 25.4
    • 25.5
    • 26.4
    • 29
    • 29.4
    • 31
    • 32
    • 35
    • 39.2
    • 44
    • 44.1
    • 45
    • 48
    • 49
    • 59
    • 62.7
    • 63.7
    • 70
    • 74
    • 79
    • 79.3
    • 79.4
    • 80
    • 88.2
    • 98
    • 100
    • 117
    • 118
    • 125
    • 135
    • 147
    • 150
    • 157
    • 160
    • 196
    • 200
    • 210
    • 235
    • 260
    • 300
    • 320
    • 390
    • 392
    • 441
    • 450
    • 520
    • 650
    • 720
    • 780
    • 1300
    • 1600
    • 1800
    • 2400
    • 3100
    • 3900
    • 4100
    • 5500
    • 6900
    • 8200
    • 8500
    • 9600
    • 11400
    • 14200
    • 16200
    • 17100
    • 19900
    • 21600
    • 27000
    • 32400
    • 33300
    • 37800
    • 41700
    • 43100
    • 48500
    • 50000
    • 53000
    • 53900
    • 58300
    • 66200
    • 66700
    • 75000
    • 79400
    • 83400
    • 92700
    • 106000
    • 119000
    • 132000
    • 159000
    • 185000
    • 212000
    • 238000
  • Con orifizio

    • Con orifizio singolo
    • A più orifizi
    • A più orifizi irregolari
    • Orifizio gola
    • Con ammortizzatore
  • Ambiente d'esercizio

    • Standard
    • Resistente al liquido di raffreddamento
    • Resistenza alla solubilità dell'acqua
    • Resistenza alla polvere
    • Gruppo rame non utilizzato
  • Materiale corpo

  • Max. Velocità di collisione(m/s)

    • 0.02
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.3
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.63
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 1.8
    • 2
    • 2.1
    • 2.2
    • 2.4
    • 2.5
    • 2.7
    • 2.8
    • 2.9
    • 3
    • 3 o inf.
    • 3.3
    • 3.5
    • 3.8
    • 4
    • 4.5
    • 5
  • Min. Velocità di collisione(m/s)

    • 0.000217
    • 0.08
    • 0.1
    • 0.15
    • 0.2
    • 0.3
    • 0.46
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.8
    • 2
    • 5
  • Lunghezza complessiva L(mm)

    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 24.5
    • 25
    • 28
    • 28.6
    • 29
    • 30
    • 31
    • 32
    • 32.5
    • 32.6
    • 33
    • 34
    • 35
    • 37
    • 38
    • 38.5
    • 39
    • 39.5
    • 41
    • 43
    • 44
    • 45
    • 46
    • 47
    • 48
    • 49
    • 50
    • 51
    • 53
    • 54
    • 55
    • 56
    • 57
    • 58
    • 58.9
    • 59
    • 60
    • 60.2
    • 62
    • 62.5
    • 63
    • 64
    • 65
    • 65.2
    • 67
    • 68
    • 69.4
    • 69.5
    • 70
    • 71
    • 73.2
    • 74
    • 75
    • 76
    • 78
    • 79
    • 79.5
    • 80
    • 82
    • 82.6
    • 83
    • 84
    • 84.5
    • 85
    • 87
    • 88
    • 90
    • 90.6
    • 91
    • 92
    • 93
    • 94
    • 95
    • 96
    • 97
    • 98.2
    • 99
    • 100
    • 102
    • 103
    • 103.1
    • 105
    • 106.1
    • 107
    • 107.5
    • 107.7
    • 108.2
    • 110
    • 112
    • 114
    • 115
    • 117
    • 117.5
    • 118.5
    • 118.6
    • 120
    • 122
    • 122.7
    • 124.5
    • 126.5
    • 127
    • 128
    • 128.5
    • 129
    • 130
    • 131
    • 132.5
    • 134
    • 136
    • 137
    • 137.5
    • 138.1
    • 140
    • 142.2
    • 142.6
    • 143
    • 144
    • 144.5
    • 145.8
    • 147
    • 150
    • 153
    • 155
    • 155.4
    • 156
    • 158
    • 159
    • 160
    • 162
    • 162.2
    • 164
    • 165
    • 166
    • 167
    • 168
    • 170
    • 171
    • 171.5
    • 172
    • 173
    • 174
    • 175
    • 176
    • 178
    • 180
    • 181
    • 183
    • 185.5
    • 186
    • 188
    • 189
    • 190
    • 191
    • 195
    • 195.3
    • 198
    • 200
    • 200.5
    • 204
    • 205
    • 206.5
    • 208.5
    • 212.5
    • 218
    • 218.5
    • 221
    • 223.5
    • 224.8
    • 225
    • 228
    • 229
    • 230
    • 235
    • 237
    • 238
    • 239
    • 241
    • 246
    • 246.1
    • 247
    • 250
    • 253
    • 254.5
    • 260
    • 277
    • 278
    • 300
    • 302.5
    • 305
    • 310
    • 312
    • 316
    • 318
    • 322
    • 325
    • 326.4
    • 328
    • 333
    • 358
    • 365
    • 371
    • 377
    • 391
    • 397
    • 400
    • 403
    • 410
    • 421
    • 427
    • 449
    • 450.4
    • 466
    • 471.5
    • 472
    • 475
    • 478
    • 488
    • 490
    • 523
    • 530
    • 545
    • 547
    • 548
    • 550
    • 553
    • 570
    • 595
    • 622
    • 625
    • 628
    • 631
    • 651
    • 669
    • 700
    • 703
    • 717
    • 731
    • 747
    • 775
    • 778
    • 804
    • 812
    • 821
    • 853
    • 890
    • 892
    • 893
    • 928
    • 973
    • 977
    • 1063
    • 1246
    • 1419
    • 1591
    • 1764
  • Massa equivalente(kgf)

    • 0.15
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.7
    • 1.8
    • 2
    • 2.2
    • 2.4
    • 2.5
    • 2.8
    • 3
    • 4
    • 4.5
    • 4.8
    • 5
    • 6
    • 7
    • 7.2
    • 7.5
    • 8
    • 9-1700
    • 9-40
    • 10
    • 12
    • 13
    • 13-2500
    • 14
    • 15
    • 16
    • 16.5
    • 18
    • 18-70
    • 19
    • 20
    • 20-90
    • 22
    • 23
    • 25
    • 30
    • 30-120
    • 34
    • 35
    • 39
    • 40
    • 40-10000
    • 43
    • 45
    • 45-180
    • 47
    • 50
    • 60
    • 60-250
    • 67
    • 70
    • 70-14500
    • 70-15000
    • 70-270
    • 73
    • 75
    • 80
    • 80-310
    • 87
    • 88
    • 90
    • 100
    • 100-420
    • 105
    • 110
    • 120
    • 140
    • 140-540
    • 150
    • 150-620
    • 173
    • 175
    • 200
    • 210-840
    • 214
    • 220-50000
    • 225
    • 230
    • 230-930
    • 235
    • 260-1050
    • 270
    • 270-1100
    • 270-52000
    • 300
    • 300-50000
    • 306
    • 327
    • 330
    • 330-80000
    • 350
    • 350-1420
    • 390
    • 400
    • 410-1640
    • 420
    • 450
    • 460-1850
    • 480
    • 500
    • 500-80000
    • 520-2090
    • 555
    • 600
    • 640
    • 650
    • 663
    • 700
    • 710-2830
    • 784
    • 790-3140
    • 800
    • 890-3540
    • 930-3700
    • 1000
    • 1100
    • 1167
    • 1300
    • 1327
    • 1390-5600
    • 1400
    • 1500
    • 1550
    • 1560
    • 1600-6300
    • 1666
    • 1778
    • 1800-7100
    • 2000
    • 2410
    • 2500
    • 2650-10600
    • 2700
    • 3000-110000
    • 3137
    • 3150-12600
    • 3400
    • 3500
    • 3611
    • 4700-18800
    • 5000-180000
    • 5300-21200
    • 5500
    • 6500
    • 6700
    • 7000-300000
    • 7222
    • 9700
    • 10000
    • 10500
    • 10600-42500
    • 11000-500000
    • 16000
    • 16000-63700
    • 32500
    • 65000
  • Max. Valore forza di resistenza(N)

    • 214
    • 230
    • 245
    • 294
    • 363
    • 392
    • 410
    • 450
    • 490
    • 588
    • 637
    • 640
    • 650
    • 660
    • 670
    • 735
    • 950
    • 980
    • 1078
    • 1156
    • 1180
    • 1470
    • 1680
    • 1813
    • 1820
    • 1960
    • 2000
    • 2156
    • 2646
    • 2650
    • 2700
    • 2940
    • 3220
    • 3240
    • 3430
    • 3440
    • 3528
    • 3610
    • 3900
    • 3920
    • 4440
    • 4900
    • 5390
    • 5880
    • 6370
    • 6500
    • 6860
    • 7200
    • 7350
    • 7800
    • 7840
    • 7850
    • 8500
    • 9500
    • 9800
    • 11760
    • 14700
    • 16660
    • 21110
    • 23520
    • 25000
    • 27000
    • 27030
    • 31590
    • 60000
  • Forza di ritorno asta del pistone(N)

    • 1.5
    • 2.45
    • 2.5
    • 3
    • 4.5
    • 4.69-9.56
    • 4.9
    • 5
    • 5.3
    • 5.88
    • 5.88 o inf.
    • 6
    • 7.5
    • 7.8
    • 8.4
    • 8.9
    • 9
    • 9 o inf.
    • 9,8 o inf.
    • 9.8
    • 9.81
    • 10
    • 10.1
    • 10.67-30.56
    • 10.67-32.92
    • 10.8
    • 11.8
    • 12
    • 12.7
    • 13
    • 13.7
    • 14
    • 14.7
    • 14.7 o inf.
    • 15
    • 15.7
    • 16.7
    • 17.5
    • 17.6
    • 17.7
    • 18
    • 18.1
    • 18.1 o inf.
    • 19.6
    • 20
    • 21.6
    • 22.6
    • 23.5
    • 24.5
    • 25
    • 26
    • 26.5
    • 27
    • 27.3
    • 27.3 o inf.
    • 29.4
    • 30
    • 31.4
    • 33
    • 33.1
    • 33.2
    • 33.2 o inf.
    • 34
    • 35.2
    • 35.3
    • 39.2
    • 40
    • 41
    • 41.2
    • 44.1
    • 44.2
    • 45-135
    • 45-90
    • 47.1
    • 50-180
    • 55
    • 68.6
    • 70-100
    • 70-145
    • 71.4
    • 71.4 o inf.
    • 71.5
    • 75
    • 75-365
    • 80
    • 81.4
    • 83.3
    • 90
    • 90-155
    • 98
    • 100
    • 105-270
    • 120
    • 120-155
    • 147
  • Max. Ciclo operativo(ciclo/min)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    • 15
    • 20
    • 30
    • 45
    • 60
  • D.E. D(Ø)

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 16.2
    • 17
    • 18
    • 19
    • 19.6
    • 20
    • 21
    • 21.9
    • 22
    • 23.8
    • 24
    • 25
    • 25.4
    • 27
    • 27.7
    • 28
    • 30
    • 34
    • 35
    • 36
    • 37
    • 38
    • 40
    • 42
    • 44.5
    • 45
    • 50
    • 53
    • 56
    • 60
    • 65
    • 74
    • 80
    • 100
    • 120
    • 125
    • 160
    • 200
    • 250
    • 300
    • 315
    • 400
    • 500
    • 600
  • Disallineamento angolare ammesso(deg)

    • 1
    • 2
    • 2.5
    • ±2.8
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 10
  • Energia assorbita al minuto(J/min)

    • 4.5
    • 5
    • 13.5
    • 14.7
    • 17.6
    • 22.5
    • 36.3
    • 36.7
    • 40
    • 41
    • 41.1
    • 42.9
    • 44.1
    • 48
    • 58.8
    • 65
    • 71
    • 78.4
    • 98
    • 98.1
    • 100
    • 120
    • 130
    • 135
    • 147
    • 161.6
    • 176
    • 177
    • 200
    • 210
    • 235
    • 245
    • 266.7
    • 280
    • 294
    • 300
    • 343
    • 350
    • 392
    • 441
    • 490
    • 500
    • 539
    • 588
    • 590
    • 637
    • 720
    • 833.3
    • 880
    • 882
    • 1050
    • 1176
    • 1200
    • 1205
    • 1210
    • 1250
    • 1410
    • 1416
    • 1500
    • 1583.3
    • 1783
    • 1858
    • 1866
    • 2000
    • 2066
    • 2250
    • 2350
    • 2352
    • 2372
    • 2433
    • 2500
    • 2744
    • 2833.3
    • 3140
    • 3166.7
    • 3200
    • 3345
    • 4133
    • 4410
    • 4710

Limitare la ricerca specificando il produttore

Marchio

Prodotti MISUMI
  • MISUMI
  • Prodotti convenienti
Prodotti commerciali MISUMI

Limitare la ricerca specificando Tipo dati CAD

  • 2D
  • 3D

Selezione immagine

Chiudi