Supporti antivibrazione

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • 12 giorni o meno
  • 18 giorni o meno
  • Tamponi antivibrazioni/Carico pesante

    Tamponi antivibrazioni/Carico pesante

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    7.90€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tamponi antivibrazioni/Carico leggero

    Tamponi antivibrazioni/Carico leggero

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.70€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piedi di livellamento/Antivibrazioni

    Piedi di livellamento/Antivibrazioni

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    9.80€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Montanti antivibrazioni/Rotondi

    Montanti antivibrazioni/Rotondi

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    33.10€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sospensioni Elastiche a soffietto

    Sospensioni Elastiche a soffietto

    KURASHIKI KAKO

    Demonstrates excellent anti-vibration performance. Can be used in a wide range of fields as well as for vibration control purposes, including for damping and actuator purposes.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    9.10€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre di montaggio antivibrazioni

    Piastre di montaggio antivibrazioni

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    24.90€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Regolatore per smorzatore delle vibrazioni D-AIII & ND / D-AIII & NE / D-AIII & NF / D-BIII & ND / D-BIII & NE / D-BIII & NF

    Regolatore per smorzatore delle vibrazioni D-AIII & ND / D-AIII & NE / D-AIII & NF / D-BIII & ND / D-BIII & NE / D-BIII & NF

    DAIWARASHI

    Vibration absorbing type adjuster that does not convey the vibrations of the top object to the floor or external vibrations to the top object * Please note that VONA model number was changed from "D-AⅢ" to "D-A3." [Features] - Adjuster bolt with level adjustment mechanism and vibration isolation function. - High performance compared with rubber pad products. - Its solvent resistance properties are excellent with no transfer to the floor. - It has the ability to absorb the slope of the floor surface because the bolt is a flexible connection. - Three types of pads are used to match the targeted vibrational frequency, the type of machine and the weight

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    7.54€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Soffietto 1/2 a fissaggio esterno

    Soffietto 1/2 a fissaggio esterno

    TOYO TIRE & RUBBER

    It can obtain an actuator with a low mounting height even for heavy loads and long strokes. - It can also be used as an actuator for circular arcuate movement. - An actuator that doesn't require oiling or maintenance can be obtained as it has no sliding parts.

    A partire da
    348.89€
    Consegna da
    62 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sostegno con molla pneumatica Modello a diaframma

    Sostegno con molla pneumatica Modello a diaframma

    KURASHIKI KAKO

    Excellent vibration isolation function is achieved with a special air spring equipped with a rubber diaphragm in the metal cylinder.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    24.93€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Isolante di vibrazioni

    Isolante di vibrazioni

    NABEYA

    Thin type design. Best for vibration sensitive precision equipment. [Features]: - Use of granite provides excellent corrosion resistance. - Best for vibration sensitive precision equipment. - An electronic weighing machine, a viscometer and a surface roughness meter, etc. can be made to deliver good performance by damping vibrations transmitted from floor and a table. - Horizontal level can be adjusted easily by operating height adjustment dials.

    CAD
    2D
    A partire da
    668.29€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piede per tappetini di livellamento anti-vibrazione

    Piede per tappetini di livellamento anti-vibrazione

    NABEYA

    Can be retrofitted onto bottom of the foot jack or other areas to reduce vibration on precision testing equipment. [Features] - Low-frequency vibrations that would be amplified in by anti-vibration rubber can be dampened. - Three dimensional anti-vibration or anti-vibration ability. - The damping performance can be adjusted easily in the field. - Easily installable at the bottom of the foot jack or similar areas. - The flat type design has an installation height of 50mm

    CAD
    2D
    A partire da
    340.68€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Molla ad aria di Gomma

    Molla ad aria di Gomma

    NABEYA

    High-performance rubber air spring. It can effectively attenuate shocks and vibrations generated by machines and power units. [Features] - The rubber air spring FAEBI effectively attenuates the shocks and vibrations generated by machinery and power units. - The rubber housing is made with a high-purity elastomer. - Even when the air is cut off, it has an internal protective structure that remains undamaged. - The base consists of an anti-slip plate. - Vertical natural frequency varies due to static load, and is 2.5 – 6 Hz. - The natural frequency for the horizontal direction is 1 to 1.2 times that of the vertical direction. - The maximum deflection when an impact load is imposed is approximately 15 mm.

    CAD
    2D
    A partire da
    416.61€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • piedino per regolare l'altezza K-360

    piedino per regolare l'altezza K-360

    TAKIGEN

    It has a compact body and is easy to install, and prevents vibrations / shocks / noises from machines and equipment. The use of special rubber prevents contamination of the ground contacting part and ensures superior oil resistance and durability

    CAD
    2D3D
    A partire da
    45.96€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • piedino per carichi pesanti K-290

    piedino per carichi pesanti K-290

    TAKIGEN

    Built-in Ball for Movement

    CAD
    2D3D
    A partire da
    87.16€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Molla pneumatica in gomma (Modello con ammortizzatore regolabile)

    Molla pneumatica in gomma (Modello con ammortizzatore regolabile)

    NABEYA

    High-performance rubber air spring. It can effectively attenuate shocks and vibrations generated by machines and power units. [Features] - The rubber air spring FAEBI-HD effectively attenuates the shocks and vibrations generated by machinery and power units. - In order to ensure a high damping capacity, the air chamber is divided into two chambers (an air chamber for load / an air chamber for attenuation), and these are connected by an air tube. - With a control valve, you can adjust the damping performance, including resonance amplitude and damping time. - The rubber housing is made with a high-purity elastomer. - The base consists of an anti-slip plate

    CAD
    2D
    A partire da
    1,775.65€
    Consegna da
    Preventivo

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Molla pneumatica per isolamento di vibrazioni

    Molla pneumatica per isolamento di vibrazioni

    KURASHIKI KAKO

    Sealed type equipped with a tire valve. It is ideal for vibration isolation of lightweight equipment.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    98.43€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piano basso con isolamento delle vibrazioni

    Piano basso con isolamento delle vibrazioni

    NABEYA

    With a mounting apparatus height of about 16 mm, it is a low floor type vibration isolation table. It is ideal for precision equipment that should avoid vibration. 

    CAD
    2D
    A partire da
    642.30€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Autosigillante Tipo - 3 - Soffietti sulla tavola

    Autosigillante Tipo - 3 - Soffietti sulla tavola

    TOYO TIRE & RUBBER

    It can obtain an actuator with a low mounting height even for heavy loads and long strokes. - It can also be used as an actuator for circular arcuate movement. - An actuator that doesn't require oiling or maintenance can be obtained as it has no sliding parts.

    Consegna da
    Preventivo
  • Soffietto 1/2 a fissaggio interno

    Soffietto 1/2 a fissaggio interno

    TOYO TIRE & RUBBER

    It can obtain an actuator with a low mounting height even for heavy loads and long strokes. - It can also be used as an actuator for circular arcuate movement. - An actuator that doesn't require oiling or maintenance can be obtained as it has no sliding parts.

    A partire da
    251.11€
    Consegna da
    63 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock