Tenuta

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 4 giorni o meno
  • anello di tenuta ignifugo con film C-30-SG
    A partire da
    0.33€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Gommino ritardante di fiamma C-30-BW

    Gommino ritardante di fiamma C-30-BW

    TAKIGEN

    [Features] - Uses flame-retardant material (UL94 V-0). - Choose from a variety of types based on application. - Non-migratory rubber (Pollution test JISK6267 showed no abnormalities).

    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.33€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Gommino ritardante di fiamma C-30-NG

    Gommino ritardante di fiamma C-30-NG

    TAKIGEN

    [Features] - Uses flame-retardant material (UL94 V-0). - Choose from a variety of types based on application. - Non-migratory rubber (Pollution test JISK6267 showed no abnormalities).

    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.24€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Gommino senza plastica CP-300-BW

    Gommino senza plastica CP-300-BW

    TAKIGEN

    [Features] - It protects the cable from damaging by the panel hole. - It comes with a slit to support various hole shapes. - Securely mounts on the inside by using the adhesive. - There will be no waste as you can cut only the necessary length.

    A partire da
    36.33€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Boccole aperte in plastica CP-30-OB
    A partire da
    0.87€
    Consegna da
    4 giorni