Guarnizione

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 13 giorni o meno
  • 15 giorni o meno
  • 17 giorni o meno
  • 25 giorni o meno
  • 39 giorni o meno
  • Guarnizione sigillante (C-300-EF)

    Guarnizione sigillante (C-300-EF)

    TAKIGEN

    It has excellent all seasons resistance, cold and heat resistance, as well as water density properties. Excellent softness and flexibility because of the independent foaming body.

    CAD
    3D
    A partire da
    1.41€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Spugna C-300-CR

    Spugna C-300-CR

    TAKIGEN

    Blocking phenomenon caused by close adhesion unlikely in this product. Excellent heat insulation, weather resistant, and waterproof properties.

    CAD
    3D
    A partire da
    0.89€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Guarnizione rapida FC-779

    Guarnizione rapida FC-779

    TAKIGEN

    Reliable door sealing. Outstanding heat/cold retention effect. Can be cut to the desired dimensions and used.

    A partire da
    69.46€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Guarnizione sigillante C-300-EG

    Guarnizione sigillante C-300-EG

    TAKIGEN

    It has excellent all seasons resistance, cold and heat resistance, as well as water density properties. Excellent softness and flexibility because of the independent foaming body.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.36€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tipo scudo C-300-B-EMC

    Tipo scudo C-300-B-EMC

    TAKIGEN

    The surface resistance is low, and it will deliver a superior shielding performance on par along with the metal. It is using a high-performance urethane foam on the core material, and due to the special structure, the surface pressure is soft and fantastically excellent in the direct elasticity restoration.

    A partire da
    2.90€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • guarnizione FC-776

    guarnizione FC-776

    TAKIGEN

    [Features] - Secure door sealing. - Outstanding heat/cold retention effect. - Can be cut to the desired dimensions for use. - A variety of models

    CAD
    2D
    A partire da
    142.42€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • guarnizione FC-777

    guarnizione FC-777

    TAKIGEN

    Reliable door sealing. Outstanding heat/cold retention effect. Can be cut to the desired dimensions and used.

    CAD
    2D
    A partire da
    106.37€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Guarnizione impermeabile alle onde elettromagnetiche C-300-NS

    Guarnizione impermeabile alle onde elettromagnetiche C-300-NS

    TAKIGEN

    With the use of chloroprene sponge, excellent waterproof and high shielding effect are obtained.

    A partire da
    17.04€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Nastro d'alluminio C-300-AL

    Nastro d'alluminio C-300-AL

    TAKIGEN

    [Features] - Flexible, so wrapping and attaching work are simple. - Shield effect is not negatively affected because of the use of conductive adhesive. - Excellent noise reflection characteristics in high frequency ranges. - UL510 (FR) certified product.

    A partire da
    10.32€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • guarnizione FC-778

    guarnizione FC-778

    TAKIGEN

    Reliable door sealing. Outstanding heat/cold retention effect. Can be cut to the desired dimensions and used.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    6.87€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • guarnizione FC-781

    guarnizione FC-781

    TAKIGEN

    Reliable door sealing. Outstanding heat/cold retention effect. Can be cut to the desired dimensions and used.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    21.46€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • guarnizione FC-784

    guarnizione FC-784

    TAKIGEN

    Reliable door sealing. Outstanding heat/cold retention effect. Can be cut to the desired dimensions and used.

    CAD
    2D
    A partire da
    22.68€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Nastro spugna

    Nastro spugna

    HIKARI

    Material:Cushion - Thickness(mm): 10 - Environment: Cold-resistant

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.46€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • guarnizione FC-780

    guarnizione FC-780

    TAKIGEN

    Reliable door sealing. Outstanding heat/cold retention effect. Can be cut to the desired dimensions and used.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    9.81€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fermo grezzo

    Fermo grezzo

    HIKARI

    Easy installation! Shut out drafts invading from under the door !! Cut out with scissors a section corresponding to door size. [Features] - Easy mounting - Shut out drafts invading from under the door. - It will prevent wind and dust intrusion by eliminating the gap between floor and door. - Heating and cooling is enhanced, for an energy-saving effect. - Easy mounting with adhesive.

    A partire da
    3.66€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cutter rapido per guarnizioni per FC-779

    Cutter rapido per guarnizioni per FC-779

    TAKIGEN

    [Product Info] - This is a scissors for one-touch packing.

    A partire da
    39.86€
    Consegna da
    4 giorni