Ionizzatore

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 7 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 22 giorni o meno
  • DC - Eliminatore dell'elettricità statica KD-750BB / 750B

    DC - Eliminatore dell'elettricità statica KD-750BB / 750B

    KASUGA DENKI(IONIZERS)

    With twice the number of electrodes than conventionally, use of a large-blowing fan means maximum-class static charge elimination speed. Current operating status can be easily grasped from cleaning lamp and fan failure lamp indications.

    CAD
    2D
    A partire da
    492.05€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • DC - Eliminatore dell'elettricità statica ITI-02

    DC - Eliminatore dell'elettricità statica ITI-02

    KASUGA DENKI(IONIZERS)

    It keeps the ion balance and the ion generation amount at a prescribed level, and its discharge performance is not negatively affected by dirt, so you can always discharge in the most appropriate state, while also being able to reduce the number of times you have to conduct maintenance.

    CAD
    2D
    A partire da
    1,158.32€
    Consegna da
    7 giorni