Tappi (quadri)

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • Rivetto di copertura C-30-MR

    Rivetto di copertura C-30-MR

    TAKIGEN

    [Features] - Coating is not applied to the female threaded portion during painting. - Can be repeatedly used for baking finishes as well. - Can be used as a dustproof cover for unused female threads. - Marked every 10 mm as guides for length adjustment (C-30-MR-14-20)

    CAD
    3D
    A partire da
    0.85€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Copertura in plastica AC-25-E-C per piastre di fissaggio AC-25-E

    Copertura in plastica AC-25-E-C per piastre di fissaggio AC-25-E

    TAKIGEN

    [Features - Protects the coating surface. - Prevents rattling sounds caused by vibrations.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.36€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cappucci in resina AC-25-G.

    Cappucci in resina AC-25-G.

    TAKIGEN

    [Features] - Protects the coated surface and prevents rattling. - Prevents rattling noise caused by vibrations. - Resistant to peeling adhesion and slides as it is made with vinyl chloride.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.30€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Modello rettangolare, coperchio per gamba sedia, tipo a rosa

    Modello rettangolare, coperchio per gamba sedia, tipo a rosa

    HIKARI

    This is a protective cover for chair legs (square type). - Please use to prevent slipping and floor damage. - Color: brown, black - Size (mm): 21, 24, 31, 36, 45

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.55€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cappucci in resina per barre a inserimento rapido AC-25-GU

    Cappucci in resina per barre a inserimento rapido AC-25-GU

    TAKIGEN

    [Features] - Mounts to rod in just one-touch. - The rod does not need to be treated. - Protects the paint surface and prevents rattling. - Prevents rattling sounds caused by vibrations.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.76€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Modello rettangolare (quadrato), calotta in gomma per gamba, tipo a rosetta

    Modello rettangolare (quadrato), calotta in gomma per gamba, tipo a rosetta

    HIKARI

    Can be used freely if within the appropriate size, without damaging the floor.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.29€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cappucci per barre in plastica AC-25-GP

    Cappucci per barre in plastica AC-25-GP

    TAKIGEN

    [Features - Protects the coating surface. - Prevents rattling sounds caused by vibrations.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.48€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Coperchio gamba di sedia, modello rettangolare

    Coperchio gamba di sedia, modello rettangolare

    HIKARI

    Because elastomer resin is used instead of rubber it can be used for a long time without deformation, weathering or color fading.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    2.32€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Impiego per tipo lungo, calotta per gamba con feltrino duro attaccato

    Impiego per tipo lungo, calotta per gamba con feltrino duro attaccato

    HIKARI

    Can be used freely if within the appropriate size, without damaging the floor.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.67€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tipo modello rettangolare (quadrato), gommino gambe, espositore ad aggancio

    Tipo modello rettangolare (quadrato), gommino gambe, espositore ad aggancio

    HIKARI

    Can be used freely if within the appropriate size, without damaging the floor.

    A partire da
    4.73€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Modello lungo, calotta in gomma per gamba, tipo a rosetta

    Modello lungo, calotta in gomma per gamba, tipo a rosetta

    HIKARI

    Can be used freely if within the appropriate size, without damaging the floor.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    2.26€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Coperture in plastica AC-25-AB-C per piastre di fissaggio maniglie piatte in plastica

    Coperture in plastica AC-25-AB-C per piastre di fissaggio maniglie piatte in plastica

    TAKIGEN

    [Features - Protects the coating surface. - Prevents rattling sounds caused by vibrations.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.30€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Modello lungo, calotta per gamba sedia, tipo a rosetta

    Modello lungo, calotta per gamba sedia, tipo a rosetta

    HIKARI

    This is a protective cover for chair legs (rectangular type). - Please use to prevent slipping and floor damage. - Size (mm) - 23×26×H25 - 24×45×H25 - 30×45×H26

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.69€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tipo modello lungo, gommino gambe, espositore ad aggancio

    Tipo modello lungo, gommino gambe, espositore ad aggancio

    HIKARI

    Can be used freely if within the appropriate size, without damaging the floor.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    8.69€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Utilizzo con modello rettangolare, coperchio per gamba con feltrino incluso

    Utilizzo con modello rettangolare, coperchio per gamba con feltrino incluso

    HIKARI

    This is a protective cover with felt for chair legs (square type). - Please use to prevent slipping and floor damage. - Color: brown - Size (mm): 21, 24, 28, 31, 36

    A partire da
    4.44€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Gommino per gamba sedia rettangolare

    Gommino per gamba sedia rettangolare

    HIKARI

    Because elastomer resin is used instead of rubber it can be used for a long time without deformation, weathering or color fading.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    2.47€
    Consegna da
    5 giorni