giunti plastici

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • Giunti in plastica/PJ001 ~ PJ103
    Consegna da
    5 giorni
  • Tappi per giunti in plastica
    Consegna da
    5 giorni
  • Tappi per giunti in plastica
    Consegna da
    5 giorni
  • Giunti in plastica/Serie PJ700
    Consegna da
    5 giorni
  • Tappi per giunti in plastica
    Consegna da
    5 giorni
  • Tappi per giunti in plastica
    Consegna da
    5 giorni
  • Giunti in plastica/Serie PJ300
    Consegna da
    5 giorni
  • Giunti in plastica/PJ607 ~ PJ711
    Consegna da
    5 giorni
  • Giunti Slim Uni-Pla (per dimensione eterogenea del tubo)

    Giunti Slim Uni-Pla (per dimensione eterogenea del tubo)

    SPACIO

    [Features] - The Unipla joint is a plastic joint that does not use an adhesive. - Combining with Spacia pipes enables repeated assembly and disassembly freely. - Can be used for various applications. - A plastic joint for directly connecting a slim pipe allows free assembly and disassembly by using a tightening and fastening method with screws and nuts (ø 19) and standard pipe (ø 27.5). - Ideal for light load applications

    A partire da
    3.69€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tappi interni

    Tappi interni [4 Pezzi per confezione]

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    4.30€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni Uni-Pla per tubazioni UP02

    giunzioni Uni-Pla per tubazioni UP02

    SPACIO

    Screwing pipe and fixed plastic joint that does not use a liquid adhesive. Ideal for light load purposes where repeated assembly and disassembly is performed freely. [Features] - The unipla joint is a screw type plastic joint that does not use an adhesive. - Combine with Spacio pipes for free, repeated assembly and disassembly. - Can be used for various purposes

    A partire da
    3.91€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni in plastica per tubazioni PJ-706

    giunzioni in plastica per tubazioni PJ-706

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.51€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni in plastica per tubazioni PJ-706B

    giunzioni in plastica per tubazioni PJ-706B

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.57€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunti in plastica per telai di tubi PJ-001

    Giunti in plastica per telai di tubi PJ-001

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.15€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni in plastica per tubazioni PJ-100B

    giunzioni in plastica per tubazioni PJ-100B

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.19€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni in plastica per tubazioni PJ-703

    giunzioni in plastica per tubazioni PJ-703

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.52€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunti Uni-Pla Slim (φ19) VJ-1

    Giunti Uni-Pla Slim (φ19) VJ-1

    SPACIO

    Plastic joint for free connection and disconnection of slim pipe using nut and bolt fixing. Ideal for light weight, narrow space applications [Features] - The Unipla slim system is specially made for assembling Spacio pipe (⌀ 19 mm). - Free, repeated assembly and disassembly simply by inserting the pipe and tightening the nut and bolt. - Pipe is a ⌀19 mm lightweight slim type. - Plastic joint bolt fixed type - no adhesive needed.

    A partire da
    2.34€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Accessori

    Accessori [1-10 Pezzi per confezione]

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.70€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni in plastica per tubazioni PJ-403

    giunzioni in plastica per tubazioni PJ-403

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.08€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni in plastica per tubazioni PJ-506

    giunzioni in plastica per tubazioni PJ-506 [2 Pezzi per confezione]

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.83€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunti di plastica per telaio di tubi PJ-002

    Giunti di plastica per telaio di tubi PJ-002

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.98€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni in plastica per tubazioni PJ-201B

    giunzioni in plastica per tubazioni PJ-201B

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.31€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni Uni-Pla per tubazioni UP01

    giunzioni Uni-Pla per tubazioni UP01

    SPACIO

    Screwing pipe and fixed plastic joint that does not use a liquid adhesive. Ideal for light load purposes where repeated assembly and disassembly is performed freely. [Features] - The unipla joint is a screw type plastic joint that does not use an adhesive. - Combine with Spacio pipes for free, repeated assembly and disassembly. - Can be used for various purposes

    A partire da
    3.03€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni in plastica per tubazioni PJ-004

    giunzioni in plastica per tubazioni PJ-004

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.06€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni in plastica per tubazioni PJ-100A

    giunzioni in plastica per tubazioni PJ-100A

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.67€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunti in plastica per telai di tubi PJ-002B

    Giunti in plastica per telai di tubi PJ-002B

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.66€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni in plastica per tubazioni PJ-500

    giunzioni in plastica per tubazioni PJ-500

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.34€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni in plastica per tubazioni PJ-509

    giunzioni in plastica per tubazioni PJ-509

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.42€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Attacco per mensola per sezione media per Uni-Pla Slim (φ19) VUP-07

    Attacco per mensola per sezione media per Uni-Pla Slim (φ19) VUP-07

    SPACIO

    Part specifically for 19 mm external diameter Unipla slim pipe [Features] - The Unipla slim system is an assembly system specifically for Spacio pipe (ø 19 mm diameter). - Simply insert the pipe and tighten the nut and bolt, completely free to assemble/disassemble as many times as desired. - Light weight slim type pipe of ø 19 mm. - The joint is fastened using a plastic joint bolt and does not require any adhesive.

    A partire da
    1.63€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunti plastici per telai tubolari PJ-203B

    Giunti plastici per telai tubolari PJ-203B

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.77€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni in plastica per tubazioni PJ-507

    giunzioni in plastica per tubazioni PJ-507

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.35€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni in plastica per tubazioni PJ-707

    giunzioni in plastica per tubazioni PJ-707

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.85€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni Uni-Pla per tubazioni UP05

    giunzioni Uni-Pla per tubazioni UP05

    SPACIO

    Screwing pipe and fixed plastic joint that does not use a liquid adhesive. Ideal for light load purposes where repeated assembly and disassembly is performed freely. [Features] - The unipla joint is a screw type plastic joint that does not use an adhesive. - Combine with Spacio pipes for free, repeated assembly and disassembly. - Can be used for various purposes

    A partire da
    3.31€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni in plastica per tubazioni PJ-204C

    giunzioni in plastica per tubazioni PJ-204C

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.69€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunti plastici per telai tubolari PJ-404

    Giunti plastici per telai tubolari PJ-404

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.60€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunti in plastica per telai di tubi PJ-408A

    Giunti in plastica per telai di tubi PJ-408A

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.15€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto in plastica per telaio di tubo PJ-711A

    Giunto in plastica per telaio di tubo PJ-711A

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.50€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni Uni-Pla per tubazioni UP07

    giunzioni Uni-Pla per tubazioni UP07

    SPACIO

    Screwing pipe and fixed plastic joint that does not use a liquid adhesive. Ideal for light load purposes where repeated assembly and disassembly is performed freely. [Features] - The unipla joint is a screw type plastic joint that does not use an adhesive. - Combine with Spacio pipes for free, repeated assembly and disassembly. - Can be used for various purposes

    A partire da
    2.53€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunti di plastica per Telai di tubi PJ-003

    Giunti di plastica per Telai di tubi PJ-003

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.89€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni in plastica per tubazioni PJ-100C

    giunzioni in plastica per tubazioni PJ-100C

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.04€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni in plastica per tubazioni PJ-202B

    giunzioni in plastica per tubazioni PJ-202B

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.82€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni in plastica per tubazioni PJ-205

    giunzioni in plastica per tubazioni PJ-205

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    2.14€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni in plastica per tubazioni PJ-209

    giunzioni in plastica per tubazioni PJ-209

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.67€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni in plastica per tubazioni PJ-301

    giunzioni in plastica per tubazioni PJ-301

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.68€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • giunzioni in plastica per tubazioni PJ-400

    giunzioni in plastica per tubazioni PJ-400

    SPACIO

    A pipe and fixed plastic joint with a dedicated liquid adhesive. Ideal for use where surrounded by water or outdoors because it does not corrode. Easy and precise assembly with the flat function. * Please check the configuration with the display photo.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.43€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock