Componenti relativi a piedi di livellamento

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 17 giorni o meno
  • 20 giorni o meno
  • 21 giorni o meno
  • Piastre di fissaggio per piedi di livellamento

    Piastre di fissaggio per piedi di livellamento

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.20€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre di fissaggio per piedi di livellamento/Spesse/Con gola centrale
    A partire da
    4.50€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra di fissaggio per piedi di livellamento in acciaio inox KC-1275-C

    Piastra di fissaggio per piedi di livellamento in acciaio inox KC-1275-C

    TAKIGEN

    Holding bracket for level adjuster. Prevents machine movement caused by vibration of machine tools.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.95€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Regolatore con raccordo per fissaggio gamba con piastra Modello D-H / W

    Regolatore con raccordo per fissaggio gamba con piastra Modello D-H / W

    DAIWARASHI

    Anchor plate for general standard types of side slip prevention [Features] - The holes on the leg fittings have dimensions that match the flat diameter of the hexagon part of each bolt. - Please tighten the anchor bolt when it is pushed in so far that the metal opening part hits the hexagon part of the bolt.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    1.68€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Dadi di fissaggio per piedi di livellamento

    Dadi di fissaggio per piedi di livellamento

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.40€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre di fissaggio per piedi di livellamento/Economiche
    A partire da
    0.80€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporto a pavimento per piede di livellamento KC-275-C

    Supporto a pavimento per piede di livellamento KC-275-C

    TAKIGEN

    Holding bracket for level adjuster. Prevents machine movement caused by vibration of machine tools.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.18€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Dado di regolazione regolabile per bulloni PN / PNI / PNII

    Dado di regolazione regolabile per bulloni PN / PNI / PNII

    DAIWARASHI

    Plate nuts for mounting adjusters on the counterpart side without requiring screw processing * Please note that the VONA model number "PNI" will be ⇒ "PN1" [Features] - Caulking is performed by press forming so there is no concern of detachment.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    1.34€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Regolatore con raccordo per fissaggio gamba con piastra Modello PIII

    Regolatore con raccordo per fissaggio gamba con piastra Modello PIII

    DAIWARASHI

    Anchor plate for preventing lateral vibration, inserted between the adjuster screw elements * With regard to the model no. for VONA, please note that "P3" is equivalent to "PIII". [Features] - It has a bolt element inserted in it, on top of which the screw can be tightened with the nut. - It uses the same plate for the model, but please beware that the height of M12/16/20 and the whole unit is different due to the fact that the screws are interposed between nuts. - Exhibits bolt locking effect due to the fact that the screw portion is firmly tightened.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    3.50€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto per tubo ad angolo

    Giunto per tubo ad angolo

    NABEYA

    Joint for connection of a square pipe and foot jack. 10 types in total.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    10.11€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Dadi sferici di livellamento

    Dadi sferici di livellamento

    NABEYA

    Simple jack with a spherical nut and tapered washer. Can absorb up to 2 degrees inclination. [Features] - Spherical nut and tapered washer can absorb up to 2 degrees inclination. - The tapered washer has much less contact area compared to the spherical washer and can be adjusted with little torque. - SUS304 material with strong rustproof properties is used. - Can also be used in clean rooms.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    6.38€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre di livellamento (modello tondo)

    Piastre di livellamento (modello tondo)

    NABEYA

    [Features] - Plate for level adjustment of machines and equipment. - Mounting and movement are easy.

    CAD
    2D
    A partire da
    16.91€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cappucci di protezione per piedi di livellamento
    A partire da
    8.80€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre di fissaggio per piedino con attacco ad ancoraggio

    Piastre di fissaggio per piedino con attacco ad ancoraggio

    NABEYA

    Plate for securing the foot jack. 2 types including that made of SS400 and that made of SUS304.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    4.81€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre di montaggio per piedini

    Piastre di montaggio per piedini

    NABEYA

    Mounting plate for the foot jack. Compatible with the 4 sizes of M8, M12, M16 and M20. [Features] - Allen nut is caulked so it does not fall out

    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.15€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre di livellamento Modello Rotondo

    Piastre di livellamento Modello Rotondo

    IWATA MFG

    Can support leveling adjustment for heavy-duty machinery from the mounting foot.

    A partire da
    13.21€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre di livellamento modello alto

    Piastre di livellamento modello alto

    IWATA MFG

    Can support level adjustment for heavy-duty machinery from the mounting foot [Features] - Convenient when arranging machines of different height in a single line, and for cleaning and maintaining the underside of machines.

    A partire da
    32.16€
    Consegna da
    20 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Gommino per piede di livellamento KC-275-RP

    Gommino per piede di livellamento KC-275-RP

    TAKIGEN

    Excellent vibration-proof properties when installed. Prevents scratching the floor.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.81€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporto a pavimento per piede di livellamento KC-275-E

    Supporto a pavimento per piede di livellamento KC-275-E

    TAKIGEN

    It can be locked with a padlock.Adjuster holding bracket for KC-282-B anchor bolt used in a vending machine

    CAD
    2D3D
    A partire da
    5.02€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastre di livellamento modello quadrato

    Piastre di livellamento modello quadrato

    IWATA MFG

    Can support leveling adjustment for heavy-duty machinery from the mounting foot.

    A partire da
    19.76€
    Consegna da
    21 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock