Acciaio inox - con funzione di aggiustamento

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 4 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • Chiusure a scatto/Regolabili

    Chiusure a scatto/Regolabili

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    20.00€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • fermo regolabile acciaio inox (C-1222N)

    fermo regolabile acciaio inox (C-1222N)

    TAKIGEN

    Adjustments of the tightening margin are possible. Superior resistance to the environment. Stainless steel with excellent corrosion resistance.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    16.39€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • fermo regolabile acciaio inox (C-1223N)

    fermo regolabile acciaio inox (C-1223N)

    TAKIGEN

    Adjustments of the tightening margin are possible. Stainless steel with excellent corrosion resistance.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    15.82€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • fermo regolabile acciaio inox (C-1221)

    fermo regolabile acciaio inox (C-1221)

    TAKIGEN

    [Features] - Can adjust tightening margin. - Locking can be done by using a padlock. - Has excellent environmental resistance.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    18.11€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • fermo regolabile acciaio inox (C-1231)

    fermo regolabile acciaio inox (C-1231)

    TAKIGEN

    Margins can be tightened using a screwdriver.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    14.67€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • fermo regolabile acciaio inox (C-1229)

    fermo regolabile acciaio inox (C-1229)

    TAKIGEN

    [Features] - The tightening of the C-1229-1 can be adjusted by using a screwdriver - C-1229-2 has a spring built in. - Stainless steel with excellent corrosion resistance (C-1220). < RoHS compliant product.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    16.96€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • fermo regolabile acciaio inox (C-1220)

    fermo regolabile acciaio inox (C-1220)

    TAKIGEN

    [Features] - Can adjust tightening margin. - Locking can be done by using a padlock (C-1220-1-1). - Made of stainless steel with excellent corrosion resistance.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    75.33€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • fermo regolabile acciaio inox (C-1266)

    fermo regolabile acciaio inox (C-1266)

    TAKIGEN

    Adjustments of the tightening margin are possible. It can be locked with a padlock. Stainless steel with excellent corrosion resistance.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    23.26€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Connettore regolabile a uncino in acciaio inox C-1232

    Connettore regolabile a uncino in acciaio inox C-1232

    TAKIGEN

    [Features] - Margins can be tightened by using a screwdriver. - Stainless steel with excellent corrosion resistance

    CAD
    2D
    A partire da
    16.96€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • chiusura a gancio regolabile inox C-1230

    chiusura a gancio regolabile inox C-1230

    TAKIGEN

    The margins of the C-1230-1 can be tightened using a screwdriver. The C-1230-2 has a spring built in. - Stainless steel product with excellent corrosion resistance.

    CAD
    2D
    A partire da
    16.39€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Chiusura larga regolabile in acciaio inox C-1233

    Chiusura larga regolabile in acciaio inox C-1233

    TAKIGEN

    [Features] - Margins can be tightened by using a screwdriver. - Stainless steel with excellent corrosion resistance. (C-1233). - Units with and without locks are available.

    CAD
    2D
    A partire da
    24.41€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock