Acciaio - tipo standard

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 4 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • Chiusura a clip C-7

    Chiusura a clip C-7

    TAKIGEN

    It can be tightened by the action of the spring.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.67€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Chiusura a scatto grande, C-172

    Chiusura a scatto grande, C-172

    TAKIGEN

    [Features] - Excellent in tightening strength

    CAD
    2D
    A partire da
    8.38€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Chiusure a scatto/Carico medio

    Chiusure a scatto/Carico medio

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    4.50€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Chiusura a clip quadrata C-505

    Chiusura a clip quadrata C-505

    TAKIGEN

    Small size, but strong clamping force is obtainable.

    CAD
    2D
    A partire da
    2.89€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Serraggio largo con chiusura a clip C-367-A

    Serraggio largo con chiusura a clip C-367-A

    TAKIGEN

    It is ideal for tightening heavy doors with large scale robust structure.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    23.35€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • chiusura a scatto con molla (C-150)

    chiusura a scatto con molla (C-150)

    TAKIGEN

    [Features] - Strong spring and ideal for oscillators. Stainless steel with excellent corrosion resistance. (C-1150)

    A partire da
    2.89€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Leva di fissaggio C-506
    A partire da
    4.52€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Chiusura a scatto grande con gancio, C-14

    Chiusura a scatto grande con gancio, C-14

    TAKIGEN

    [Features] - Excellent in tightening strength

    CAD
    2D3D
    A partire da
    9.48€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Morsetto  Modello 3- C-139
    A partire da
    3.65€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • chiusura a scatto con molla C-147
    A partire da
    2.77€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Chiavistello a spinta C-173

    Chiavistello a spinta C-173

    TAKIGEN

    There are three different sizes available and you can select the right size for the application.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    4.65€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • fermo ad alta tenuta C-235

    fermo ad alta tenuta C-235

    TAKIGEN

    [Features] - The body has throttles in two placess, and is a heavy duty type that was designed for large casings

    CAD
    2D
    A partire da
    23.75€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Chiusura con sede chiave C-228

    Chiusura con sede chiave C-228

    TAKIGEN

    [Features] - Can be locked with a padlock

    A partire da
    5.15€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Chiusure a scatto in acciaio inox con sede chiave, C-156

    Chiusure a scatto in acciaio inox con sede chiave, C-156

    TAKIGEN

    Locking can be done with a padlock. The sheet thickness is thick so it can also be welded on.

    CAD
    2D
    A partire da
    4.09€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Chiusura a scatto regolabile extra-grande, C-236

    Chiusura a scatto regolabile extra-grande, C-236

    TAKIGEN

    [Features] - Can adjust tightening margin. - Has excellent tightening strength

    CAD
    2D3D
    A partire da
    36.42€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • chiusura a scatto con molla C-145

    chiusura a scatto con molla C-145

    TAKIGEN

    [Features] - Strong spring and ideal for oscillators. - Stainless steel with excellent corrosion resistance (C-1145)

    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.77€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • chiusura metallica quadrata C-509
    A partire da
    7.81€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Chiusura a scatto extra-grande, C-234

    Chiusura a scatto extra-grande, C-234

    TAKIGEN

    [Features] - The body has throttles in three placess, and is a heavy duty type that was designed for large casings

    CAD
    2D
    A partire da
    40.91€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Morsetto  Modello 1- C-137
    A partire da
    3.37€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • chiusura a scatto con molla C-149
    A partire da
    3.26€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Chiusura a clip per cilindri C-227

    Chiusura a clip per cilindri C-227

    TAKIGEN

    [Features] - Can be used with a circular or spherical surface.

    CAD
    2D
    A partire da
    9.47€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Chiusure a scatto con sede chiave C-152

    Chiusure a scatto con sede chiave C-152

    TAKIGEN

    [Features] - Can be locked by using a padlock. - The arm is made of stainless steel, making it rust-resistant and giving it excellent tightening strength.

    CAD
    2D
    A partire da
    6.38€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Chiusura quadrata C-77

    Chiusura quadrata C-77

    TAKIGEN

    [Features] - It can be tightened by action of the spring.

    A partire da
    4.58€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Chiusura grande C-271

    Chiusura grande C-271

    TAKIGEN

    [Features] - A click mechanism is built in to obtain a positive operation feeling. - When unlocking, the arm and lever are integrated and rattling is prevented

    CAD
    2D3D
    A partire da
    12.39€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • chiusura a scatto con molla C-146

    chiusura a scatto con molla C-146

    TAKIGEN

    [Features] - Strong spring and ideal for oscillators. - Stainless steel with excellent corrosion resistance (C-1146)

    CAD
    2D
    A partire da
    2.69€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • chiusura a scatto con molla (C-148)

    chiusura a scatto con molla (C-148)

    TAKIGEN

    [Features] - Strong spring and ideal for oscillators

    CAD
    2D
    A partire da
    2.89€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock