Chiusure cam lock

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 8 giorni o meno
  • Anelli per nottolini di chiusura, CP-288-Y

    Anelli per nottolini di chiusura, CP-288-Y

    TAKIGEN

    [Features] - The tempered cylinder cap specifications protect from breaking such as drilling. - Difficult-to-reproduce bias cut specifications for the key (drilled pin grooves of key corners). - A variety of differ key combinations based on the arrangements of 10, 135° pins. - A smooth reversible key structure. - Since the key can only be removed when the lock is engaged, the locking cannot be forgotten.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.81€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Guarnizioni per nottolini di chiusura personali, CP-288-CLP-1

    Guarnizioni per nottolini di chiusura personali, CP-288-CLP-1

    TAKIGEN

    [Features] - It is a packing for the personal coin lock. - It protects from metal friction of the mounting surface

    CAD
    2D
    A partire da
    1.95€
    Consegna da
    8 giorni