barra di blocco e barra di spinta

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 5 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 14 giorni o meno
  • Asta in acciaio inox AC-1025-R

    Asta in acciaio inox AC-1025-R

    TAKIGEN

    All-application standard rod. Made of stainless steel for excellent corrosion resistance.

    A partire da
    3.39€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Asta AC-25-R

    Asta AC-25-R

    TAKIGEN

    [Features] - The versatile classic rod bar.

    CAD
    2D
    A partire da
    2.79€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cavo in acciaio inox ricoperto AC-1025-Y

    Cavo in acciaio inox ricoperto AC-1025-Y

    TAKIGEN

    [Features] - Because the outer interior has been treated with molybdenum, resistance is low and movements are smooth.

    CAD
    2D
    A partire da
    10.95€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Filo comune AC-25-QY

    Filo comune AC-25-QY

    TAKIGEN

    [Features] - The rod length can be adjusted. - The movement from the latch is not transmitted to the rod through the wire.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    10.23€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento antibatterico , FC-701

    Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento antibatterico , FC-701

    TAKIGEN

    [Features] - The propagation of bacteria and mold, etc. and foul odors are prevented. - An antibacterial agent that is extremely safe to the human body is used. - A door can be opened from the interior side of a refrigerator by means of an interior safety push rod.

    CAD
    2D
    A partire da
    15.25€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Quick Push AC-25-Q

    Quick Push AC-25-Q

    TAKIGEN

    Bush that can be easily connected to the rod. Does not come off even on vibration.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.25€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordo in acciaio inox, C-1040-J

    Raccordo in acciaio inox, C-1040-J

    TAKIGEN

    [Features] - Smart look with very little protrusion of the screw head from the door surface.

    CAD
    2D
    A partire da
    3.19€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento con tirante, FC-702-B
    A partire da
    20.40€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • unità a rulli per barre tonde (AC-25-RA)

    unità a rulli per barre tonde (AC-25-RA)

    TAKIGEN

    Changes to a clamping force on the vertical motion of the rod. The door can be easily tightened. No scratches on the housing.

    CAD
    2D
    A partire da
    4.51€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Manopola di serraggio d'emergenza per FA-602S-7, FC-708N

    Manopola di serraggio d'emergenza per FA-602S-7, FC-708N

    TAKIGEN

    [Features] - Safely opens door from inside storage. - Push-rod position can be know even when the lights are off because the head unit includes a light-absorbing material. - With bellows to prevent freezing

    CAD
    2D3D
    A partire da
    9.18€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cavo in acciaio inox ricoperto AC-1025-YB

    Cavo in acciaio inox ricoperto AC-1025-YB

    TAKIGEN

    [Features] - Because the outer interior has been treated with molybdenum coating, resistance is low and movements are smooth

    CAD
    2D3D
    A partire da
    11.88€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Asta AC-25-RW

    Asta AC-25-RW

    TAKIGEN

    Material - Surface finishing - Zinc plating chromate treatment

    A partire da
    3.51€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento, FC-802

    Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento, FC-802

    TAKIGEN

    [Features] - Door can be opened from the interior side of the storage by means of an interior safety push rod.

    CAD
    2D
    A partire da
    24.89€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • unità a rulli per barre tonde (AC-25-RC)

    unità a rulli per barre tonde (AC-25-RC)

    TAKIGEN

    [Features] - Changes the vertical motion of the rod into clamping force. - Door is easily tightened. - Does not scratch the housing.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.86€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra di riscontro per fughe d'emergenza, FA-602S-3
    A partire da
    28.07€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • unità a rulli per barre tonde (AC-25-RB)

    unità a rulli per barre tonde (AC-25-RB)

    TAKIGEN

    [Features] - Changes the vertical motion of the rod into clamping force. - Door is easily tightened. - Does not scratch the housing.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.08€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Quick Link, AC-25-QL
    A partire da
    5.11€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rullo con estremitá ad attacco rapido, AC-25-VA

    Rullo con estremitá ad attacco rapido, AC-25-VA

    TAKIGEN

    [Features] - One-touch mounting by simply bending the rod tip. - Door is easily tightened. - No scratches on the housing. - The plastic roller sleeve prevents metal powder and noise.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.97€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento antibatterico , FC-702

    Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento antibatterico , FC-702

    TAKIGEN

    [Features] - The propagation of bacteria and mold, etc. and foul odors are prevented. - An antibacterial agent that is extremely safe to the human body is used. - An antifreezing design with an O-ring equipped in the flange. - A door can be opened from the interior side of a refrigerator by means of an interior safety push rod. - Felt packing is equipped as a standard item and the sealability has been increased in order to prevent condensation.

    CAD
    2D
    A partire da
    16.96€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra di riscontro per fughe d'emergenza, FA-601S-5
    A partire da
    33.22€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • unità a rulli per barre tonde (AC-25-RA)

    unità a rulli per barre tonde (AC-25-RA)

    TAKIGEN

    [Features] - Changes the vertical motion of the rod into clamping force. - Door is easily tightened. - Does not scratch the housing.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    12.41€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Chiusura Cremorne piccola, A-363

    Chiusura Cremorne piccola, A-363

    TAKIGEN

    [Features] - Low-cost cremorne lock. - Mounting and maintenance are simply as it has been imposed. - Waterproof type. - For right and left use. (Figure and photo both show the one for the right.)

    A partire da
    6.80€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Chiavistello a barra AC-25-RE

    Chiavistello a barra AC-25-RE

    TAKIGEN

    [Features] - Made of stainless steel with excellent corrosion resistance. - The clamping force is changed by the vertical motion of the rod. - The degree of sealing can be increased by using it in combination with a sealed type handle. - Door is easily tightened. - Does not mar the housing.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    11.55€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rullo di punta attacco rapido, AC-25-VB

    Rullo di punta attacco rapido, AC-25-VB

    TAKIGEN

    [Features] - One-touch mounting by simply bending the rod tip. - Door is easily tightened. - Does not scratch the housing. - The plastic roller sleeve prevents metal powder and noise. - Used by bending according to the board structure and application.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.61€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento, FC-700

    Asta di spinta di sicurezza per immagazzinamento, FC-700

    TAKIGEN

    [Features] - Safely opens door from inside storage. - Push-rod position can be know even when the lights are off because the head unit includes a light-absorbing material. - With bellows to prevent freezing

    CAD
    2D
    A partire da
    20.31€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Maniglia ad angolo di sicurezza in acciaio inox (con attrezzatura di estricazione), FA-1619

    Maniglia ad angolo di sicurezza in acciaio inox (con attrezzatura di estricazione), FA-1619

    TAKIGEN

    [Features] - A safety mechanism that can close the door by operating the safety push rod (FC-605) from the inside of the compartment, even when locking with a padlock - Fine adjustment of the mounting position and tightening margin is possible for the strike plate. - Made of stainless steel with excellent corrosion resistance. - Both left and right type

    CAD
    2D
    A partire da
    7.25€
    Consegna da
    9 giorni