Accessori

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • 13 giorni o meno
  • Staffe a crimpare (confezione)
    A partire da
    6.50€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fissaggio per filo di ancoraggio

    Fissaggio per filo di ancoraggio

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.00€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rondelle di sicurezza

    Rondelle di sicurezza

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.80€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Bulloni verdi per terminali per messa terra C-209-M

    Bulloni verdi per terminali per messa terra C-209-M

    TAKIGEN

    Minus types and plus types are available.

    CAD
    3D
    A partire da
    0.35€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Crimpatrici

    Crimpatrici

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    65.00€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Asta a sezione quadrata in acrilico trasparente

    Asta a sezione quadrata in acrilico trasparente

    HIKARI

    Purpose: Hobby material. - Color: Transparent. - Material: Acrylic. - Quantity per package (individual): 1

    A partire da
    1.11€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Terminali per messa terra C-209

    Terminali per messa terra C-209

    TAKIGEN

    A wide variety of standard grounding terminals are available.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.22€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tubo acrilico trasparente

    Tubo acrilico trasparente

    HIKARI

    Purpose: Hobby material. - Color: Transparent. - Material: Acrylic. - Specifications: Acrylic transparent pipe. - Quantity per package (individual): 1

    A partire da
    5.01€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Materiale metallico per hobby, piastra acciaio inox

    Materiale metallico per hobby, piastra acciaio inox

    HIKARI

    Purpose: Metal material. - Material: Stainless steel. - Specifications: Thin sheet. - Quantity per package (individual): 1

    A partire da
    1.58€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Gancio a cavo in acciaio inox B-1888

    Gancio a cavo in acciaio inox B-1888

    TAKIGEN

    [Features] - Made of stainless steel with excellent corrosion resistance. - A soft design that has a curve overall. - A shape that is sturdy and the rope is easily hung

    CAD
    2D3D
    A partire da
    12.28€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Lastra in Rame Metal Hobby Material Series

    Lastra in Rame Metal Hobby Material Series

    HIKARI

    Purpose: Metal material. - Material: Copper. - Specifications: Thin sheet. - Quantity per package (individual): 1

    A partire da
    1.60€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Materiale metallico per hobby, piastra alluminio

    Materiale metallico per hobby, piastra alluminio

    HIKARI

    Purpose: Metal material. - Material: Aluminum. - Specifications: Disc. - Quantity per package (individual): 1

    A partire da
    1.34€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Morsetti metallici per messa a terra CP-260

    Morsetti metallici per messa a terra CP-260

    TAKIGEN

    [Features] - The fixing into place of various cables for electronic devices and the grounding of conducted noise can be done simultaneously - Possesses excellent shield efficacy and outstanding durability, even with rubbing, due to the uniform electroless plating on the entire polyamide surface of the body. - Can achieve a stable low contact resistance value. - Improved workability due to its low-cost in addition to lightweight and flexible. - Additionally, no damage is done to the cable. - UL94V-2-certified product with UL specifications.

    A partire da
    1.02€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Acrylic / PVC / PP parti siringa

    Acrylic / PVC / PP parti siringa

    HIKARI

    Purpose: Hobby material. - Specifications: Injector. - Quantity per package (individual): 1

    A partire da
    2.35€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Metal Hobby Material Series Piastra di ottone

    Metal Hobby Material Series Piastra di ottone

    HIKARI

    Purpose: Metal material. - Material: Brass. - Specifications: Thin sheet. - Quantity per package (individual): 1

    A partire da
    1.60€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Banda in gomma EPDM (con doppia staffa terminale)

    Banda in gomma EPDM (con doppia staffa terminale)

    HIKARI

    Firmly fixed large loads and merchandise! It is provided with a bracket (S can) on both sides using EPDM rubber making the mounting easy, demonstrating excellent heat resistance, cold and weather resistance. *Each comes in a quantity of one.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    5.52€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Barra triangolare acrilico

    Barra triangolare acrilico

    HIKARI

    Purpose: Hobby material. - Color: Transparent. - Material: Acrylic. - Specifications: Acrylic triangular bar. - Quantity per package (individual): 1

    A partire da
    1.11€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Metal Hobby Material Series Disco di ottone

    Metal Hobby Material Series Disco di ottone

    HIKARI

    Purpose: Metal material. - Material: Brass. - Specifications: Disc. - Quantity per package (individual): 1

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.59€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sfera in Ferro Metal Hobby Material Series

    Sfera in Ferro Metal Hobby Material Series

    HIKARI

    Purpose: Metal material. - Material: Iron. - Specifications: Sphere.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.67€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Disco in acciaio inossidabile Metal Hobby Material Series

    Disco in acciaio inossidabile Metal Hobby Material Series

    HIKARI

    Purpose: Metal material. - Material: Stainless steel. - Specifications: Disc. - Quantity per package (individual): 1

    A partire da
    1.83€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fermaporta in acciaio inossidabile

    Fermaporta in acciaio inossidabile

    HIKARI

    Simply place down! The bottom surface is made of elastomer resin which is resistant to damage and effective in preventing slipping. (Weight: 1 kg approximately) * quantity is one piece. [Features] - Simple, just place down. - As the unit uses stainless steel it will not lose its appearance indoors. - The door and bottom area are made of elastomer resin which is difficult to stain. This has the effect of making the contact part of the door and the bottom surface resistant to damage and prevents slipping.

    A partire da
    15.51€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Materiale metallico per hobby, piastra piombo

    Materiale metallico per hobby, piastra piombo

    HIKARI

    Purpose: Metal material. - Material: Lead. - Specifications: Thin sheet. - Quantity per package (individual): 1

    A partire da
    2.52€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Terminali per messa terra in acciaio inox C-1209

    Terminali per messa terra in acciaio inox C-1209

    TAKIGEN

    A wide variety of standard grounding terminals are available. Stainless steel with excellent corrosion resistance.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    4.40€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Anello graduato (ESR1)

    Anello graduato (ESR1)

    IMAO CORPORATION

    A single rotation of the handle or knob is ideal in places where fine tuning is necessary. It is made of aluminum so additional machining is simple.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    33.22€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fermaporta di Tipo Robusto

    Fermaporta di Tipo Robusto

    HIKARI

    Since a magnet is attached, installing a door or such when not in use results in loss prevention. * The quantity is one.

    A partire da
    7.04€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Ventosa fermaporta forte

    Ventosa fermaporta forte

    HIKARI

    Standard products in various sizes are available[Features] - Firmly adheres to uneven surfaces with adhering gel and lever-type sucker. - The rubber feet cap has grooves on the side so that it fits perfectly even to contact surfaces. - The ribbed bottom improves the anti-slip effect. Firmly fixates. - Raise and lower it in just one touch with your feet if when both hands are busy. * The quantity will be one piece.

    A partire da
    17.11€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fermaporta (Di tipo a bolla d'aria)

    Fermaporta (Di tipo a bolla d'aria)

    HIKARI

    Firmly attached at the large scale strong rubber cap. (Can also be used for wooden and aluminum door due to the reinforcing plate!)

    A partire da
    11.00€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Acrilico / PVC / Parti PP SM Cutter per strumenti di riscaldamento elettrico per plastica
    A partire da
    22.50€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fermi ad angolo in acciaio inox B-1216
    A partire da
    2.55€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Supporto verticale per piastra di sostegno

    Supporto verticale per piastra di sostegno

    HIKARI

    It's a fitting-type for prop stands. Also for aiding ceiling work, fixating luggage, cargo bars, furniture stops, and more!!

    A partire da
    5.70€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fermaporta Molto Robusto

    Fermaporta Molto Robusto

    HIKARI

    As there are strong neodymium magnets used in two locations the rigidity is greater than for the ferrite magnet. * I piece amount.

    A partire da
    16.79€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Viti di tenuta C-210

    Viti di tenuta C-210

    TAKIGEN

    Material - Free cutting brass bar - Surface finish - Nickel plating

    CAD
    3D
    A partire da
    1.09€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Materiale metallico per hobby, disco alluminio

    Materiale metallico per hobby, disco alluminio

    HIKARI

    Purpose: Metal material. - Material: Aluminum. - Specifications: Disc. - Quantity per package (individual): 1

    A partire da
    1.31€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fermaporta KDS-15X

    Fermaporta KDS-15X

    HIKARI

    Purpose: Door stopper. - Size: 25 x 102 x 21 mm. - Material: Elastomer resin. - Quantity per package (individual) 1

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.17€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Materiale metallico per hobby, disco rame

    Materiale metallico per hobby, disco rame

    HIKARI

    Purpose: Metal material. - Material: Copper. - Specifications: Disc. - Quantity per package (individual): 1

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.66€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fermaporta con magic tape

    Fermaporta con magic tape

    HIKARI

    * Quantity will be one unit each.

    A partire da
    4.65€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Carta vetrata (3 fogli per confezione)

    Carta vetrata (3 fogli per confezione)

    HIKARI

    Purpose: Hobby material. - Size: 140 x 75 mm. - Specifications: Sand paper. - Quantity per package (individual): 3

    A partire da
    2.03€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Pressofuso in alluminio Serie Materiale Metallo Hobby

    Pressofuso in alluminio Serie Materiale Metallo Hobby

    HIKARI

    Purpose: Metal material. - Size: 20 x 20 x 20 mm. - Material: Aluminum. - Specifications: Dice. - Quantity per package (individual): 1

    A partire da
    1.41€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sfera in acciaio inossidabile Serie Materiale Metallo Hobby

    Sfera in acciaio inossidabile Serie Materiale Metallo Hobby

    HIKARI

    Purpose: Metal material. - Material: Stainless steel. - Specifications: Sphere.

    A partire da
    1.69€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fermaporta KDS-41X

    Fermaporta KDS-41X

    HIKARI

    Purpose: Door stopper. - Size: 26 x 103 x 40 mm. - Quantity per package (individual): 1

    A partire da
    1.79€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fermo porta tipo cuneo nero

    Fermo porta tipo cuneo nero

    HIKARI

    *The quantity will be one unit. [Features] - It can be used in three different ways. - Wedge type door stopper.

    A partire da
    6.01€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • PVC barra triangolare

    PVC barra triangolare

    HIKARI

    Purpose: Hobby material. - Color: gray. - Material: Vinyl chloride. - Specifications: Vinyl chloride triangular bar. - Quantity per package (individual): 1

    A partire da
    1.06€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Materiale metallico per hobby, stampo rame

    Materiale metallico per hobby, stampo rame

    HIKARI

    Purpose: Metal material. - Size: 20 x 20 x 20 mm. - Material: Copper. - Specifications: Dice. - Quantity per package (individual): 1

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    3.35€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Acrylic / PVC / PP Cutter parti acriliche

    Acrylic / PVC / PP Cutter parti acriliche

    HIKARI

    Purpose: Acrylic cutter. - Specifications: Claw type. - Quantity per package (individual): 1

    A partire da
    2.14€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Materiale metallico per hobby barra piombo

    Materiale metallico per hobby barra piombo

    HIKARI

    Purpose: Metal material. - Material: Lead. - Quantity per package (individual): 1

    A partire da
    4.59€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock