Porte scorrevoli

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 3 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 15 giorni o meno
  • Telaio & Guida per veranda per finestra interna semplice / Finestra Grande (Con feltro per la prevenzione di scalfiture)

    Telaio & Guida per veranda per finestra interna semplice / Finestra Grande (Con feltro per la prevenzione di scalfiture)

    HIKARI

    *This kit comes with the frame only. For the panel (plate material), please request the "Panel series for the simple inner window and partition" separately. * Please use reinforced aluminum (PTH1112, PTH1122, etc.) if the frame exceeds 1,000 mm vertically.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    69.17€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordi in metallo ermetici per porte scorrevoli FD-150

    Raccordi in metallo ermetici per porte scorrevoli FD-150

    TAKIGEN

    [Features] - Installs easily in narrow places. - Ideal for large-sized entrance/exits. - Securely seals - Easy to handle and has few malfunctions due of the simple mechanism. - No rails and grooves are steps required in floor. - Opening/closing traveling is light and smooth. (Unaffected by dirt or foreign matter.) - The cover is designed to give a good appearance for the overall rail. - For both left and right.

    CAD
    2D
    A partire da
    998.72€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Telaio & Guida per Finestra semplice interna / Partizione

    Telaio & Guida per Finestra semplice interna / Partizione

    HIKARI

    *These products can be purchased starting from one unit each. [Features] - This is a frame and rail for a simple inner window/partition.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.40€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Per Finestra Interna Semplice Kit Telaio e Guida per Finestra Piccola (Con Feltro per evitare scalfiture)

    Per Finestra Interna Semplice Kit Telaio e Guida per Finestra Piccola (Con Feltro per evitare scalfiture)

    HIKARI

    *This kit comes with the frame only. For the panel (plate material), please request the "Panel series for the simple inner window and partition" separately.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    36.26€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Serie di Pannelli per Finestra interna semplice / Partizione

    Serie di Pannelli per Finestra interna semplice / Partizione

    HIKARI

    A panel (plate material) using a simple internal window has been prepared in 3 sizes. There are 4 types of materials to choose from. * The quantity is 2 layers each. * For the material for adjusting thickness (attached PTC) please check note “S”. [Features] - A panel with a simple internal window has been prepared in 3 sizes. - There are 4 types of materials to choose from. - As the polycarbonate hollow board has an air layer in its hollow structure its resistance to heat is strong making it excellent for use.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    25.86€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Serie di supporti verticali per partizione di finestra interna semplice

    Serie di supporti verticali per partizione di finestra interna semplice

    HIKARI

    [Features] - It can be used as a partition by attaching to the "simple inner window series". - Aluminum reinforcement material (PTH1112, PTH1122, etc.) will be required for PTS-150.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    21.27€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Telaio e kit guida per finestre di media misura semplici per interni (con feltrino anti graffio)

    Telaio e kit guida per finestre di media misura semplici per interni (con feltrino anti graffio)

    HIKARI

    *This kit comes with the frame only. For the panel (plate material), please request the "Panel series for the simple inner window and partition" separately.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    48.18€
    Consegna da
    5 giorni