Multigancio

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • Piastra di legno con ganci in alluminio

    Piastra di legno con ganci in alluminio

    HIKARI

    Main body made of wood; hook made of aluminium that allows for storage.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    20.12€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Triplo Gancio in acciaio inossidabile

    Triplo Gancio in acciaio inossidabile

    HIKARI

    Shape - multi-hook - Hook parts material - stainless steel - Fixing method - Hook type - 1 package contains (pieces) - 1 - Size · 77 mm × 116 mm × 50 mm

    A partire da
    3.40€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • KH Series (Gancio per chiavi)

    KH Series (Gancio per chiavi)

    HIKARI

    [Features] - The metal does not rust. - Bend and use.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.32€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Gancio SS

    Gancio SS

    HIKARI

    Move and secure with one touch! [Features] - Move and secure with one touch. - The hook is placed along the rail and it will be secured to the transported position. - Depending on the size of the object placed, the space can be narrowed or widened.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    4.50€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • 4 Ganci piccoli in legno per Cartongesso

    4 Ganci piccoli in legno per Cartongesso

    HIKARI

    Shape - multi-hook - Hook part material - Wood (pine) - Fixing method - nail - Size W (mm) · 200 - Size H (mm) · 43 - Size D (mm) · 51 - 1 package contains (pieces) - 1 - total load capacity (kg) · 6

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    11.17€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Gancio Interno

    Gancio Interno

    HIKARI

    Just hang it on the door of the room to transform it into a stylish storage space! [Features] - Just by attaching it to the door interior becomes - The door becomes storage space

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    5.68€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Quintuplo Gancio in Acciaio inossidabile

    Quintuplo Gancio in Acciaio inossidabile

    HIKARI

    Shape - multi-hook - Hook parts material - stainless steel - Fixing method - Hook type - 1 package contains (pieces)V 1 - Size · 77 mm × 216 mm × 50 mm

    A partire da
    4.34€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Gancio Triplo in Cromo

    Gancio Triplo in Cromo

    HIKARI

    Shape - multi-hook - Hook section material - iron - Fixing method - hook type - 1 package contains (pieces) - 1 - Surface treatment - chrome-plated - Size · 77 mm × 116 mm × 50 mm

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    2.68€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Gancio Quintuplo in Cromo

    Gancio Quintuplo in Cromo

    HIKARI

    Shape - multi-hook - Hook part material - iron - Fixing method - hook type - 1 package contains (pieces) - 1 - Surface treatment - chrome-plated - Size · 77 mm × 216 mm × 50 mm

    A partire da
    3.40€
    Consegna da
    5 giorni