Mensole

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 5 giorni o meno
  • Mensola grande inossidabile

    Mensola grande inossidabile

    HIKARI

    Purpose: Shelves. - Material: Stainless steel. - Size: W 68 mm, H 270 - mm, D 105 mm. - Quantity per package (individual): 1

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    7.74€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Mensola piccola inox

    Mensola piccola inox

    HIKARI

    [Features] - The stainless steel type is now added to our popular interior mesh series. (SUS304)

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    6.79€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Mensola grande cromata

    Mensola grande cromata

    HIKARI

    [Features] - Glass fiber reinforced polyamide MDX6. - Continuous Working Temperature: 150°C / 221° F. - Flammable UL94HB standard color product

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    6.37€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Mensola cromata piccola

    Mensola cromata piccola

    HIKARI

    [Features] - Glass fiber reinforced polyamide MDX6. - Continuous Working Temperature: 150°C / 221° F. - Flammable UL94HB standard color product

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    5.21€
    Consegna da
    5 giorni