Manuali, dita di presa per pinze

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 5 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 15 giorni o meno
  • Attacchi per pinze pneumatiche

    Attacchi per pinze pneumatiche

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    20.00€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Strumento per centraggio ad artiglio vuoto

    Strumento per centraggio ad artiglio vuoto

    NIHON PISCO

    [Features] - Accurate centering is possible as the claw blank and master claw are combined at R. - Processing is possible according to the shape of the workpiece. - It can be removed if the work stopper included in the closing chuck is unnecessary. - Nitriding treatment is effective for worn claw. - Claw material: Special stainless steel (Cr19 – 21%, Mo1.5 – 2.5%).

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    19.91€
    Consegna da
    7 giorni