Raccordi flessibili

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • 11 giorni o meno
  • Raccordi per flessibili/Nippli/Filettatura/Portagomma
    A partire da
    1.90€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordo nipplo cavo esagonale in acciaio inox - Filettato
    A partire da
    4.24€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordi per flessibili/Giunti a resca

    Raccordi per flessibili/Giunti a resca

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    12.70€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto tubo nipplo tubo HN

    Giunto tubo nipplo tubo HN

    ASOH

    A nipple with an external screw for connecting the hose. With a short distance between surfaces, it is a type available in outer diameter increments of 1 mm so it compatible with various hoses.

    CAD
    2D
    A partire da
    1.53€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Nipplo modello-Ace per giunti tubo, inox HN

    Nipplo modello-Ace per giunti tubo, inox HN

    ASOH

    [Features] - A hose nipple made of SUS304 that has superior corrosion resistance. - Up to 1B, stainless steel skin pass material is used entirely and for 1" 1/4B and above it is lost wax. - It is also short between the surfaces and outer diameter sizes in 1 mm steps are available

    CAD
    2D
    A partire da
    5.60€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordi per flessibili/Nippli/Filettatura/portagomma
    A partire da
    3.90€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordi per flessibili con Touch TH

    Raccordi per flessibili con Touch TH

    REGAL JOINT

    Material SUS304 and BsBM.

    A partire da
    15.86€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto per tubo flessibile Nipplo

    Giunto per tubo flessibile Nipplo

    KOYO

    [Features] - Coupling that connects by inserting the hose into the hose port. - Nipple type and union type are available.

    A partire da
    2.20€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordi per flessibili/Nippli, maschiatura/Portagomma
    A partire da
    9.10€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordi per flessibili/Giunti a resca

    Raccordi per flessibili/Giunti a resca

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.10€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordi per flessibili/Gomito a 90°, filettatura/Portagomma
    A partire da
    8.60€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto per tubo flessibile Connettore Maschio

    Giunto per tubo flessibile Connettore Maschio

    KOYO

    Uses cadmium-free brass material. All Koyo brand standard products comply with the EU RoHS.

    A partire da
    4.00€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto Filettato per tubo in acciaio inossidabile - tubo con incavo Tubo flessibile rotondo

    Giunto Filettato per tubo in acciaio inossidabile - tubo con incavo Tubo flessibile rotondo

    YODOSHI

    Stainless steel screw in pipe socket hose nipple from Yodoshi, domestic top class in quality and experience in screw-in joints / components for pipes. Joint for hoses, well known domestic brand. Material: SUS304.

    A partire da
    2.45€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto per tubo filettato in acciaio inossidabile - tubo nipplo

    Giunto per tubo filettato in acciaio inossidabile - tubo nipplo

    YODOSHI

    Stainless steel screw in pipe joint hose nipple from Yodoshi, domestic top class in quality and experience in screw-in joints / components for pipes.- Joint for hoses, well known domestic brand. Material: SCS13

    A partire da
    3.92€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto per tubi flessibili ad uso industriale MEGA Touch

    Giunto per tubi flessibili ad uso industriale MEGA Touch

    TOGAWA INDUSTRY

    Joint for hoses, will not leak, come loose, or detach. [Features] - Displays firm grip on hose due to unique seal construction. Will not detach. Will not damage hose. Excellent seal properties. Will not damage hose due to overtightening. Easy to attach and remove, simple maintenance. Choose between SUS and BsBM for the material. - RoHS-compatible Cd-less BsBM also available.

    A partire da
    17.43€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Presa per giunti tubi flessibili

    Presa per giunti tubi flessibili

    KOYO

    [Features] - Coupling that connects by inserting the hose into the hose port. - Nipple type and union type are available.

    A partire da
    2.26€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordo per tubi flessibili Connettore Toyo, Acciaio inossidabile (Portagomma integrata)

    Raccordo per tubi flessibili Connettore Toyo, Acciaio inossidabile (Portagomma integrata)

    TOYOX

    Resistant to rust. Leakage prevention. Joint that is easy to install, and enables standardization of work, energy conservation and cost reduction.

    A partire da
    40.02€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto tubo flessibile L tipo HL

    Giunto tubo flessibile L tipo HL

    ASOH

    This is an L type hose joint. Used when connecting equipment with the hose in parallel, among other situations. Can be removed from the nut portion even after the hose connector has been union-mounted to the equipment.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    3.99€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Accoppiamento HY (piastra) tre vie per giunzione tubo

    Accoppiamento HY (piastra) tre vie per giunzione tubo

    ASOH

    A joint for connecting hoses in three directions. Ideal for branching that uses hoses. Chrome plated finish for an attractive exterior.

    CAD
    2D
    A partire da
    3.71€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordi per flessibili/Per impieghi generici

    Raccordi per flessibili/Per impieghi generici

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    39.10€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Nipplo HF filettato internamente per giunzione tubo

    Nipplo HF filettato internamente per giunzione tubo

    ASOH

    Joint used to connect hoses to machinery. The internal screw has been threaded and the external thread can be connected without using other joints.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    3.65€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordi per flessibili/Giunti per tubi flessibili a estremità aperta
    A partire da
    5.10€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto tubo HS

    Giunto tubo HS

    ASOH

    Joint used to connect hoses to machinery. Hose connection part is union type. After connecting to machinery it can be disconnected from the nut section. The should be no concern about maintenance or any torsion on the hose.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    2.51€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Nipplo 6HN per giunzione tubo filettato in acciaio inox

    Nipplo 6HN per giunzione tubo filettato in acciaio inox

    ON INDUSTRIES

    We practice total quality control of our stainless steel products from the casting up to the finished product. We offer a stable supply of the products that have been produced by top-class casting and processing technologies in state-of-the-art facilities in Japan.

    A partire da
    5.53€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto dedicato Serie tubo flessibile al fluoro flessibile

    Giunto dedicato Serie tubo flessibile al fluoro flessibile

    HAKKO

    A safe and secure tube Model dedicated joint

    A partire da
    13.17€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto in Rame per tubo con punta uncinata / Unione Tubo / Banda in acciaio per punta uncinata del tubo
    A partire da
    2.07€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Portagomma per giunto tubi in rame/ giunzione tubi / fasce in inox portagomma in inox

    Portagomma per giunto tubi in rame/ giunzione tubi / fasce in inox portagomma in inox

    MIYAKO

    Miyako-made fittings stainless steel hose nipple M240S in stock, for use in generic water supply to industrial purposes. Joint for hoses, well known domestic brand. Material SUS304.

    A partire da
    8.54€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Modello Nipplo fatto in resina

    Modello Nipplo fatto in resina

    NEO STAR

    Low-price resin coupling, with manual or tool installation possible Mounting and removal are possible without damaging the fitting's screw holes. If damage should occur, it is easily removable.

    CAD
    2D
    A partire da
    1.02€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordi per flessibili/Dado manicotto per flessibili
    A partire da
    3.20€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordi per flessibili con Touch JH

    Raccordi per flessibili con Touch JH

    REGAL JOINT

    Material SUS304 and BsBM.

    A partire da
    10.50€
    Consegna da
    13 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto tubo filettato internamente con nipplo Ace in inox HF

    Giunto tubo filettato internamente con nipplo Ace in inox HF

    ASOH

    The hose nipple is an inner-screw type made from stainless steel (SUS304) with excellent anti-corrosion properties. Inner screw is cut, so that outer spring portion can be connected without other coupling tools.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    8.04€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordi per flessibili con Touch THJ

    Raccordi per flessibili con Touch THJ

    REGAL JOINT

    Material SUS304 and BsBM.

    A partire da
    13.34€
    Consegna da
    Preventivo

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto tubo accoppiamento tubo HH

    Giunto tubo accoppiamento tubo HH

    ASOH

    Used to connect hoses.

    CAD
    2D
    A partire da
    2.25€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordi per flessibili con Touch gomito THL

    Raccordi per flessibili con Touch gomito THL

    REGAL JOINT

    Compatible hose outer diameter: 18, 22, 26, 33 · Material: SUS304

    A partire da
    88.95€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto per tubo flessibile filettato maschio a gomito

    Giunto per tubo flessibile filettato maschio a gomito

    KOYO

    Uses cadmium-free brass material. All Koyo brand standard products comply with the EU RoHS.

    A partire da
    6.52€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Manicotto flessibile Modello T

    Manicotto flessibile Modello T

    KANAFLEX CORPORATION

    Cuffs for Kanaflex hoses [Features] - Material: EPDM (Ivory)

    A partire da
    14.61€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Eight Nipplo S (Adattatore filettato)

    Eight Nipplo S (Adattatore filettato)

    HAKKO

    Band tightening joint made of special safe and secure SUS designed by hose manufacturer

    A partire da
    15.29€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Nipplo DEKA per giunto tubo (forgiato) HN

    Nipplo DEKA per giunto tubo (forgiato) HN

    ASOH

    [Features] - Hose nipple with large bore. - Manufactured by hot forging. No pin holes, and rigid. Also available at a reasonable price.

    CAD
    2D
    A partire da
    7.77€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto con perno (Modello Apertura del tubo flessibile)

    Giunto con perno (Modello Apertura del tubo flessibile)

    KOYO

    Uses cadmium-free brass material. All Koyo brand standard products comply with the EU RoHS.

    A partire da
    13.24€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordi per flessibili/Gomito a 45°/Filettatura/portagomma
    A partire da
    10.40€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordi per flessibili/A T/Filettatura/portagomma

    Raccordi per flessibili/A T/Filettatura/portagomma

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D
    A partire da
    13.50€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto ad attacco rapido per lavatrici automatiche
    A partire da
    10.03€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto tubo flessibile Y (placcato) HY

    Giunto tubo flessibile Y (placcato) HY

    ASOH

    Able to connect hoses in three directions. Ideal for branching that uses hoses. Hoses are connected to a union connector, which can be removed from the nut part even after hoses have been attached. Chrome plated finish for an attractive exterior.

    CAD
    2D
    A partire da
    7.94€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Manicotto VS

    Manicotto VS

    KANAFLEX CORPORATION

    [Features] - Materials: Flexible PVC (gray).

    A partire da
    13.04€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Accoppiatore per tubo flessibile in plastica OZ-CP

    Accoppiatore per tubo flessibile in plastica OZ-CP

    KANAFLEX CORPORATION

    [Features] - Materials: Aluminum

    A partire da
    31.78€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock