Altri raccordi, componenti per giunti ad attacco rapido

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 3 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • Absole Serie Protezione per accoppiamento

    Absole Serie Protezione per accoppiamento

    CHIYODA TSUSHO

    Coupling cover easily removed and installed. Reduces the scratch work contact. [Features] - Coupling cover can be easily removed and installed. - This is a type that is directly attached to the existing pipe. - Work protection. - Reduces the scratch work contact.

    A partire da
    5.35€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Copertura per giunto Serie per protezione accoppiamento

    Copertura per giunto Serie per protezione accoppiamento

    CHIYODA TSUSHO

    It will prevent injuries due to coupling fall or collision.

    A partire da
    7.40€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Limitare la ricerca specificando Spec./Dim.

  • Tipo

  • Tipo giunto

    • Filettatura maschio
    • Con foro maschiato
    • Con attacco a innesto rapido
    • Per montaggio flessibili
    • Per montaggio tubo
    • Serraggio con dado
    • Altro
  • Maschio/Femmina

    • Spina (maschio)
    • Attacco (Femmina)
    • Kit maschi, femmine
  • Materiale corpo

    • Acciaio
    • Acciaio inox (EN 1.4305 Equiv. /EN 1.4301 Equiv.)
    • Inossidabile (EN 1.4401 Equiv.)
    • Ottone
    • Alluminio
    • Resina
  • Materiale guarnizione

    • NBR
    • H-NBR
    • Gomma fluorata
    • Gomma cloroprenica
    • EPDM
    • Perfluoroelastomero
    • Non fornito
  • Fluido applicabile

    • Acqua
    • Aria
    • Vapore acqueo
    • Oli
    • Agente chimico
    • Gas inerte
    • Gas per attrezzature di saldatura e taglio
    • Polvere
  • Struttura valvola

    • Apertura/chiusura a passaggio doppio
    • Apertura/chiusura a passaggio singolo
    • Apertura a passaggio doppio
  • Ambiente d'esercizio, applicazioni

    • Standard
    • Vuoto
    • Tubazioni impianto
    • Macchinari industriali
    • Apparecchiatura per la fabbricazione di semiconduttori
    • Strumenti scientifici
    • Apparecchiatura medica
    • Apparecchiatura di fabbricazione prodotti alimentari e bevande

Limitare la ricerca specificando il produttore

Marchio

Prodotti MISUMI
  • MISUMI
  • Prodotti convenienti
Prodotti commerciali MISUMI

Limitare la ricerca specificando Tipo dati CAD

  • 2D
  • 3D

Selezione immagine

Chiudi