Fascette metalliche per tubi

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 11 giorni o meno
  • 62 giorni o meno
  • Fascette per flessibili/Standard

    Fascette per flessibili/Standard

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.70€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta con regolazione a vite senza fine

    Fascetta con regolazione a vite senza fine

    ASOH

    Cost effective and robust hose band, can be attached to different types of hoses. Two types of materials available, steel and stainless steel. Lineup includes hoses with outer diameters between 9 mm and 229 mm.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.09€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Banda ABA

    Banda ABA

    KANAFLEX CORPORATION

    Fastens tightly with a strong clamping force without damaging the hose.

    A partire da
    12.68€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascia SY

    Fascia SY

    KANAFLEX CORPORATION

    Band for duct and suction hoses.

    A partire da
    16.41€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Molletta per tubo flessibile

    Molletta per tubo flessibile

    SAMINI

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.69€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascette per flessibili/Con blocco di sicurezza/Concave
    A partire da
    1.50€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta con filo a spirale

    Fascetta con filo a spirale

    TOTAKU INDUSTRIES

    Mounting band used to connect duct hose to fittings and pipes etc.

    A partire da
    57.05€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascette per flessibili/A spirale

    Fascette per flessibili/A spirale

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    12.30€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta per tubo flessibile (Inossidabile)

    Fascetta per tubo flessibile (Inossidabile)

    SAMINI

    RoHS compliant hose band.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.13€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta a presa forte

    Fascetta a presa forte

    KANAFLEX CORPORATION

    Multiple power lock bands available in a variety of types.

    A partire da
    21.35€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Safety (Modello FS)

    Safety (Modello FS)

    TOYOX

    Hose band is equipped with a safety cap to prevent injury by the band tip. [Features] - Since there is a safety cap, you can use it without being concerned about injuries. - With light tightening torque it obtains a uniform fit that will prevent fluid leakage.

    A partire da
    1.72€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Anello di sicurezza Modello SB (Acciaio inossidabile)

    Anello di sicurezza Modello SB (Acciaio inossidabile)

    TOYOX

    Made of all stainless steel. It is strong against rust, and it has hose a safety cover to prevent injury from the band tip. [Features] - It is equipped with a safety cover, so there is not need to worry about injuries. - With light tightening torque it obtains a uniform fit that will prevent fluid leakage.

    A partire da
    2.97€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascette per flessibili/A serraggio manuale

    Fascette per flessibili/A serraggio manuale

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    4.60€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • ABA Original 12 mm

    ABA Original 12 mm

    ABA

    Fastens tightly with a strong clamping force without damaging the hose.

    A partire da
    1.84€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta a cerchio

    Fascetta a cerchio

    KANAFLEX CORPORATION

    Can be strongly fastened using the fastening tool!

    A partire da
    18.43€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta per tubo flessibile (Prodotto con piastra)

    Fascetta per tubo flessibile (Prodotto con piastra)

    SAMINI

    RoHS compliant hose band.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.60€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta Totaku Power

    Fascetta Totaku Power

    TOTAKU INDUSTRIES

    Hose band used attaching a fitting to the outside of a hose with protrusions or indentations.

    A partire da
    69.41€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock

Limitare la ricerca specificando Spec./Dim.

  • D.E. flessibile Gamma di serraggio (min.)(mm)

    • 5
    • 7
    • 8
    • 9
    • 9.6
    • 10
    • 10.6
    • 11
    • 11.3
    • 12
    • 13
    • 13.1
    • 14
    • 14.1
    • 14.8
    • 15
    • 16
    • 16.7
    • 17.5
    • 18
    • 19
    • 20
    • 20.1
    • 20.9
    • 22
    • 23
    • 23.5
    • 24.8
    • 25
    • 26
    • 27
    • 27.1
    • 28
    • 29
    • 29.4
    • 30
    • 31
    • 32
    • 32.8
    • 35
    • 37
    • 37.3
    • 38
    • 39
    • 40
    • 40.7
    • 42
    • 44
    • 45
    • 45.2
    • 46
    • 47
    • 50
    • 51
    • 55
    • 57
    • 58
    • 60
    • 61
    • 63
    • 65
    • 68
    • 70
    • 71
    • 72
    • 75
    • 76
    • 77
    • 80
    • 83
    • 84
    • 85
    • 86
    • 87
    • 88
    • 90
    • 92
    • 95
    • 97
    • 100
    • 101
    • 102
    • 104
    • 105
    • 107
    • 110
    • 112
    • 117
    • 119
    • 120
    • 122
    • 125
    • 127
    • 130
    • 135
    • 140
    • 146
    • 149
    • 150
    • 154
    • 156
    • 160
    • 161
    • 165
    • 167
    • 171
    • 175
    • 180
    • 185
    • 190
    • 197
    • 200
    • 210
    • 220
    • 226
    • 240
    • 246
    • 247
    • 251
    • 260
    • 270
    • 271
    • 277
    • 290
    • 296
    • 298
    • 300
    • 348
    • 350
    • 398
    • 400
    • 448
    • 450
    • 498
    • 500
    • 546
    • 550
    • Non specificato
  • D.E. flessibile Gamma di serraggio (max.)(mm)

    • 6
    • 8
    • 9
    • 10
    • 10.5
    • 11.3
    • 12
    • 12.2
    • 13
    • 13.6
    • 14
    • 15
    • 15.5
    • 16
    • 17
    • 17.3
    • 18
    • 18.5
    • 19
    • 20
    • 22
    • 22.5
    • 23.5
    • 24
    • 25
    • 27
    • 28
    • 29
    • 29.3
    • 30
    • 32
    • 33
    • 34
    • 35
    • 35.5
    • 37
    • 38
    • 39
    • 40
    • 41
    • 42
    • 45
    • 46
    • 48
    • 50
    • 51
    • 54
    • 55
    • 57
    • 58
    • 60
    • 65
    • 66
    • 67
    • 70
    • 71
    • 72
    • 75
    • 76
    • 78
    • 80
    • 81
    • 85
    • 86
    • 90
    • 95
    • 96
    • 98
    • 100
    • 102
    • 105
    • 110
    • 113
    • 115
    • 117
    • 120
    • 121
    • 125
    • 127
    • 130
    • 135
    • 139
    • 140
    • 143
    • 146
    • 150
    • 159
    • 160
    • 165
    • 166
    • 167
    • 170
    • 175
    • 178
    • 180
    • 181
    • 182
    • 185
    • 190
    • 200
    • 203
    • 206
    • 215
    • 217
    • 225
    • 229
    • 232
    • 240
    • 257
    • 266
    • 267
    • 270
    • 283
    • 285
    • 290
    • 291
    • 308
    • 315
    • 320
    • 325
    • 367
    • 417
    • 467
    • 517
    • 520
    • 565
    • Non specificato
  • Materiale