Avvolgitubo

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 4 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • Equilibratore per tubo flessibile MEGA

    Equilibratore per tubo flessibile MEGA

    CHIYODA TSUSHO

    Adjustment of the winding force of the hose is very easy.

    CAD
    2D
    A partire da
    11.28€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tecno bobina modello M

    Tecno bobina modello M

    PLAS-TECH

    [Features] - A hose reel that has a stable configuration with a hose guide with which the winding can be done neatly. - A free arm mechanism that does not select the compressor location - Working temperature is -20°C – 60°C. - The color is orange.

    A partire da
    122.50€
    Consegna da
    9 giorni