Paraolio
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
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 12 giorni o meno
  • 13 giorni o meno
  • 15 giorni o meno
  • paraolio modellolo base U modellolo UE

    paraolio modellolo base U modellolo UE

    MUSASHI OIL SEAL MFG

    U-type oil seals are used to block foreign matter from entering. Often used in rotary applications, as is A type

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.88€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Guarnizioni senza olio/Per movimento rotatorio

    Guarnizioni senza olio/Per movimento rotatorio

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.70€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Guarnizione ad anello (A) (Modello V-A)

    Guarnizione ad anello (A) (Modello V-A)

    FORBO SIEGLING

    A standard V-ring type seal with high versatility applicable to a wide range of axis diameters.

    A partire da
    3.85€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • paraolio modellolo base K modellolo KE

    paraolio modellolo base K modellolo KE

    MUSASHI OIL SEAL MFG

    Often used as grease seals or as dust seals when used in combination with other A Model oil seals

    A partire da
    1.31€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • paraolio modellolo base A modellolo AD

    paraolio modellolo base A modellolo AD

    MUSASHI OIL SEAL MFG

    Among various oil seals, A-type oil seals are most used for rotary applications. Generally used individually when lubricant is only in one direction

    A partire da
    1.65€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Paraolio Modello A Modello Basico Modello AC

    Paraolio Modello A Modello Basico Modello AC

    MUSASHI OIL SEAL MFG

    Among various oil seals, A-type oil seals are most used for rotary applications. Generally used individually when lubricant is only in one direction

    A partire da
    1.78€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • paraolio modellolo base U modellolo UE (fluoro Gomma)

    paraolio modellolo base U modellolo UE (fluoro Gomma)

    MUSASHI OIL SEAL MFG

    Fluorine oil seals have fluorine rubber characteristics such as heat resistance, liquid resistance, and low abrasion, and are suitable for use in severe conditions including high atmosphere, chemical plants, and high rotary applications

    A partire da
    12.52€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Guarnizioni senza olio/Per movimento rotatorio

    Guarnizioni senza olio/Per movimento rotatorio

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.90€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Guarnizioni senza olio/Per movimento rotatorio

    Guarnizioni senza olio/Per movimento rotatorio

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    12.00€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • paraolio modellolo base K modellolo KD

    paraolio modellolo base K modellolo KD

    MUSASHI OIL SEAL MFG

    Often used as grease seals or as dust seals when used in combination with other A Model oil seals

    A partire da
    1.37€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • modellolo Anello M con Paraolio M

    modellolo Anello M con Paraolio M

    MUSASHI OIL SEAL MFG

    Often used for felt grooves as grease / dust seals

    A partire da
    1.08€
    Consegna da
    62 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Guarnizione ad anello (S) (Modello V-S)

    Guarnizione ad anello (S) (Modello V-S)

    FORBO SIEGLING

    This is a cross-sectional type with a wide taper, which gives it greater radial load strength to its V ring seal.

    A partire da
    3.85€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • paraolio speciale (modellolo KCF) modellolo KCF

    paraolio speciale (modellolo KCF) modellolo KCF

    MUSASHI OIL SEAL MFG

    High performance seals with high lubricity. Potential applications include non-lubrication conditions previously impossible for traditional seals, severe conditions such as high-speed rotation, and uses for machines and equipment requiring clean capability

    A partire da
    8.23€
    Consegna da
    62 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • paraolio modellolo base U tipo UD

    paraolio modellolo base U tipo UD

    MUSASHI OIL SEAL MFG

    U-type oil seals are used to block foreign matter from entering. Often used in rotary applications, as is A type

    A partire da
    2.05€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • paraolio modellolo base U modellolo UD (fluoro gomma)

    paraolio modellolo base U modellolo UD (fluoro gomma)

    MUSASHI OIL SEAL MFG

    Fluorine oil seals have fluorine rubber characteristics such as heat resistance, liquid resistance, and low abrasion, and are suitable for use in severe conditions including high atmosphere, chemical plants, and high rotary applications

    A partire da
    18.25€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • paraolio speciale (modellolo ACF) modellolo ACF

    paraolio speciale (modellolo ACF) modellolo ACF

    MUSASHI OIL SEAL MFG

    High performance seals with high lubricity. Potential applications include non-lubrication conditions previously impossible for traditional seals, severe conditions such as high-speed rotation, and uses for machines and equipment requiring clean capability

    A partire da
    13.60€
    Consegna da
    62 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Guarnizione ad anello (L) (Modello V-L)

    Guarnizione ad anello (L) (Modello V-L)

    FORBO SIEGLING

    Cross-sectional type V-ring seal compatible with designs with limited space in the axial direction Optimal for compact applications used in combination with labyrinth seals.

    A partire da
    18.03€
    Consegna da
    6 giorni