Guarnizioni
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
  • 8 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • 11 giorni o meno
  • 13 giorni o meno
  • Joint Sheet CLINSIL Brown TOMBO No. 1995 Guarnizione di unione

    Joint Sheet CLINSIL Brown TOMBO No. 1995 Guarnizione di unione

    NICHIAS

    Standard grade joint. It can be used in low temperature flanges, valves, and machines. [Features] - Standard grade joint. - It can be manufactured without seams for the large diameter gasket, and maximum 3,810 × 3,810 mm (9S size). - It can be used in relatively low temperature flanges, valves, and machines.

    A partire da
    1.22€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Pacco RF in PTFE

    Pacco RF in PTFE

    AKITSU INDUSTRY

    This is a JIS-compliant RF gasket (seal) made of PTFE (Teflon) material. Available in sizes 15A to 100A. [Nominal diameter] 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A and 100A - JIS flange standard] 5K and 10K [Thickness] 1.5 mm, 2 mm and 3 mm

    A partire da
    4.42€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Foglio di giunzione KLINGER per alte temperature C-4430

    Foglio di giunzione KLINGER per alte temperature C-4430

    AKITSU INDUSTRY

    In addition to stress relaxation characteristics and pressure load resistance, has outstanding resistance to all oil, hydrocarbons, and water. [Features] - In addition to outstanding stress relaxation characteristics and pressure load resistance, it also has outstanding resistance to oil, hydrocarbons, water and steam.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    3.77€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivestimento in teflon morbido (S-PTFE)

    Rivestimento in teflon morbido (S-PTFE)

    AKITSU INDUSTRY

    This is a JIS-compliant FF gasket (enclosure) made of PTFE (soft Teflon) material. Available in sizes 15A to 50A. [Nominal diameter]: 15A, 20A, 25A, 32A, 40A and 50A [JIS flange standard] 5K and 10K [Thickness] 3 mm, 50A [JIS flange standard] 5K and 10K [Thickness] 3 mm

    A partire da
    5.39€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Gomma FF per imballaggio (NBR)

    Gomma FF per imballaggio (NBR)

    AKITSU INDUSTRY

    This is a JIS-compliant gasket (packing) made of NBR (nitrile rubber) material. It is also available in sizes from 10A to 450A. [Nominal diameter] 10A, 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 90A, 100A, 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A, 300A, 350A, 400A and 450A [JIS flange standard] 10K [Thickness] 3 mm

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    3.92€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Conferzione di guarnizioni (senza asbesto)

    Conferzione di guarnizioni (senza asbesto) [10 Pezzi per confezione]

    AKITSU INDUSTRY

    Non-asbestos union gaskets are available in thickness 1.5 mm, and sizes from 6A to 50A. [Screw thread callout] 6A 8A 10A 15A 20A 25A 32A 40A 50A [Thickness (mm)] 1.5 mm

    A partire da
    8.14€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Foglio di unione CLINSIL Brown TOMBO No. 1995 Guarnizione a tutta superficie

    Foglio di unione CLINSIL Brown TOMBO No. 1995 Guarnizione a tutta superficie

    NICHIAS

    Standard grade joint. It can be used in low temperature flanges, valves, and machines.

    A partire da
    1.63€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Imballaggio (Fluororesina) TOMBO No.9037 NAFLON SP

    Imballaggio (Fluororesina) TOMBO No.9037 NAFLON SP

    NICHIAS

    Packing made of fluorine resin (PTFE). A sealing material molded into a string shape with extruder without baking beforehand.

    A partire da
    43.31€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Pacco FF in PTFE

    Pacco FF in PTFE

    AKITSU INDUSTRY

    This is a JIS-compliant FF gasket (seal) made of PTFE (Teflon) material. Available in sizes 15A to 100A. [Nominal diameter] 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A and 100A [JIS flange standard] 5K and 10K [Thickness] 1.5 mm, 2 mm and 3 mm

    A partire da
    5.61€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Gomma FF per imballaggio (EPT)

    Gomma FF per imballaggio (EPT)

    AKITSU INDUSTRY

    This is a JIS-compliant gasket (packing) made of EPT (ethylene-propylene) material. Available in sizes 10A to 450A. [Nominal diameter] 10A, 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 90A, 100A, 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A, 300A, 350A, 400A and 450A [JIS flange standard] 10K [Thickness] 3mm

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    3.99€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Foglio di unione CLINSIL Brown TOMBO No. 1995 Guarnizione ad anello

    Foglio di unione CLINSIL Brown TOMBO No. 1995 Guarnizione ad anello

    NICHIAS

    Standard grade joint. It can be used in low temperature flanges, valves, and machines. [Features] - Standard grade joint. - Large diameter gasket. - It can be manufactured up to 3,810 × 3,810 mm (9S size) without seams. - It can be used in relatively low temperature flanges, valves, and machines. - Main component: NBR, aramid fibers, mineral fillers

    A partire da
    1.25€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Guarnizione KLINGER a grafite espansa PSM-A / S

    Guarnizione KLINGER a grafite espansa PSM-A / S

    AKITSU INDUSTRY

    Exhibits improved ease of insertion and ease of handling due to its reinforced SUS316 steel plate [Features] - Due to its improved ease of handling, it can be incorporated for support of 0.1 mm thick SUS316 clawed steel plates and mechanically adhere expansion graphite to clawed steel plates.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    4.49€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Guarnizione KLINGER a grafite espansa SLS-A / S

    Guarnizione KLINGER a grafite espansa SLS-A / S

    AKITSU INDUSTRY

    Exhibits improved ease of insertion and ease of handling due to its reinforced SUS316 steel plate [Features] - Due to its improved ease of handling, it can be incorporated for support of 0.05 mm thick SUS316 steel plates and adhere expanded graphite to steel plates using adhesive.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    4.39€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Gomma FF per imballaggio (CR)

    Gomma FF per imballaggio (CR)

    AKITSU INDUSTRY

    This is a JIS-compliant gasket (packing) made of CR (chloroprene) material. Available in sizes 10A to 450A. [Nominal diameter] 10A, 15A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 65A, 80A, 90A, 100A, 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A, 300A, 350A, 400A and 450A [JIS flange standard] 10K [Thickness] 3mm

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    3.92€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Foglio di giunzione KLINGER di grado elevato per alte temperature ML-1

    Foglio di giunzione KLINGER di grado elevato per alte temperature ML-1

    AKITSU INDUSTRY

    [Features] - Best suited for steam and high-temp applications. - Suitable for use in like oils, water, steam, gas, salt solution, fuel alcohol, adequate organic material, inorganic acids, hydrocarbons, lubricants and refrigerants.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    4.00€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Foglio di giunzione KLINGER economico C-4243

    Foglio di giunzione KLINGER economico C-4243

    AKITSU INDUSTRY

    [Features] - A joint sheet with good resistance against low-temperature/low-pressure water and oil and possessing excellent chemical-resistant properties, specifically solvent resistance

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    3.65€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto Klinger a lastra per tenuta refrigerante e gas C-4400

    Giunto Klinger a lastra per tenuta refrigerante e gas C-4400

    AKITSU INDUSTRY

    For refrigerant and gas seals. [Features] - For refrigerant and gas seals. - High-performance gasket with various applications in the chemical and food industry.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    3.77€
    Consegna da
    5 giorni