Supporti per tubi

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • 11 giorni o meno
  • 14 giorni o meno
  • Supporti per tubi/Fascette a sella singole/Doppie

    Supporti per tubi/Fascette a sella singole/Doppie

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.50€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta a sella (Zincatura a caldo / inossidabile)

    Fascetta a sella (Zincatura a caldo / inossidabile)

    AKAGI

    Saddle band for SGP pipes and stainless steel pipes [Features] - Saddle band is a product for directly fixing the piping to the floor or wall surface. - It can also be mounted to a bracket or frame using bolt nuts. - Please consult us regarding large apertures, heavy loads and special dimensions. - A10430: saddle band for SGP pipes Made of hot-dip galvanized steel plates - A10452: saddle band for stainless steel pipes Made of SUS430

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.34€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta a sella / Fermaglio a sella (Modello SD)

    Fascetta a sella / Fermaglio a sella (Modello SD)

    AKAGI

    [Features] - A grip type saddle band. - Soft PVC coating type. - Regarding products made of soft PVC, please use for piping with normal temperatures of no more than 80°C. - Electrogalvanized finish.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.87€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta a sella / Sella singola rinforzata con nervature

    Fascetta a sella / Sella singola rinforzata con nervature

    AKAGI

    [Features] - SGP tube one side holding saddle band. - Electrogalvanized finish

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.50€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascia di serraggio / Fascia spessa (modello CL)

    Fascia di serraggio / Fascia spessa (modello CL)

    AKAGI

    Saddle band for coated steel pipe

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    2.52€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta a sella / Sella spessa (Elettro zincatura / inossidabile)

    Fascetta a sella / Sella spessa (Elettro zincatura / inossidabile)

    AKAGI

    [Features] - SGP tube saddle band. - Electrogalvanized finish.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.52€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Banda a sella (inox)

    Banda a sella (inox)

    MIYAKO

    Miyako-made saddle band (stainless steel), for use in generic water supply for industrial purposes. - Material: SUS304, applicable pipe types: PVC pipe and outer diameter of pipe mainly used (mm): 10 – less than 20, 20 – less than 30, 30 – less than 40, 40 – less than 50, 50 – less than 60, 60 – less than 70 and 100 – less than 200.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.05€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascia a sella singola

    Fascia a sella singola

    MIYAKO

    Miyako-made single saddle band in stock, for use in generic water supply to industrial purposes. - Material: Steel. Piping: PVC pipe. Outer diameter of pipe mainly used (mm): 10 – less than 20, 20 – less than 30

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.05€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta in resina / Sella in PVC

    Fascetta in resina / Sella in PVC

    AKAGI

    [Features] - Saddle band for polyvinyl-chloride pipe (VP) - Polyvinyl-chloride

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.45€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Banda a sella / Sella grossa con foro per bullone (Elettro zincatura / inossidabile)

    Banda a sella / Sella grossa con foro per bullone (Elettro zincatura / inossidabile)

    AKAGI

    Saddle band for SGP pipes and stainless steel pipes [Features] - Saddle band for SGP pipes - Bolt-fixed type with large fixing hole - Can be mounted to a frame - Electrogalvanized finish.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.05€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta con sella / Sella per tubo rivestito in rame

    Fascetta con sella / Sella per tubo rivestito in rame

    AKAGI

    Saddle band is used for coated copper tube (mainly prizole tube) [Features] - Saddle band is used for coated copper tube (mainly prizole tube) - Please use the A pin, screws etc. for affixing. - Electro-galvanized finishing

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.68€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Banda singola a sella (Inossidabile)

    Banda singola a sella (Inossidabile)

    MIYAKO

    Miyako-made single saddle band (stainless steel) in stock, for use in generic water supply to industrial purposes. - Material: SUS304, applicable pipe types: PVC pipe, outer diameter generally used (mm): 10 – less than 20, 20 – less than 30

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.47€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta in resina / Sella PP

    Fascetta in resina / Sella PP

    AKAGI

    [Features] - PP band used for all types of lifted pipes. - Can adjust the height in 5mm increments by using the "Pedestal for PP Saddle". - Please use in accordance with pipe type. - Please use for indoor piping. - Please use the A pin and screw for fixing. - Made of polypropylene.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.52€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta a sella / Sella con gomma (Elettro Zincatura / inossidabile)

    Fascetta a sella / Sella con gomma (Elettro Zincatura / inossidabile)

    AKAGI

    Saddle band for copper pipes. With 3 mm rubber [Features] - Saddle band for copper tube. - With 3 mm rubber. - It has excellent electrical insulation and protects the pipe surface against minor scratches that arise during contact with supporting fittings. - For attaching to an object, an A pin, screw, etc. should be used. - Electro-galvanized finish

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.45€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta a sella / Sella VP

    Fascetta a sella / Sella VP

    AKAGI

    [Features] - Saddle band for polyvinyl-chloride pipe (VP) - Specialized for VP20, VP25 and VP30 - Use the A10430 saddle band or the A10431 thin saddle for VP pipes of other dimensions. - Use screws for fastening. - Hot-dip galvanized steel plates

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.53€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta a sella / sella ad angolo (Elettro zincatura / inossidabile)

    Fascetta a sella / sella ad angolo (Elettro zincatura / inossidabile)

    AKAGI

    Saddle band for faucet prism [Features] - Saddle band for faucet prism. - A10447 has electro-galvanized finish, and the A10459 is made of SUS304.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.55€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cinturino in Resina / Piedistallo per Sella PP

    Cinturino in Resina / Piedistallo per Sella PP

    AKAGI

    Pedestal for PP saddle [Features] - Pedestal for PP saddle - Height adjustment is possible at 5 mm steps by stacking them. - Please match with PP saddle color and dimensions before use. - Please use as indoor piping. - Made of polypropylene.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.41€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta a sella / Sella CL inossidabile

    Fascetta a sella / Sella CL inossidabile

    AKAGI

    Saddle band coated steel pipe. [Features] - Saddle band coated steel pipe. - Please use the A pin and screws, etc for fixing. - SUS304 product

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    5.88€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Banda a sella / Sella a singola inclinazione

    Banda a sella / Sella a singola inclinazione

    AKAGI

    One-sided holding type saddle band for steel pipes. Soft PVC coating type [Features] - One sided holding type saddle band for steel pipes. - Soft PVC coating type - It has excellent electrical insulation and protects against minor scratches that arise due to contact of supporting fittings with the tube surface. - Electro-galvanized finish

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.46€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Banda in resina / Sella PP (per tubi rivestiti in rame)

    Banda in resina / Sella PP (per tubi rivestiti in rame)

    AKAGI

    Polypropylene band for exposed sheathed steel piping. [Features] - Polypropylene band for exposed sheathed steel piping. - Use the "polypropylene saddle washer" to adjust the height in 5mm units. - Please use for indoor piping. - Made of polypropylene.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.55€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascia a sella (ferro)

    Fascia a sella (ferro)

    MIYAKO

    Miyako-made saddle band (stainless steel), for use in generic water supply for industrial purposes. - Material: Steel. Piping: Not indicated. Outer diameter of pipe mainly used (mm): 10 – less than 20, 20 – less than 30, 30 – less than 40, 40 – less than 50, 50 – less than 60, 60 – less than 70, 100 – less than 200.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.87€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta a sella / sella per tubi doppi

    Fascetta a sella / sella per tubi doppi

    AKAGI

    Saddle band for a paired tube [Features] - Please use the A pin or a screw to secure. - Electrogalvanized finish.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.28€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Banda di applicazione

    Banda di applicazione

    MIYAKO

    Miyako-made fixing band (stainless steel) in stock, for use in generic water supply to industrial purposes. - Material: Steel. Piping type: PVC type. Outer diameter of pipe mainly used (mm): 10 – less than 20

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    19.86€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta a sella / Sella inclinata

    Fascetta a sella / Sella inclinata

    AKAGI

    [Features - Saddle band for copper pipe. - Soft PVC coating type - Has excellent electrical insulation, and protects the pipe surface from even minor scratches that occur when contact is made with support fittings. - For products made of soft PVC, please use for piping with ambient temperatures of no more than 80°C. - Please use A pins and screws for fixing. - Electrogalvanized finish.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.48€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta a sella / Sella per tubi SU (Sella per tubi a parete sottile)

    Fascetta a sella / Sella per tubi SU (Sella per tubi a parete sottile)

    AKAGI

    Saddle band for drainage PVC pipe (SU pipe) [Features]: - Saddle band for drainage PVC pipe (SU pipe) - For attaching to an object, an A pin, screw, etc. should be used. - Electro-galvanized finish

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.90€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Banda a sella / Singola sella

    Banda a sella / Singola sella

    AKAGI

    [Features] - SGP tube one side holding saddle band. - Electrogalvanized finish

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.88€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta a sella / Sella TN (Elettro Zincatura / inossidabile)

    Fascetta a sella / Sella TN (Elettro Zincatura / inossidabile)

    AKAGI

    [Features] - A saddle band for a two-layer fireproof pipe (FDP). - The pouter diameter of the pipe may differ depending on the pipe manufacturer. - Please be careful. - Use an A pin or screw for fixing.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.92€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta in resina / Staffa a gomito in resina

    Fascetta in resina / Staffa a gomito in resina

    AKAGI

    [Features] - Elbow support for a PVC faucet. - Made of ABS resin. - Ones made of galvanized steel plate are also available

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.58€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Sella

    Sella [6-200 Pezzi per confezione]

    SUNCO

    [Type] Saddle band application pipes [Type] PVC pipe [Material] PVC (polyvinyl chloride) [Surface Treatment) None [Sales Unit] Box/Pack, Primary applicable pipes [Outer diameter (mm)] 10 – 20, 20 – 30, 30 – 40, 40 – 50, 50 – 60, 60 – 70, 70 – 80, 100 – 200, 200 – 300 Compatible pipes [Outer diameter (mm)] 16 20 25 28 30 35 40 50 65 75 100 125 150 200

    A partire da
    212.00€
    Consegna da
    9 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta in resina / Sella PP anti-vibrazioni

    Fascetta in resina / Sella PP anti-vibrazioni

    AKAGI

    [Features] - PP band for SGP pipe for lifted pipes. - Comes with 3 mm rubber. - Can adjust the height by using the "Pedestal for PP Saddle" at 5 mm increments. - There is no precise reduction in vibration transmission rates with this product only. - Please use for indoor piping. - Please use the A pin and screw for fixing. - Made of polypropylene.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.59€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Banda a sella con lato largo (Inossidabile)

    Banda a sella con lato largo (Inossidabile)

    MIYAKO

    Miyako-made wide saddle band (stainless steel) in stock, for use in generic water supply to industrial purposes. - Material: SUS304, applicable pipe types: PVC pipe, outer diameter generally used (mm): 10–less than 20

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.32€
    Consegna da
    8 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Cinturino per schienale Schienale anti-vibrazione (Elettro Zincatura / Inossidante)

    Cinturino per schienale Schienale anti-vibrazione (Elettro Zincatura / Inossidante)

    AKAGI

    [Features] - Anti-vibration auxiliary saddle band for SGP tube. With 10 mm rubber. - There is no clear effect that transmissibility of vibration will be reduced with this product only. - Bolt fixing type with a large fixing hole. - It can be mounted to the stand. - Electrogalvanized finish. - Anti-vibration auxiliary saddle band for SGP tube. With 10 mm rubber. - There is no clear effect that transmissibility of vibration will be reduced with this product only. - Use A pin, screw, etc. for fixing. - Made of SUS304.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    4.18€
    Consegna da
    Preventivo

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascetta con sella / Staffa a gomito

    Fascetta con sella / Staffa a gomito

    AKAGI

    Elbow support material for PVC faucet [Features] - Elbow support material for PVC faucet. - Made from hot dip galvanized steel plate. - There are also ones made of resin

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.28€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Selezione immagine

Chiudi