Raccordi per condotti flessibili

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
  • Flangia di montaggio per condotti flessibili

    Flangia di montaggio per condotti flessibili

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    9.90€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Elementi condotti flessibili/Cappa con flangia

    Elementi condotti flessibili/Cappa con flangia

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    79.70€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Elementi per condotti flessibili/Manicotti

    Elementi per condotti flessibili/Manicotti

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    6.70€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Angolo flangiato per giunzione condotte

    Angolo flangiato per giunzione condotte

    KURIMOTO

    [Features] - Angled flange for flange connection (SS + coating).

    A partire da
    24.63€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Elementi per condotti flessibili in alluminio/Smorzatori
    A partire da
    67.40€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordo per condotti a spirale, colore flangia

    Raccordo per condotti a spirale, colore flangia

    KURIMOTO

    It is a joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog]

    A partire da
    7.45€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascia per condotto

    Fascia per condotto

    KANAFLEX CORPORATION

    It is a duct cuff with a great appearance.

    A partire da
    13.03€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordo per condotti a spirale,

    Raccordo per condotti a spirale,

    KURIMOTO

    It is a joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - It is a joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302

    A partire da
    9.23€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Manicotti per condotto

    Manicotti per condotto

    TOTAKU INDUSTRIES

    PVC cuffs to connect to duct hose (ø 175 rubber only). Available in gray or ivory.

    A partire da
    57.07€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto per condotta inossidabile, Angolo di flangia

    Giunto per condotta inossidabile, Angolo di flangia

    KURIMOTO

    This is a SUS304 angle flange in accordance with JIS G 4305. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - This is a SUS304 angle flange in accordance with JIS G 4305

    A partire da
    85.52€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Elementi per condotti flessibili in alluminio/Flangia
    A partire da
    10.00€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra flangiata per giunzione condotte

    Piastra flangiata per giunzione condotte

    KURIMOTO

    [Features] - Plate flange for flange connection (SS + coating).

    A partire da
    15.02€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Giunto per condotto a spirale, Pacco in gomma

    Giunto per condotto a spirale, Pacco in gomma

    KURIMOTO

    Packing for the flange connection. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - Seams forming the spiral duct can be fully used in high-speed ducts with a strong reinforcing effect, dust-collecting ducts and smoke exhaust ducts. - The spiral duct has an extremely low resistance due to the smooth inner surface of high circularity, and has a firm lock seam created by machine formation so the amount of leakage is known to be only about 1/1000 of that with a corner duct. - The connection operation for the spiral duct is easy, and the operation for hanging it to a ceiling or such can be completed very quickly. - Furthermore, the quality is stable enough for factory production and reliable construction can be expected. - Spiral ducts are cheaper because they are standard products that are mass-produced at a factory. - Additionally, the costs of heat insulation work can be reduced because the air volume required can be provided in a surface area that is smaller than the corner ducts.

    A partire da
    6.26€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordo per condotti in inox, ghiera flangiata

    Raccordo per condotti in inox, ghiera flangiata

    KURIMOTO

    It is a SUS304 2B material joint in accordance with JIS G 4305. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - There is less leakage than the spiral type because it has a welded construction. - Freely select the diameter and pipe thickness. - Construction is easy. - Little friction loss

    A partire da
    25.08€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fasce di connessione

    Fasce di connessione

    KURIMOTO

    A silent flex connection is used. Please check the safety precautions in the catalog.

    A partire da
    9.42€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Scatole condotti

    Scatole condotti

    MISUMI

    CAD
    2D3D
    A partire da
    138.00€
    Consegna da
    7 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fascia per condotto N.S.D.

    Fascia per condotto N.S.D.

    KANAFLEX CORPORATION

    It is a cuff for NSD ducts with a great appearance.

    A partire da
    12.86€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tappo di giunzione per tubazioni dritte

    Tappo di giunzione per tubazioni dritte

    KURIMOTO

    [Features] - It is a joint made of hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302.

    A partire da
    6.98€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Manicotto per condotto di espansione TAC

    Manicotto per condotto di espansione TAC

    TOTAKU INDUSTRIES

    Rubber cuffs for connecting with TAC telescopic ducts

    A partire da
    59.71€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Copertura dell'apertura per condotto duro TAC

    Copertura dell'apertura per condotto duro TAC

    TOTAKU INDUSTRIES

    This is the cover used with the tips of TAC hard ducts for cosmetic reasons. It also serves to prevent damage on the cutting surface. [Features] - Vinyl chloride – free cuffs for connecting with Tokaku Industries eco-ducts - Available in all sizes

    A partire da
    2.98€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Nastro di tenuta

    Nastro di tenuta

    ORIENT CORPORATION

    Tape used to connect duct hose to pipes.

    A partire da
    43.46€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Guarnizione per giunzioni in acciaio inox

    Guarnizione per giunzioni in acciaio inox

    KURIMOTO

    Packing for the flange connection. Please check the safety precautions in the catalog.

    A partire da
    6.92€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Banda offset

    Banda offset

    OHTSUKA

    Components for duct hoses and piping for ducts, well known domestic brand. For use when tightening.

    A partire da
    19.51€
    Consegna da
    27 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Condotto con Bobina legata / Morsetto

    Condotto con Bobina legata / Morsetto

    ORIENT CORPORATION

    [Features] - It is cut just to the required size to match the duct aperture. - Cut exactly to the determined length. - Since the scale is inscribed, a ruler in not needed. - This single item is compatible with ducts of various apertures. ● Safe and secure bevel processing. - The exact size without waste and reasonably. - 30 m can be accommodated in the case. - Tightening of the clamp is done with one screwdriver. - A duct band reel that can be cut to the required size at the required time. - This is compatible with duct of any diameter. - Various sizes (ø) are listed around the case. Measure the length using the guide, and you will be able to cut it in the exact size. - Easy measurement by simply aligning the guide. - Store the 30 m band in the case. - Convenient to carry, and easy to control the inventory - Only one screwdriver is needed for tightening (Phillips or flathead screwdriver)

    A partire da
    59.74€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Condotto a fascia N.S.

    Condotto a fascia N.S.

    KANAFLEX CORPORATION

    Incineration processing is possible and ash after incineration is less. It does not generate toxic gases such as dioxin, hydrogen chloride gas, sulfide oxides, etc.

    A partire da
    12.86€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Manicotto per condotto non in PVC

    Manicotto per condotto non in PVC

    TOTAKU INDUSTRIES

    [Features] - Non-PVC cuffs for connecting to TAC eco ducts

    A partire da
    59.80€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Manicotto per Condotto TAC Helan

    Manicotto per Condotto TAC Helan

    TOTAKU INDUSTRIES

    Rubber cuffs for connecting with TAC Heran ducts.

    A partire da
    62.06€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordo per condotti a spirale e F-ring per tubi dritti

    Raccordo per condotti a spirale e F-ring per tubi dritti

    KURIMOTO

    A special gasket has been attached to the hot-dip galvanized steel plates in accordance with JIS G 3302. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - Connecting and construction are simple to perform. - The standard connection method for a spiral duct is a screw + caulking + tape. - Construction may be difficult because work will be done at a tall height. - A gasket has been attached to the joint section of the F-ring spiral and it is easy to know construction is complete because all it takes is the insertion of a screw. - Reduces the transport and lifting work. - The overall material volume will be smaller by gradually incorporating small diameter pipes onto a large diameter straight pipe. - This will therefore dramatically lower the weight compared to prefabricated items at a plant.

    A partire da
    19.89€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra flangiata  acciaio inox per giunzione condotte

    Piastra flangiata acciaio inox per giunzione condotte

    KURIMOTO

    This is a plate flange made of SUS304 2B in accordance with JIS G 4305. [Please check the safety precautions in the catalog] [Features] - This is a SUS304 plate flange in accordance with JIS G 4305

    A partire da
    54.71€
    Consegna da
    10 giorni