Morsetti e anelli NW/KF

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • 12 giorni o meno
  • 17 giorni o meno
  • 22 giorni o meno
  • Raccordi per tubi del vuoto/Morsetto
    A partire da
    8.60€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Anelli centrali

    Anelli centrali

    MISUMI

    CAD
    2D3D
    A partire da
    12.00€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Anello di centraggio (modello flangia KF)

    Anello di centraggio (modello flangia KF)

    MIRAPRO

    NW centering for vacuum pipe [Features] - Viton O-ring included. - 150°C high temperature environment possible.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    6.60€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Morsetto (modello con flange KF)

    Morsetto (modello con flange KF)

    MIRAPRO

    NW (KF) standard clamp for vacuum.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    7.72€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • O-Ring serie O-ring

    O-Ring serie O-ring

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    [Features] - Special dimensions can be manufactured

    A partire da
    1.64€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Serie morsetti NW morsetto NW-C

    Serie morsetti NW morsetto NW-C

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Advantec-made (vacuum piping) NW clamp, top class in Japan for the vacuum field where high performance sealing is necessary. Many types have been prepared to NW10 mouth diameter.

    A partire da
    7.63€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Raccordi per tubi del vuoto/Anello centrale con tenuta O-ring
    A partire da
    15.10€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Anello di centraggio con maglia (modello flangia KF)

    Anello di centraggio con maglia (modello flangia KF)

    MIRAPRO

    NW centering for vacuum pipe (with net) [Features] - Wire mess passage: SUS304. - Viton O-ring included. - 150°C high temperature environment possible. - Standard mesh size: # 8.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    42.55€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Morsetto semicircolare (modello flangia KF)

    Morsetto semicircolare (modello flangia KF)

    MIRAPRO

    NW crescent clamp for vacuum pipe

    CAD
    2D3D
    A partire da
    15.57€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Serie morsetti NW morsetto NW-CS

    Serie morsetti NW morsetto NW-CS

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Advantec-made (vacuum piping) NW clamp (stainless), top class in Japan for the vacuum field where high performance sealing is necessary. Many types have been prepared to NW10 mouth diameter.

    A partire da
    30.00€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tappo di protezione per flangia KF

    Tappo di protezione per flangia KF

    MIRAPRO

    Protective cap for NW flange for vacuum pipe [Features] - Material: Polyurethane. - Minimum sale Lot: 10.

    A partire da
    1.63€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Serie anelli anello di centraggio con maglia

    Serie anelli anello di centraggio con maglia

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Offered to you with high quality, short delivery time, and at a low cost. [Features] - Specified dimensions can also be prepared.

    A partire da
    43.76€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • NW/KF anello di centraggio standard con maglia

    NW/KF anello di centraggio standard con maglia

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA!

    A partire da
    41.32€
    Consegna da
    17 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Morsetto PJ (modello flangia KF)

    Morsetto PJ (modello flangia KF)

    MIRAPRO

    The connection pipe used is the JIS standard size (for KF16 only, use a pipe with an outer diameter of 20 mm and a wall thickness of 2 mm) The sealed surface is protected by the protective cap and protective tape of the flange.

    A partire da
    48.66€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Anello esterno (modello flangia KF)

    Anello esterno (modello flangia KF)

    MIRAPRO

    NW outer ring for vacuum pipe

    CAD
    2D3D
    A partire da
    10.55€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Serie morsetti NW morsetto incatenato (10 a 63)

    Serie morsetti NW morsetto incatenato (10 a 63)

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Offered to you with high quality, short delivery time, and at a low cost.

    A partire da
    18.50€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Serie morsetti NM morsetto a catena (80 a 250)

    Serie morsetti NM morsetto a catena (80 a 250)

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Offered to you with high quality, short delivery time, and at a low cost.

    A partire da
    83.48€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • NW/KF fascetta stringitubo sottovuoto standard per gas di scarico

    NW/KF fascetta stringitubo sottovuoto standard per gas di scarico

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA!

    A partire da
    4.12€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Accoppiamento ad un tocco Serie VP

    Accoppiamento ad un tocco Serie VP

    IRIE KOKEN

    Many safe and trusted products from Irie Koken Co., Ltd, are offered! Misumi VOVA if Irie Koken! [Features] - We supply standardized products for ISO standard NW-KF flange piping joints, extremely useful for handling IKC,: For vacuum pipe,VP series (10 size) and For high-pressure piping, HP Series (8 size). - Without the need for bolt and nut, the coupling inside in the tapered portion of the flange is easily removable by simply turning the inset thumbscrews. - The heating temperature can go up to 150°C. - The helium leakage volume is less than 1×10⁻⁹Pa · m³/s

    A partire da
    7.78€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Morsetto serie NW a catena NW-CC-S

    Morsetto serie NW a catena NW-CC-S

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Offered to you with high quality, short delivery time, and at a low cost.

    A partire da
    52.87€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • NW / KF Morsetto a catena standard

    NW / KF Morsetto a catena standard

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA! [Features]: - By distributing the power to a number of links and tightening them together, a more reliable seal is possible compared to the conventional 2 cracks C-shaped clamp. - The design of the knob was designed with the conscious of human engineering with no burden to the hand when tightening and it attracts a lot of users around the world. - It has easy cloth desorption properties and it does not cause flange nibbling. - It is possible to extend O-ring lifespan in order for the collapse of the O-ring to become uniform. - Moreover, durability against vibration is also provided and even if there is oscillation the clamp will never loosen.

    A partire da
    33.07€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Morsetto a paratia serie NW

    Morsetto a paratia serie NW

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Offered to you with high quality, short delivery time, and at a low cost.

    A partire da
    23.69€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • NW/KF anello di centraggio standard

    NW/KF anello di centraggio standard

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA! [Features] - Uses stainless steel guide at the interior and one-touch connection with the flange. - Included outer ring can be used at high voltage up to 0.2 MPa. - Mesh attached products prevent contamination, NW / KF16/10 conversion center ring that does not require a conversion nipple necessary are assembled as standardized products.

    A partire da
    14.48€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Anello Centrale Serie VP

    Anello Centrale Serie VP

    IRIE KOKEN

    Many safe and trusted products from Irie Koken Co., Ltd, are offered! Misumi VOVA if Irie Koken! [Features] - We supply standardized products for ISO standard NW-KF flange piping joints, extremely useful for handling IKC: For vacuum pipe,VP series (10 size) and For high-pressure piping, HP Series (8 size). - Without the need for bolt and nut, the coupling inside in the tapered portion of the flange is easily removable by simply turning the inset thumbscrews. - The heating temperature can go up to 150°C. - The helium leakage volume is less than 1×10⁻⁹Pa · m³/s

    A partire da
    8.21€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Anello centrale di conversione standard NW/KF

    Anello centrale di conversione standard NW/KF

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA!

    A partire da
    20.20€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • NW/KF O-Ring standard

    NW/KF O-Ring standard

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA!

    A partire da
    5.89€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Serie VP morsetto a fascia

    Serie VP morsetto a fascia

    IRIE KOKEN

    Many safe and trusted products from Irie Koken Co., Ltd, are offered! Misumi VOVA if Irie Koken! - Without the need for bolt and nut, the coupling inside in the tapered portion of the flange is easily removable by simply turning the inset thumbscrews. - The heating temperature can go up to 150°C. - The helium leakage volume is less than 1×10⁻⁹Pa · m³/s

    A partire da
    83.92€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • NW/KF fascetta stringitubo standard in PVC per gas di scarico

    NW/KF fascetta stringitubo standard in PVC per gas di scarico

    COSMOTEC

    We offer a rich selection of Cosmotec products! We make products that offer reliability and trustworthiness!

    A partire da
    4.12€
    Consegna da
    10 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Serie HP catena a morsetto

    Serie HP catena a morsetto

    IRIE KOKEN

    Many safe and trusted products from Irie Koken Co., Ltd, are offered! Misumi VOVA if Irie Koken!

    A partire da
    16.52€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Anello centrale riduttore

    Anello centrale riduttore

    ADVANTEC(VACUUM PIPING)

    Offered to you with high quality, short delivery time, and at a low cost.

    A partire da
    13.01€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Anello di centraggio con anello esterno serie NW/KF

    Anello di centraggio con anello esterno serie NW/KF

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA! [Features] - Uses stainless steel guide at the interior and one-touch connection with the flange. - Included outer ring can be used at high voltage up to 0.2 MPa. - Mesh attached products prevent contamination, NW / KF16/10 conversion center ring that does not require a conversion nipple necessary are assembled as standardized products.

    A partire da
    27.01€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Serie HP anello di centraggio

    Serie HP anello di centraggio

    IRIE KOKEN

    Many safe and trusted products from Irie Koken Co., Ltd, are offered! Misumi VOVA if Irie Koken!

    A partire da
    17.52€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Serie VP anello di centraggio con traversa cavo

    Serie VP anello di centraggio con traversa cavo

    IRIE KOKEN

    Many safe and trusted products from Irie Koken Co., Ltd, are offered! Misumi VOVA if Irie Koken! [Features] - Without the need for bolt and nut, the coupling inside in the tapered portion of the flange is easily removable by simply turning the inset thumbscrews. - The heating temperature can go up to 150°C. - The helium leakage volume is less than 1×10⁻⁹Pa · m³/s

    A partire da
    38.18€
    Consegna da
    22 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock