Tubi, flessibili per vuoto
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
  • 11 giorni o meno
  • Tubi flessibili Eco con corona del vuoto

    Tubi flessibili Eco con corona del vuoto

    KOKUGO

    Rubber hose for the vacuum pipe [Features] - The crown vacuum eco-hose is the next generation eco-hose developed for the environment. - Measures were taken to suppress dioxin during incineration. - Compliant to Food Sanitation Act (except n-heptane). - Environmentally friendly, no dioxins. - Ozone resistance and excellent weather resistance. - Close to natural rubber, flexible and elastic. - Very flexible with functions that can be used at high vacuum. - Material: Thermoplastic elastomer (TPE).

    A partire da
    8.49€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tubi/Tubi del vuoto
    A partire da
    19.30€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tubo di Gomma per scarico del vuoto

    Tubo di Gomma per scarico del vuoto

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA!

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    21.29€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tubo di scarico in PVC

    Tubo di scarico in PVC

    COSMOTEC

    Assemble various fittings! Cosmotec fitting is Misumi VONA!

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    24.15€
    Consegna da
    11 giorni