Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 24.46 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
MISUMI
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 26.91 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Type |
Flange Shape |
Flange Type |
Material |
Flange Size (Nominal) |
Connection Pipe Type |
Marchio | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Serie prodotto | ||
CAD |
|
|
A partire da∗ | 24.46 € *Prezzo unitario in configurazione base | 26.91 € *Prezzo unitario in configurazione base |
Consegna da | 5 giorni | 5 giorni |
Type | Flangia | Flangia |
Flange Shape | Standard / Flangia piena | Standard / Flangia piena |
Flange Type | VF | VG |
Material | EN 1.4301 Equiv. | EN 1.4301 Equiv. |
Flange Size (Nominal) | 10 ~ 50 | 10 ~ 50 |
Connection Pipe Type | 10A / 20A / 25A / 40A / 50A | 10A / 20A / 25A / 40A / 50A |
Loading...
Seleziona per:
Type
Flange Shape
Flange Type
Material
Flange Size (Nominal)
Connection Pipe Type
Produttore
Tipo dati CAD