Giorni spedizione |
|
---|
?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
SMC
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 336.97 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 119.32 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 499.47 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 107.47 € |
---|---|
Consegna da : | 4 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 143.39 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 295.50 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 124.23 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
ACE STOSSDAEMPFER
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 423.65 € |
---|---|
Consegna da : | Preventivo |
*Prezzo unitario in configurazione base
ACE STOSSDAEMPFER
› Configura ora
|
|
Consegna da : | 5 giorni |
---|
SMC
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 112.60 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
SMC
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 317.86 € |
---|---|
Consegna da : | 26 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
ACE STOSSDAEMPFER
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 53.95 € |
---|---|
Consegna da : | Preventivo |
*Prezzo unitario in configurazione base
ACE STOSSDAEMPFER
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 82.91 € |
---|---|
Consegna da : | Preventivo |
*Prezzo unitario in configurazione base
ACE STOSSDAEMPFER
› Configura ora
|
|
A partire da∗ : | 187.60 € |
---|---|
Consegna da : | 5 giorni |
*Prezzo unitario in configurazione base
ACE STOSSDAEMPFER
› Configura ora
|
|
Consegna da : | 5 giorni |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Nominal Pressure |
Cylinder type |
Rod Movement |
Cylinder Nominal Size(φ) |
Stroke(mm) |
Type of Support |
Tube Material |
Piston Material |
Standard |
Cushion Mechanism |
Additional Function |
Piston Packing Material |
Marchio | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | SMC | ACE STOSSDAEMPFER | ACE STOSSDAEMPFER | SMC | SMC | ACE STOSSDAEMPFER | ACE STOSSDAEMPFER | ACE STOSSDAEMPFER | ACE STOSSDAEMPFER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie prodotto | Cilindro idraulico conforme alla norma JIS, a doppia azione, stelo doppio, serie CH2EW / CH2FW | Cilindro idraulico compatto / Asta singola a doppia azione CH□serie QB | Cilindro idraulico compatto, a doppia azione, stelo doppio serie CH□QWB | Comandi di alimentazione idraulici di precisione Ace con regolazione precisa, serie VC | Cilindro idraulico compatto conforme allo standard JIS, serie CH□KD | Comandi di alimentazione idraulici di precisione Ace con regolazione precisa, serie MVC | Controllo dell'alimentazione idraulica di precisione serie DVC | ||||||||
CAD |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
A partire da∗ | 336.97 € *Prezzo unitario in configurazione base | 119.32 € *Prezzo unitario in configurazione base | 499.47 € *Prezzo unitario in configurazione base | 107.47 € *Prezzo unitario in configurazione base | 143.39 € *Prezzo unitario in configurazione base | 295.50 € *Prezzo unitario in configurazione base | 124.23 € *Prezzo unitario in configurazione base | 423.65 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | - | 112.60 € *Prezzo unitario in configurazione base | 317.86 € *Prezzo unitario in configurazione base | 53.95 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 82.91 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | 187.60 € *Prezzo unitario in configurazione base Sconto volumi elevati | - |
Consegna da | 26 giorni | 4 giorni | 26 giorni | 4 giorni | 26 giorni | 26 giorni | 26 giorni | Preventivo | 5 giorni | 26 giorni | 26 giorni | Preventivo | Preventivo | 5 giorni | 5 giorni |
Nominal Pressure | 10MPa | 16MPa | 3.5MPa / 7MPa | 3.5MPa | 3.5MPa | 3.5MPa / 7MPa / 14MPa | 3.5MPa | - | - | 10MPa | 7MPa | - | - | - | - |
Cylinder type | Standard | Rettangolare | Standard | Rettangolare | Rettangolare | Standard | Standard | - | - | Rettangolare | Standard | - | - | - | - |
Rod Movement | Stelo singolo a doppia azione | Stelo singolo a doppia azione | Doppio a doppia azione | Stelo singolo a doppia azione | Doppio a doppia azione | Stelo singolo a doppia azione | Stelo singolo a doppia azione | - | - | Stelo singolo a doppia azione | Stelo singolo a doppia azione | - | - | - | - |
Cylinder Nominal Size(φ) | 40 ~ 100 | 20 ~ 100 | 32 ~ 100 | 20 ~ 100 | 20 ~ 100 | 32 ~ 100 | 20 ~ 40 | - | - | 20 ~ 100 | 20 ~ 40 | - | - | - | - |
Stroke(mm) | 45 ~ 750 | 5 ~ 175 | 120 ~ 160 | 5 ~ 65 | 5 ~ 35 | 1,000 ~ 930 | 29 ~ 480 | 15 ~ 125 | 10 ~ 800 | 5 ~ 85 | 85 ~ 550 | - | - | 19 ~ 40 | 50 ~ 150 |
Type of Support | Standard / Flangia lato stelo / Flangia lato testa / Perno / Con perno di articolazione lato stelo / Perpendicolare al piede assiale | Standard / Perpendicolare al piede assiale | Standard / Flangia lato stelo / Piede di direzione assiale / Con perno di articolazione centrale / Perpendicolare al piede assiale | Standard | Standard | Standard / Flangia lato stelo / Flangia lato testa / Perno / Piede di direzione assiale / Con perno di articolazione centrale / Perpendicolare al piede assiale | Standard / Flangia lato stelo / Flangia lato testa / Perno / Piede di direzione assiale | - | - | Standard / Perpendicolare al piede assiale | Standard / Flangia lato stelo / Flangia lato testa / Perno / Piede di direzione assiale | - | - | - | - |
Tube Material | Acciaio inox | Alluminio | Acciaio inox / Alluminio | Alluminio | Alluminio | Acciaio / Acciaio inox / Alluminio | Alluminio | - | - | Alluminio | Acciaio inox | - | - | - | - |
Piston Material | Acciaio inox | Acciaio inox | Alluminio | - | Alluminio | Acciaio inox / Alluminio | Alluminio | - | - | Acciaio inox | Acciaio inox | - | - | - | - |
Standard | Standard ISO | Standard JIS | Standard JIS | N/A | N/A | Standard JIS | N/A | - | - | Standard JIS | N/A | - | - | - | - |
Cushion Mechanism | N/A / Sui due lati / Lato testa / Lato stelo | N/A | Sui due lati | N/A | N/A | N/A / Sui due lati / Lato testa | N/A | - | - | N/A | Sui due lati | - | - | - | - |
Additional Function | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | - | N/A | N/A | - | - | - | - |
Piston Packing Material | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | NBR | - | - | NBR | NBR | - | - | - | - |
Loading...
Seleziona per:
Nominal Pressure
Cylinder type
Rod Movement
Cylinder Nominal Size(φ)
Stroke(mm)
Type of Support
Tube Material
Piston Material
Standard
Cushion Mechanism
Additional Function
Piston Packing Material
Produttore
Tipo dati CAD