Uretano, Gomma, Spugna, Feltro - Fogli

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Fogli di gomma nitrilica

    Fogli di gomma nitrilica

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.60€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Spugna di uretano/Gomma - Dimensioni A, B configurabili
    A partire da
    10.30€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fogli di gomma siliconica/Dimensioni A, B standard

    Fogli di gomma siliconica/Dimensioni A, B standard

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.80€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fogli di gomma antisdrucciolevole/Fogli di gel di silicone
    A partire da
    2.00€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fogli di gomma a bassa elasticità/Dimensioni A, B standard
    A partire da
    2.10€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fogli di uretano/Elevata resistenza all'abrasione/Termoresistenza
    A partire da
    0.80€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fogli in gomma fluorurata/Dimensioni A, B standard

    Fogli in gomma fluorurata/Dimensioni A, B standard

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.20€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fogli in feltro/Poliestere
    Consegna da
    5 giorni
  • Blocchi in uretano/Gomma
    Consegna da
    5 giorni
  • Spugne generiche antipolvere
    Consegna da
    5 giorni
  • Nastri di spugna

    Nastri di spugna

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.90€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fogli in gomma cloroprenica non scolorante/Dimensioni A, B configurabili
    A partire da
    1.70€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fogli di gomma a basso attrito

    Fogli di gomma a basso attrito

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.80€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Nastri termoisolanti
    Consegna da
    5 giorni
  • Fogli in gomma di fluoro

    Fogli in gomma di fluoro

    AKITSU INDUSTRY

    Widely used because of its excellent heat, oil, solvent, and chemical resistance.

    A partire da
    6.74€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fogli NBR (gomma nitrilica)

    Fogli NBR (gomma nitrilica)

    AKITSU INDUSTRY

    This is rubber used for general purposes, is inexpensive and has excellent oil resistance. It is used for various purposes such as O-ring and packing.

    A partire da
    4.47€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • EPDM (gomma etilenica/propilenica) fogli

    EPDM (gomma etilenica/propilenica) fogli

    AKITSU INDUSTRY

    It is used for general purposes such as packing and doors as it has particularly excellent all seasons resistance and chemical resistance as well as cold resistance.

    A partire da
    4.26€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Gomma Spugnosa CR

    Gomma Spugnosa CR

    AKITSU INDUSTRY

    This is a combined rubber with total balance and excellent oil resistance and chemical resistance as well as cold resistance and heat resistance.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    5.27€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fogli in gomma antisdrucciolevole
    Consegna da
    5 giorni
  • Fogli in gel

    Fogli in gel

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    4.00€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Gomma spugnosa siliconica

    Gomma spugnosa siliconica

    AKITSU INDUSTRY

    It has excellent high heat resistance and electric characteristics (isolation properties).

    A partire da
    6.12€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Foglio in gomma (piú adesivo)

    Foglio in gomma (piú adesivo)

    HIKARI

    All-application rubber material Inexpensive with high elasticity and abrasion resistance, and can be employed for various applications. - Examples: Packing material, non-slip applications, etc. - Category: Rubber Adhesive or Tape: Present - Color: Black - Quantity per package: 1

    A partire da
    1.57€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fogli in CR (gomma cloroprenica)

    Fogli in CR (gomma cloroprenica)

    AKITSU INDUSTRY

    This is a combined rubber with total balance and excellent oil resistance and chemical resistance as well as cold resistance and heat resistance.

    A partire da
    4.33€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fogli di uretano con piastra in metallo/Piatti/Dimensione A standard
    A partire da
    18.70€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tamponi ammortizzanti/Piastra/Supporto

    Tamponi ammortizzanti/Piastra/Supporto

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    14.19€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Gomma Spugnosa NBR

    Gomma Spugnosa NBR

    AKITSU INDUSTRY

    This is rubber used for general purposes, is inexpensive and has excellent oil resistance. It is used for various purposes such as O-ring and packing.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    5.76€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Lastre tagliate in gomma di silicone

    Lastre tagliate in gomma di silicone

    AKITSU INDUSTRY

    It has excellent high heat resistance and electric characteristics (isolation properties).

    A partire da
    17.88€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Spugna in polietilene PE Light A-8

    Spugna in polietilene PE Light A-8

    AKITSU INDUSTRY

    Most generic type of polyethylene. Can be used for a wide variety of purposes, including as shock absorbing material, and as joint filler.

    A partire da
    5.69€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Foglio in gomma GR (naturale)

    Foglio in gomma GR (naturale)

    HIKARI

    All-application rubber material Inexpensive with high elasticity and abrasion resistance, and thus can be employed for various applications. - Examples: Packing material, non-slip applications, anti-vibration applications, etc. - Category: Rubber - Material: natural rubber (NR) - Color: Black - Quantity per package: 1

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.02€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Fogli in uretano/Ceramica
    Consegna da
    7 giorni
  • Sbarra quadrata di Gomma

    Sbarra quadrata di Gomma

    HIKARI

    All-application rubber square bar. Suitable for pin point buffer material. (Example) Around device apertures, or as an auxiliary partial buffer for the transport apparatus. - Category: Rubber - Length: 200 - Color: Black - Quantity per package: 1

    A partire da
    1.97€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Piastra in uretano tagliata

    Piastra in uretano tagliata

    AKITSU INDUSTRY

    Urethane has better mechanical strength and abrasion resistance than other rubbers. - Please be cautious when using it as it has low heat resistance, water resistance and moisture resistance.

    A partire da
    6.83€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • fogli di gomma colorata EVR

    fogli di gomma colorata EVR

    OSAKA RUBBER

    Fashionable color rubber

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    5.45€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Uretano a basso contraccolpo (Piú adesivo)

    Uretano a basso contraccolpo (Piú adesivo)

    HIKARI

    Excellent shock absorption and low rebound elasticity. In industrial applications meant for cushioning or providing carpeting for placement of delicate components. Of general applications, it is a pillow that is a staple use. Material derived from technology developed by NASA for the space program, with excellent load dispersion performance. - Type: Urethane - Material: Low resilience urethane foam Has adhesive/tape: Yes Thickness: 5 - Color: Black - Quantity per package:1

    A partire da
    2.06€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Foglio in gomma ITEC (spessore 10 mm)

    Foglio in gomma ITEC (spessore 10 mm)

    HIKARI

    All-application rubber material Inexpensive with high elasticity and abrasion resistance, and can be employed for various applications. - Examples: Non-slip applications, anti-vibration applications, etc. - Category: Rubber Thickness: 10 - Color: Black - Quantity per package: 1

    A partire da
    2.60€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Spugna in uretano

    Spugna in uretano

    HIKARI

    Because it is lightweight and malleable, it is widely used as a cushioning agent. Additionally, it is low cost and versatile, making it a suitable material for a wide variety of situations not limited to an industrial setting. It can be cut to any shape or size. - Type: Sponge - Material: urethane sponge - Thickness: 10 - Width or Outer Diameter: 300 - Length: 300 - Color: Black - Quantity per Package: 1

    A partire da
    2.76€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Spugna

    Spugna

    HIKARI

    All-application sponge material Lightweight and malleable, it is widely used as a cushioning agent. Additionally, it is low cost and versatile, making it a suitable material for a wide variety of uses not limited to industrial applications. It can be cut to any shape or size. - Category: Sponge - Color: Black - Quantity per package: 1 - Specification: disc

    A partire da
    1.11€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Gomma cilindrica

    Gomma cilindrica

    HIKARI

    All-application rubber cylinder. Suitable for pin point buffer material. (Example) Around device apertures, or as an auxiliary partial buffer for the transport apparatus. - Category: Rubber - Color: Black - Quantity per package: 1 - Specification: disc

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    3.30€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock