Viti a testa bombata

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 9 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • 13 giorni o meno
  • 22 giorni o meno
  • Viti a testa bombata con taglio a croce

    Viti a testa bombata con taglio a croce

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.80€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Vite piccola per macchina a testa bombata con incasso a croce

    Vite piccola per macchina a testa bombata con incasso a croce [1-10,000 Pezzi per confezione]

    SUNCO

    [Materials] SWCH equivalent, stainless steel, SUS304 equivalent, SUS316L, SUS430, titanium, brass [Surface treatment] None, non-chromium, non-chromium (galvanized), Chromate color, non-chromium (galvanized) black, non-chromium black, trivalent Chromate, non-chromium-plating white, trivalent black, trivalent white, Unichrome plating, hot-dip galvanized plating, Chromate plating, Chromate plating, black Chromate, nickel plating, nickel plating, black nickel, chromium plating, Parker dacortized, stainless coating, stainless coating, trivalent stainless coating, stainless coating, copper plating, CU plating, German brown plating, tin cobalt, loosening agent coating nickel + loosening agent application (Allok), trivalent black + loosening agent application (Allok), trivalent white + loosening agent application (Allok)

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.06€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Viti a testa bombata Phillips (scatola)
    A partire da
    12.50€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Viti con impronta a croce

    Viti con impronta a croce [100-2,000 Pezzi per confezione]

    MARUEMU WORKS

    [Mounting Hole Shape] Cross hole [Basic Shape] Standard (round) [Surface Treatment] None [Screw Thread Type] Metric coarse [Tip shape] Flat point [Usage] Standard [Screw Type] Full Thread [Nominal Designation of Screw(M) 3 3.5 4 5 6 7 8 10 [Length L or l (mm),] 3 4 5 6 7 8 10 12 14 15 16 18 20 22 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 [Pitch (mm)] 0.5 0.6 0.7 0.8 1 1.25

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    9.44€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Vite per macchina per travatura con testa larga e incasso a croce D=8

    Vite per macchina per travatura con testa larga e incasso a croce D=8

    SUNCO

    [Screw thread callout (M)] 3 [Length L (mm)] 6 [Pitch (mm)] 0.5 [Detailed configuration] truss [Mounting hole configuration] Cross hole [Basic configuration] Standard (round) [Material] SUS304 equivalent [Surface treatment] None [Screw thread type] Metric coarse [Tip configuration] Flat point [Additional configurations] Standard [Sales unit] Individual unit (can be purchased starting with one unit) [Usage] Standard [Screw type] Full thread

    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.08€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Viti JIS con impronta a croce

    Viti JIS con impronta a croce [1-1,800 Pezzi per confezione]

    SUNCO

    Due to size differences between the old and new JIS standard products, pitch etc, may differ. Please confirm before making the purchase.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.11€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Vite per macchina per travatura con incavo Plus-Minus

    Vite per macchina per travatura con incavo Plus-Minus [1-1,500 Pezzi per confezione]

    SUNCO

    [Materials] SWCH equivalent, SUS304 equivalent, brass [Surface Treatment] None, non-chromium black, trivalent black, Unichrome plating, Chromate plating, nickel plating, chromium plating, trivalent stainless coating, German brown plating, painted black

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.08€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Viti per macchina a testa piccola bombata con incasso a croce

    Viti per macchina a testa piccola bombata con incasso a croce [1-2,000 Pezzi per confezione]

    SUNCO

    [Detailed Shape] Truss [Mounting Hole Shape] Cross hole [Basic Shape] Standard (round) [Material] SUS304-equivalent [Screw Thread Type] Metric coarse screw [Tip Shape] Flat tip [Additional Shape] Standard [Usage] Standard [Screw Thread Type] Full thread [Nominal Designation of Thread (M)] 4 5 [Length L (mm)] 4 5 6 7 8 10 11 12 14 15 16 18 20 25 28 30 35 40 45 50 [Pitch (mm)] 0.7 0.8 [Surface Treatment] None, German Brown plating, black paint for head coating (matte black), head coating (black), black coating, head coating (white), temper color, temper color, temper color (concentration) [Sales Unit] Individual units (can purchase starting with single unit) box/pack

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.08€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Viti lavorate a testa troncoconica con taglio a croce filettatura a mezzavite porzione 50

    Viti lavorate a testa troncoconica con taglio a croce filettatura a mezzavite porzione 50

    SUNCO

    [Nominal designation of thread (M)] 6 [Pitch (mm)] 1 [Detailed configuration] Truss [Mounting hole configuration] Cross hole [Basic configuration] Standard (round) [Material] SUS304 equivalent [Surface treatment] None [Screw thread type] Metric coarse [Tip Configuration] Flat point [Additional configurations] Standard [Sales unit] Individual unit (can be purchased starting with one unit) [Usage] Standard [Screw type] Half thread, threaded portion [Length (mm)] 50

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.72€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Viti lavorate troncoconiche con taglio a croce anti caduta

    Viti lavorate troncoconiche con taglio a croce anti caduta

    SUNCO

    Falling out and loss of the screw is prevented by the diameter of the unthreaded part of the shaft being narrower than that of the threaded part.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.21€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock