Viti a testa cilindrica

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • 11 giorni o meno
  • Viti a testa cilindrica con taglio a croce

    Viti a testa cilindrica con taglio a croce

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.75€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Vite per macchina con incasso Plus - Minus per vincolamento della testa

    Vite per macchina con incasso Plus - Minus per vincolamento della testa [1-3,000 Pezzi per confezione]

    SUNCO

    [Material] SWCH equivalent, SUS304 equivalent, brass [Surface Treatment] None, non-chromium black, trivalent Chromate, non-chromium white, trivalent black, trivalent white, Unichrome plating, Chromate plating, Chromate plating, black Chromate, nickel plating, nickel plating, black nickel plating, Chromate plating, Parker, trivalent stainless coating

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.07€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Vite piccola e sottile bombata con foro a croce

    Vite piccola e sottile bombata con foro a croce [1-2,000 Pezzi per confezione]

    SUNCO

    [Screw thread callout (M)] 4 [Pitch (mm)] 0.7 [Detailed configuration] Binding [Mounting hole configuration] Cross hole [Basic configuration] Standard (round) [Material] Stainless [Screw thread type] Metric coarse [Tip configuration] Cup point [Screw type] Full thread [Length L (mm)] 4 5 6 8 10 12 14 16 20 25 [Surface treatment] None, German brown plating, Black paint, Tempering color (concentrated) [Sales unit] Individual unit (can be purchased starting with one unit) Box/Pack

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.08€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Vite con piccola bombatura intorno, foro a croce e mezza vite filettata Part 50

    Vite con piccola bombatura intorno, foro a croce e mezza vite filettata Part 50 [150-400 Pezzi per confezione]

    SUNCO

    [Detailed Shape] Bind-head [Mounting Shape Hole] Cross hole [Basic Shape] Standard (round) [Material] Steel [Screw Thread Type] Metric coarse screw [Tip Shape] Flat tip [Sales Unit] Box/Pack [Screw Type] [Length (mm)] 50 [Nominal Designation of Thread (M)] 4 5 [Length L (mm)] 65 70 75 80 100 [Pitch (mm)] 0.7 0.8 [Surface Treatment] Trivalent chromate, trivalent black, trivalent white, Unichrome plating, chromate plating, chromate plating, black chromate, nickel plating, chromium plating, Parker trivalent coating agent, German brown plating

    A partire da
    16.25€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Viti lavorate sigillate con testa a bottone  taglio a croce

    Viti lavorate sigillate con testa a bottone taglio a croce

    SUNCO

    The ring attached under the neck plays the role of a seal.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.66€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock