Dadi in gabbia

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • Dadi a fermaglio

    Dadi a fermaglio [1-300 Pezzi per confezione]

    SUNCO

    [Material] SWCH equivalent, Screw thread's [Type] Metric coarse screw, Usage and functions, simple mounting [Nominal designation of thread (M)] 4 5 6 8 [Surface treatment] Trivalent Chromate, Chromate plating [Sales units] Individual units (can be purchased starting from one unit) Box / Pack [Surface treatment](Details) trivalent white, Chromate plating

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.32€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Dadi flottanti in acciaio inox C-1176

    Dadi flottanti in acciaio inox C-1176

    TAKIGEN

    Made of Stainless Steel (SUS304)

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.54€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Dadi con gabbia C-593

    Dadi con gabbia C-593

    TAKIGEN

    Uses Cold-rolled Steel Sheets (SPCC).

    CAD
    2D
    A partire da
    0.96€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Dadi flottanti C-176-A

    Dadi flottanti C-176-A

    TAKIGEN

    Spring recoil allows for easier operation and the same recoil helps determine removal of the door for increased workability.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.09€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Dadi flottanti C-176

    Dadi flottanti C-176

    TAKIGEN

    Made of Cold-rolled Steel Sheets (SPCC)

    CAD
    2D3D
    A partire da
    1.08€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Dadi flottanti C-176-B-M

    Dadi flottanti C-176-B-M

    TAKIGEN

    Hook type for easy mounting. Simple plug-in to mount. Only requires opening of a round hole. Work time is reduced as there is no need to tap the hole.

    CAD
    2D
    A partire da
    2.34€
    Consegna da
    8 giorni