Dadi a cappuccio

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • dado di controllo speculare piatto fatto con materiale a basso contenuto di ottone cadmio (ECO-BS)

    dado di controllo speculare piatto fatto con materiale a basso contenuto di ottone cadmio (ECO-BS)

    SUNCO

    Cap nut used for decorative purposes. After putting the countersunk head screw through the countersink and fixing, the screw head can be hidden by covering it with a cap.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.79€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Anelli Ida

    Anelli Ida [1-1,000 Pezzi per confezione]

    SUNCO

    [Material] SWCH equivalent, SUS304 equivalent [Surface Treatment] None, Chromate plating

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.21€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Viti anti manomissione dadi 2 fori

    Viti anti manomissione dadi 2 fori

    SAIMA CORPORATION

    Can also be used as a decorative screw thanks to its excellent 2-hole design.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    5.50€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • ECO-BS dadi di bloccaggio a specchio B

    ECO-BS dadi di bloccaggio a specchio B

    SUNCO

    It is used for screw fixing at the places which require high aesthetics (mirrors, boards, etc.). Hide the head of the screw by receiving the screw such as plate machine screws and tightening screws, fastening from the passing through the plate, and screwing in and the cover cap after the fixing.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.71€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • ECO-BS dadi di bloccaggio a specchio A

    ECO-BS dadi di bloccaggio a specchio A

    SUNCO

    Flat countersunk screw and wood screw is put in them and it can improve the appearance and covers with a lit after limiting the mirror and acrylic plate etc.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.97€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Dadi di bloccaggio a specchio

    Dadi di bloccaggio a specchio

    SUNCO

    [Screw thread callout (M)] 11 [Material] Stainless [Surface treatment] None, Screw thread's [Type] Metric coarse [Sales unit] individual unit (can be purchased starting with one unit) [Surface treatment] (Details) None [Height (mm)] 6.5 [Pitch] 1.0 Width across flats (B) 13

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.87€
    Consegna da
    4 giorni