Tappi a vite

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • Stesso giorno
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 6 giorni o meno
  • 7 giorni o meno
  • 8 giorni o meno
  • 13 giorni o meno
  • 23 giorni o meno
  • 29 giorni o meno
  • Tappi a vite/Standard

    Tappi a vite/Standard

    MISUMI

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.10€
    Consegna da
    Stesso giorno

    La spedizione in giornata é valida solo per ordini effettuati entro le 16:00CET dal lun al giov e il ven entro le 15:00CET.

    Articoli stock inclusi

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tappi a vite a esagono incassato

    Tappi a vite a esagono incassato [1-1,000 Pezzi per confezione]

    SUNCO

    Sealing can be performed by screwing in a female taper screw. The basic diameters are set so that the end face should be about the same as the attached surface at that time.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.25€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Vite flangiata attacco con incasso esagonale SPN-H

    Vite flangiata attacco con incasso esagonale SPN-H

    NABEYA BI-TECH

    High pressure specification screw press. Metric fine thread and parallel pipe thread now standard features.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    4.61€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Vite di fermo a esagono incassato Modello Float Modello A

    Vite di fermo a esagono incassato Modello Float Modello A

    NISSAN SCREW

    JIS R thread. For stopcocks, plumbing and gear boxes

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.32€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Vite flangiata con attacco ad incasso esagonale SFM

    Vite flangiata con attacco ad incasso esagonale SFM

    NABEYA BI-TECH

    An O-ring is included. Distortion of the side of the female screw that occurs when tightening taper screws does not occur due to the fact that the screws are parallel. It can be used for purposes where there is a lot of mounting and removal such as in the case of hydraulic and pneumatic machinery.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    4.34€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Spine a cono ad incasso esagonale Modello GJ

    Spine a cono ad incasso esagonale Modello GJ [1-500 Pezzi per confezione]

    GOSHO WORKS

    A taper plug that reliably copes with high pressure buildup (highly airtight). [Features] - The GJ-type plug is a float type (JIS type) and, as specified in JIS B 0203, the standard diameter of the taper thread is set near the center of the length (l) so that the large end face becomes higher than the clamp face when screwed into the PT or PS female threads. - For some time, rather than the hexagonal hole as in the GJ type, the PT plug with a square hole has been stipulated by JIS, but recently, aiming to improve tightening safety and working efficiency, the GJ plug with a hexagon hole, which can be more securely tightened, has come to be used in every quarter

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.44€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Vite flangiata con attacco ad incasso esagonale SPN-L

    Vite flangiata con attacco ad incasso esagonale SPN-L

    NABEYA BI-TECH

    High pressure specification screw press. Metric fine thread and parallel pipe thread now standard features.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.42€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Spine coniche con incasso esagonale Modello Sunk Modello B

    Spine coniche con incasso esagonale Modello Sunk Modello B

    NISSAN SCREW

    Plug top standard diameter positioned closer than JIS R types so can be fastened flush with the female threaded member. For general hydraulic pressurized machinery. Product hardness 32 ~ 42 HRC

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.29€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Grano con impronta esagonale SFP

    Grano con impronta esagonale SFP [1-10 Pezzi per confezione]

    NABEYA BI-TECH

    Please use in pressing of compression spring or load adjustment of spring, etc.(CP-854-1).

    CAD
    2D3D
    A partire da
    3.80€
    Consegna da
    6 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Vite flangiata con attacco ad incasso esagonale SFF

    Vite flangiata con attacco ad incasso esagonale SFF

    NABEYA BI-TECH

    Available for high hydraulic pressure purposes up to dynamic pressure of 49 MPa. For improved high pressure, compactness and safety of the hydraulic equipment.

    CAD
    2D3D
    A partire da
    2.11€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Spine coniche a testa quadrata - di tipo SH

    Spine coniche a testa quadrata - di tipo SH

    NISSAN SCREW

    For use as a general purpose pipe cap.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.36€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Spina filettata conica - lavello NPT (per tubi americani)

    Spina filettata conica - lavello NPT (per tubi americani)

    SUNCO

    [Shape] Standard [Mounting hole shape] Hexagonal hole [Material] Stainless steel [Surface treatment] Fabric plug [Type] Sinking plug [Sales unit] Individual unit (can purchase starting from one unit) Nominal designation of thread (NPT/NPTF) 1/16 1/8 1/4 3/8 1/2 3/4 1 1 1/4 1 1/2 2 [Length (mm)] 6 7 9 10 12 14

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    5.17€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tappo GOSHO (GM)

    Tappo GOSHO (GM) [1-500 Pezzi per confezione]

    GOSHO WORKS

    [Features] - The GM type plug is a level seal type (flush type) that was developed by Gosho and has been designed with a standard diameter that is close to the large end face so that when the plug is screwed into a PT female screw that is specified by JISB0203 (a hose taper female screw), the large end face and clamp face are roughly in the same plane. - In recent years, it has become an indispensable item as a major plug for use with hydraulic and pneumatic equipment. - Advantages of the GM type plug - Since it is a level seal type, it becomes flush with the embedded and installed main body and the miniaturization of the equipment with a stylish exterior is possible. - Since a tightening margin is included, a large amount of tightening is possible and it can withstand a good deal of internal pressure. - Since the plug is cold plastic processed, the precision is high, and since it is heat treated, it can be used under high pressures.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.28€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tappi GOSHO (GPF)

    Tappi GOSHO (GPF)

    GOSHO WORKS

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    2.42€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tappo Flangiato NS

    Tappo Flangiato NS

    NISSAN SCREW

    Guarantees a better seal than when using an O-ring.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    1.83€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Spine (NPTF (Sinking (DB)))

    Spine (NPTF (Sinking (DB))) [1-100 Pezzi per confezione]

    NISSAN SCREW

    [Shape] Standard [Mounting Hole Shape] Hex Socket [Material] Structural Alloy Steel [Surface Treatment] Black Oxide Coating [Type] Tapered Screw Sunk Plug: Nominal of Thread (NPT/NPTF) 1/16 1/8 1/4 3/8 1/2 [Length] ±0.4 (mm) 6.35 10.3 13.5 [Sales Unit] Low Quantity (Available from 1 pc) Box / Package

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.56€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Prese (flottanti) a vite coniche con tappo ermetico

    Prese (flottanti) a vite coniche con tappo ermetico [1-700 Pezzi per confezione]

    SUNCO

    [Material] Steel, stainless steel, SUS316L stainless steel [Surface Treatment] Fabric, chromate, chromate, trivalent chromate (trivalent white), nickel plating, unichrome plating, black oxide coating

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.30€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Vite di fermo a esagono incassato Modello Sunk Modello NB

    Vite di fermo a esagono incassato Modello Sunk Modello NB

    NISSAN SCREW

    Plug top standard diameter positioned closer than JIS R types so can be fastened flush with the female threaded member. For general hydraulic pressurized machinery

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.32€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Tappi a vite a esagono incassato in plastica

    Tappi a vite a esagono incassato in plastica

    SUNCO

    Sealing can be performed by screwing in a female taper screw. The basic diameters are set so that the end face should be about the same as the attached surface at that time.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    5.05€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Spine GOSHO (JOSH)

    Spine GOSHO (JOSH)

    GOSHO WORKS

    [Features] - The JOHS type is a high pressure use series which is an improved version of GPF type that has been upgraded to a dynamic pressure of 500 kgf/㎠. - It is an ideal safe and highly reliable coupling for hydraulic equipment where high pressure handling and compactness are demanded.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    2.44€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Spine coniche con incasso esagonale Modello Sunk Modello DB

    Spine coniche con incasso esagonale Modello Sunk Modello DB

    NISSAN SCREW

    Sealant not required so can be fastened flush with the female threaded member. For automobiles, hydraulic machinery and other products of international standard.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.35€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Spine Gosho (GDL)

    Spine Gosho (GDL) [1-1,000 Pezzi per confezione]

    GOSHO WORKS

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.62€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Spine Gosho (GD)

    Spine Gosho (GD) [1-300 Pezzi per confezione]

    GOSHO WORKS

    [Features] - The GD type plug is a general dry seal type of plug that has a gauge plane position that conforms to the American dry seal pipe screw (NTPF) that is specified in ANSIB2.2. - Because the Gosho GD type plug utilizes this NTPF, its superior strength and hermetic properties are obtained without the use of a sealant and is a dry seal type of plug furnished with an hexagonal hole that has a fully fitting length.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.30€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • PEEK (Polietere chetone etere) / tappi conici

    PEEK (Polietere chetone etere) / tappi conici

    NIPPON CHEMICAL SCREW

    [Shape] Standard [Mounting hole shape] Hexagonal hole [Material] PEEK [Surface treatment] None, Nominal designation of thread(R) 1/8 1/4 3/8 [Length (mm)] 8 11 12

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    2.24€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Spine -SH (testa quadra)

    Spine -SH (testa quadra) [1-100 Pezzi per confezione]

    SUNCO

    [Material] Steel, stainless steel, SUS316L stainless steel [Surface Treatment] Fabric, chromate, unichrome, black oxide coating

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.42€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

Configura

Ripristina

Stock