Rivetti

  • Numero di dati da visualizzare
    30
    45
    60
  • Ordina
Giorni spedizione
  • Tutti gli articoli
  • 3 giorni o meno
  • 4 giorni o meno
  • 5 giorni o meno
  • 10 giorni o meno
  • 11 giorni o meno
  • 12 giorni o meno
  • Rivetti piatti sottili

    Rivetti piatti sottili [1-5,000 Pezzi per confezione]

    SUNCO

    [Material] Aluminum, stainless steel, brass [Surface treatment] None, Chromate plating, Unichrome plating, Trivalent white

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.02€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti ciechi Alluminio-Alluminio

    Rivetti ciechi Alluminio-Alluminio [1-1,000 Pezzi per confezione]

    FUKUI BYORA

    Installation possible from single side of the workpiece.

    A partire da
    0.07€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti rotondi

    Rivetti rotondi [1-10,000 Pezzi per confezione]

    SUNCO

    [Material] Aluminum, stainless steel, copper, brass [Surface treatment] None, Unichrome plating, trivalent white

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.02€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetto Parker (rivetto auto) in acciaio inox

    Rivetto Parker (rivetto auto) in acciaio inox [1,000 Pezzi per confezione]

    MARUEMU WORKS

    It has excellent corrosion resistance and heat resistance and it is used for mounting nameplates etc. (nameplate)

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    32.62€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti piatti

    Rivetti piatti [1-3,000 Pezzi per confezione]

    SUNCO

    The rivet head will not protrude onto the material surface when fastened.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.02€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti a spinta

    Rivetti a spinta [1-200 Pezzi per confezione]

    NIFCO

    Strong removal force; does not wobble when mounted.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.19€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti modello aperto TAP/KBS

    Rivetti modello aperto TAP/KBS [1-1,000 Pezzi per confezione]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    For general fastening. The most common type used for a variety of purposes.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.07€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti cavi rotondi sottili

    Rivetti cavi rotondi sottili

    SUNCO

    [Material] Stainless Steel [Surface Treatment] None, Head [Shape] Round Head [Shape] Hollow [Sales Unit] Individual unit (can be purchased starting with one unit) Sleeve diameter (mm) 2 3 4 5 6 [Length (mm)] 3 4 5 6 7 8 10 12

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.05€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti a spinta girevoli

    Rivetti a spinta girevoli [1-100 Pezzi per confezione]

    NIFCO

    Strong removal force; does not wobble when mounted.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.17€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti ciechi Alluminio-Ferro

    Rivetti ciechi Alluminio-Ferro [1-1,000 Pezzi per confezione]

    FUKUI BYORA

    Installation possible from single side of the workpiece.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.06€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti acciaio inox

    Rivetti acciaio inox [50-10,000 Pezzi per confezione]

    MARUEMU WORKS

    Parts finished with caulking for use in locations where removal will not be necessary. Excellent corrosion resistance for use in humid locations or outdoors.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    23.06€
    Consegna da
    5 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetto forato piatto

    Rivetto forato piatto

    SUNCO

    Rivet able to be turtle using small force compared to a solid rivet. Recommended for use with turning objects.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.04€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Parker Rivets

    Parker Rivets [1-1,000 Pezzi per confezione]

    TANAKAT

    Is often used for nameplates.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.03€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti ciechi inox

    Rivetti ciechi inox [1-1,000 Pezzi per confezione]

    FUKUI BYORA

    Installation possible from single side of the workpiece.

    A partire da
    0.12€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti in plastica (modello standard 3)

    Rivetti in plastica (modello standard 3) [1-100 Pezzi per confezione]

    NIFCO

    Strong removal force; does not wobble when mounted.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.18€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti Push-Pull

    Rivetti Push-Pull [1-100 Pezzi per confezione]

    NIFCO

    Strong removal force and doesn't wobble in the mounted state. Suited for high load applications.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.24€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetto a vite

    Rivetto a vite [1-100 Pezzi per confezione]

    NIFCO

    Strong removal force and doesn't wobble in the mounted state.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.19€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti modello aperto TAP/DBS

    Rivetti modello aperto TAP/DBS [1-1,000 Pezzi per confezione]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    For general fastening. The most common type used for a variety of purposes.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.05€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Niflatch (Gommino)

    Niflatch (Gommino)

    NIFCO

    Attachment and detachment are very easy. Doesn't wobble in the mounted state. Ideal for fixing repeatedly removed panels.* Pin sold separately.

    A partire da
    0.17€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti in plastica (modello standard 1)

    Rivetti in plastica (modello standard 1) [1-100 Pezzi per confezione]

    NIFCO

    Strong removal force; does not wobble when mounted.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.15€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti modello schermato (SSDSSH)

    Rivetti modello schermato (SSDSSH) [1-1,000 Pezzi per confezione]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    Since the rivet body covers the mandrel head like a bag, the mandrel head does not fall off from the body after fastening.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.97€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Inserto

    Inserto [1-20,000 Pezzi per confezione]

    SUNCO

    [Material] Brass [Surface Treatment] None, Head [Shape] Round head, Sleeve diameter (mm) 1.6 2 2.3 2.5 3 4 [Length (mm)] 2.5 3 4 5 6 7 [Sales Unit] Individual unit (can be purchased starting with one unit) Box/Pack

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.02€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti modello aperto SKBS

    Rivetti modello aperto SKBS [1-1,000 Pezzi per confezione]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    For general fastening. The most common type used for a variety of purposes.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.09€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti ADTL modello TL

    Rivetti ADTL modello TL [500-1,000 Pezzi per confezione]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    Buckling part spreads widely in three directions to fasten. Significant pull-out prevention result achieved by fastening to soft materials such as resin, and prepared hole deformity in thin panels and similar.

    A partire da
    48.69€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti in plastica (modello staccabile)

    Rivetti in plastica (modello staccabile)

    NIFCO

    Strong removal force; does not wobble when mounted.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.17€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti di tipo aperto SSKSSBS

    Rivetti di tipo aperto SSKSSBS

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    For general fastening. The most common type used for a variety of purposes.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.36€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti modello schermato (AK)

    Rivetti modello schermato (AK) [1-1,000 Pezzi per confezione]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    Since the rivet body covers the mandrel head like a bag, the mandrel head does not fall off from the body after fastening.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.18€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Perno Niflatch (modello 2)

    Perno Niflatch (modello 2) [1-100 Pezzi per confezione]

    NIFCO

    Attachment and detachment are very easy. Doesn't wobble in the mounted state, ideal for fixing repeatedly removed panels.* Grommet sold separately.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.17€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • PA6 (poliammide = nylon) / rivetti auto

    PA6 (poliammide = nylon) / rivetti auto

    NIPPON CHEMICAL SCREW

    [Features] - Resin Nail Type. - Resin rivet for mounting on panels, etc. Legs are pressed and spread out by driving in with a hammer to secure panels, etc.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.76€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Perno Niflatch (Modello 1)

    Perno Niflatch (Modello 1) [1-100 Pezzi per confezione]

    NIFCO

    Attachment and detachment are very easy. Doesn't wobble in the mounted state, ideal for fixing repeatedly removed panels.* Grommet sold separately.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.17€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti modello aperto SDBS

    Rivetti modello aperto SDBS [1-1,000 Pezzi per confezione]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    For general fastening. The most common type used for a variety of purposes.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.05€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti in polipropilene PP

    Rivetti in polipropilene PP

    SUNCO

    Resin rivet for mounting on panels, etc. By pushing with a finger, the legs are spread out and the panel is fixed.

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.11€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti tipo aperto SSDSSBS

    Rivetti tipo aperto SSDSSBS

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    For general fastening. The most common type used for a variety of purposes.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.13€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti cieco ferro-ferro

    Rivetti cieco ferro-ferro [500-1,000 Pezzi per confezione]

    FUKUI BYORA

    Installation possible from single side of the workpiece.

    A partire da
    35.03€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti modello aperto AKABS

    Rivetti modello aperto AKABS [1-1,000 Pezzi per confezione]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    For general fastening. The most common type used for a variety of purposes.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.17€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti tipo aperto TAP / DSSBS

    Rivetti tipo aperto TAP / DSSBS [1-1,000 Pezzi per confezione]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    For general fastening. The most common type used for a variety of purposes.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.16€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti modello schermato (ADSSH)

    Rivetti modello schermato (ADSSH) [1-1,000 Pezzi per confezione]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    Since the rivet body covers the mandrel head like a bag, the mandrel head does not fall off from the body after fastening.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.31€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti in plastica (modello standard 2)

    Rivetti in plastica (modello standard 2)

    NIFCO

    Strong removal force; does not wobble when mounted.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.20€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetto a vite (modello a 16 colpi)

    Rivetto a vite (modello a 16 colpi) [160 Pezzi per confezione]

    NIFCO

    Strong removal force; does not wobble when mounted.

    A partire da
    18.18€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti HR modello SDHR

    Rivetti HR modello SDHR [1-1,000 Pezzi per confezione]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    With a special body structure, there is buckling in the valve configuration high crimping force is exerted between the workpiece. The buckling diameter after connecting increases. The mandrel head is strongly fixed after connecting.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.11€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • POM (poliacetale)/ rivetto innesto rapido

    POM (poliacetale)/ rivetto innesto rapido

    NIPPON CHEMICAL SCREW

    [Basic shape] One touch rivet [Surface treatment] (Details) None [Sales unit] Individual units (can be purchased starting with one unit) [Material] PC PEEK POM [L] 15.5 16 17 D 3 5 7 [Type] PC/WR PEEK/WR POM/WR

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    3.21€
    Consegna da
    12 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • PP (polipropilene) / rivetti auto

    PP (polipropilene) / rivetti auto

    NIPPON CHEMICAL SCREW

    [Basic Shape] Spacer nut [Material] PP [Surface treatment] (Details) None [Type] Push B 14 [L] 6 [Sales unit] Individual units (can be purchased starting with one unit) A 2.6 D 3 4

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.72€
    Consegna da
    4 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti (AD) modello schermato

    Rivetti (AD) modello schermato [1-1,000 Pezzi per confezione]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    Since the rivet body covers the mandrel head like a bag, the mandrel head does not fall off from the body after fastening.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.06€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Rivetti modello aperto SSKBS

    Rivetti modello aperto SSKBS [1-1,000 Pezzi per confezione]

    NIPPON POP RIVETS AND FASTENERS

    For general fastening. The most common type used for a variety of purposes.

    • Sconto volumi elevati
    A partire da
    0.19€
    Consegna da
    3 giorni

    *Prezzo unitario in configurazione base

  • Bulloni a testa tonda con quadra sottotesta

    Bulloni a testa tonda con quadra sottotesta [1-300 Pezzi per confezione]

    SUNCO

    [Material] Iron, Head [Shape] Stepped [Surface Treatment] None, chromate plating, unichrome plating, hot-dip galvanized plating, Sleeve diameter (inch) 1/4 3/8 5/16 [Length (mm)] 16 20 25 32 38 45 50 55 60 65 75 [Sales Unit] Individual unit (may purchase starting with one unit) Box/Pack

    • Sconto volumi elevati
    CAD
    2D3D
    A partire da
    0.52€
    Consegna da
    4 giorni