Rilascio di gas

Selection Support: Straight Ejector Pins

Technical information
STRAIGHT EJECTOR PINS
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Shape type
Material
Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)
L dimension tolerance (Reference tolerance)
Surface treatment
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
Gas release shape
Character engraving type
Number of engraving characters

    Perni di espulsione / testa cilindrica / HSS / sfiato del gas / dimensioni configurabili

      Perni di espulsione / testa cilindrica / HSS / sfiato del gas / punta con scanalatura anulare / dimensioni configurabili

        Perni di espulsione / testa cilindrica / HSS / sfiato gas / punta con scanalatura anulare / dimensioni, sfiato gas configurabile

        Marchio

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Serie prodotto

        Perni di espulsione / testa cilindrica / HSS / sfiato del gas / dimensioni configurabili

        Perni di espulsione / testa cilindrica / HSS / sfiato del gas / punta con scanalatura anulare / dimensioni configurabili

        Perni di espulsione / testa cilindrica / HSS / sfiato gas / punta con scanalatura anulare / dimensioni, sfiato gas configurabile

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        A partire da

        -

        -

        -

        Consegna da Preventivo Preventivo Preventivo
        Shape typeGas releaseGas releaseGas release
        MaterialSKH51SKH51SKH51
        Shaft diameter tolerance (Reference tolerance)-0.01/-0.02 / 0/-0.005-0.01/-0.02 / 0/-0.005-0.01/-0.02 / 0/-0.005
        L dimension tolerance (Reference tolerance)+0.02/0 / +0.02/0 or +0.05/0+0.02/0 or +0.05/0+0.02/0 or +0.05/0
        Surface treatmentNoNoNo
        Head thickness4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS)4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS)4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS)
        D/P (Shaft diameter)(mm)0.6 ~ 122 ~ 122 ~ 12
        Tip shapeNoNoNo
        Gas release shapeSingle flat cutting / Four flats cuttingWith gas ventWith gas vent
        Character engraving typeNoNoNo
        Number of engraving charactersNoNoNo

        Loading...

        1. 1

        Categorie collegate a Rilascio di gas