Con gradino

Selection Support: Free Flange-Position Ejector Pins

Technical information
FREE FLANGE-POSITION EJECTOR PINS
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Shape type
Stepped or non-stepped
Tip tolerance (Reference tolerance)
P (Tip diameter)(mm)
Tip shape

    Perni di espulsione / testa cilindrica / posizione della testa selezionabile / HSS / estremità lavorata / diametro della punta, lunghezza configurabile

      Perni di espulsione / testa appiattita su un lato / posizione della testa selezionabile / HSS / a gradini / faccia lavorata / dimensioni configurabili

      Marchio

      MISUMI

      MISUMI

      Serie prodotto

      Perni di espulsione / testa cilindrica / posizione della testa selezionabile / HSS / estremità lavorata / diametro della punta, lunghezza configurabile

      Perni di espulsione / testa appiattita su un lato / posizione della testa selezionabile / HSS / a gradini / faccia lavorata / dimensioni configurabili

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      A partire da

      -

      -

      Consegna da Preventivo Preventivo
      Shape typeStraightWith tip processing
      Stepped or non-steppedYesYes
      Tip tolerance (Reference tolerance)0/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.02
      P (Tip diameter)(mm)0.8 ~ 5.91.5 ~ 5.99
      Tip shapeNo26A / 27A / 28A / 29A / 30A / 31A / 32A / 1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 13A / 14A / 15A / 16A / 17A / 18A / 19A / 20A / 21A / 22A / 23A / 24A / 25A

      Loading...

      1. 1

      Categorie collegate a Con gradino