Lama

Selection Support: Free Flange-Position Ejector Pins

Technical information
FREE FLANGE-POSITION EJECTOR PINS
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Shape type
Stepped or non-stepped
Tip tolerance (Reference tolerance)
P (Tip diameter)(mm)
Tip shape
P (Rectangular type tip size)(mm)
W (Rectangular type tip size)(mm)

    Perni di espulsione piatti / testa cilindrica / posizione della testa selezionabile / HSS / dimensioni configurabili

    Marchio

    MISUMI

    Serie prodotto

    Perni di espulsione piatti / testa cilindrica / posizione della testa selezionabile / HSS / dimensioni configurabili

    CAD
    • 2D / 3D
    A partire da

    -

    Consegna da Preventivo
    Shape typeRectangular
    Stepped or non-steppedNo
    Tip tolerance (Reference tolerance)0/-0.005 / 0/-0.01
    P (Tip diameter)(mm)1 ~ 6
    Tip shapeNo
    P (Rectangular type tip size)(mm)0.3 ~ 5.8
    W (Rectangular type tip size)(mm)0.3 ~ 5.8

    Loading...

    1. 1

    Categorie relative a Lama