Set di perni centrali con gradino singolo

Selection Support: Ejector Sleeves

Technical information
EJECTOR SLEEVES

Filtrare i prodotti per: Standard tecnico

Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Specifiche
Brand
Product composition
Material
Surface treatment
Head thickness
Shaft diameter tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
V (Hole diameter)(mm)
Concentricity between the hole and shaft diameters
Inner dia. tolerance
Tapered or not
Center pin tip shape
Standard tecnico
  • In Offerta fino al 30/06/2024
  • Raccomandazione

SET DI MANICOTTI DI ESPULSIONE DRITTI E  PERNI CENTRALI - Tipo DIN/equivalente 1.2344 Temprato.

  • In Offerta fino al 30/06/2024
  • Raccomandazione

SET DI MANICOTTI DI ESPULSIONE DRITTI E  PERNI CENTRALI - Tipo DIN/equivalente 1.2344+Nitrurati-

    Perni con manicotti di espulsione / acciaio / nitrurato / SET

      Perni con manicotti di espulsione / acciaio / SET

        Perni centrali con manicotti di espulsione / acciaio / nitrurato / diametro interno configurabile / SET

        Marchio

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Serie prodotto

        SET DI MANICOTTI DI ESPULSIONE DRITTI E PERNI CENTRALI - Tipo DIN/equivalente 1.2344 Temprato.

        SET DI MANICOTTI DI ESPULSIONE DRITTI E PERNI CENTRALI - Tipo DIN/equivalente 1.2344+Nitrurati-

        Perni con manicotti di espulsione / acciaio / nitrurato / SET

        Perni con manicotti di espulsione / acciaio / SET

        Perni centrali con manicotti di espulsione / acciaio / nitrurato / diametro interno configurabile / SET

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        A partire da

        Prezzo speciale

        In Offerta fino al 30/06/2024

        Prezzo speciale

        In Offerta fino al 30/06/2024

        -

        -

        -

        Consegna da 15 giorni 13 giorni Preventivo Preventivo Preventivo
        Specifiche
        • Norma DIN
        • Nuovo prodotto
        • Norma DIN
        • Nuovo prodotto
              BrandMISUMIMISUMI---
              Product compositionCenter pin setsCenter pin setsCenter pin setsCenter pin setsCenter pin sets
              MaterialSKD61-SKD61SKH51SKD61
              Surface treatmentNoNitridedNitridedNoNitrided
              Head thickness3mm / 5mm / 7mm / 8mm3mm / 5mm / 7mm / 8mm4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS)4mm(T4)4mm(T4) / 6mm(JIS) / 8mm(JIS)
              Shaft diameter tolerance-0.04/-0.012 / -0.005/-0.014 / -0.006/-0.017 / -0.007/-0.020-0.04/-0.012 / -0.005/-0.014 / -0.006/-0.017 / -0.007/-0.020-0.01/-0.020/-0.005-0.01/-0.02
              D/P (Shaft diameter)(mm)4 ~ 204 ~ 204 ~ 124 ~ 144 ~ 12
              V (Hole diameter)(mm)1.5 ~ 161.5 ~ 161.5 ~ 8.51 ~ 122 ~ 8
              Concentricity between the hole and shaft diametersIKOUIKOU◎0.06◎0.005◎0.06
              Inner dia. toleranceH7H7H7+0.005/0H7
              Tapered or notNoNoNoNoNo
              Center pin tip shapeNoNoS / A / B / C / D / ES / A / B / C / D / ES / A / B / C / D / E
              Standard tecnicoDINDINJISJISJIS

              Loading...

              1. 1

              Categorie collegate a Set di perni centrali con gradino singolo