Two-Steps

Selection Support: Stepped Center Pins

Technical information
STEPPED CENTER PINS
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Material
Surface treatment
Head thickness
Shaft diameter tolerance
Shape
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape)
Applicable sleeve hole diameter tolerance
With/without cooling hole

    Perni centrali / forma della testa selezionabile / HSS / doppio passo / punta conica / faccia terminale lavorata

      Perni centrali / forma della testa selezionabile / HSS / doppio passo / punta conica / estremità lavorata / diametro del gambo configurabile

      Marchio

      MISUMI

      MISUMI

      Serie prodotto

      Perni centrali / forma della testa selezionabile / HSS / doppio passo / punta conica / faccia terminale lavorata

      Perni centrali / forma della testa selezionabile / HSS / doppio passo / punta conica / estremità lavorata / diametro del gambo configurabile

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      A partire da

      -

      -

      Consegna da Preventivo Preventivo
      MaterialSKH51SKH51
      Surface treatmentNoNo
      Head thickness4mm(T4)4mm(T4)
      Shaft diameter tolerance0/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005
      ShapeTwo-stepStepped two-step
      D/P (Shaft diameter)(mm)1 ~ 121 ~ 11.99
      Step (Step shape)A / B / C / D / EA / B / C / D / E
      Applicable sleeve hole diameter tolerance+0.005/0 / +0.01/0 or H7+0.005/0
      With/without cooling holeNoNo

      Loading...

      1. 1

      Categorie relative a Two-Steps