With Engraving

Selection Support: Straight Core Pins

Technical information
STRAIGHT CORE PINS
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Shape type
Material
Quenching
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape
Gas release shape
Character engraving type
Number of engraving characters

    Perni centrali / cilindrici / con testa / HSS / d, L 0,01 mm / lato anteriore inciso / iscrizione selezionabile

      Perni centrali / cilindriche / con testa / HSS / d, L 0,01 mm / lato anteriore inciso in rilievo / iscrizione selezionabile

        Perni con nucleo sagomato / testa appiattita su un lato / HSS / d, L 0,01 mm / inciso / iscrizione selezionabile

        Marchio

        MISUMI

        MISUMI

        MISUMI

        Serie prodotto

        Perni centrali / cilindrici / con testa / HSS / d, L 0,01 mm / lato anteriore inciso / iscrizione selezionabile

        Perni centrali / cilindriche / con testa / HSS / d, L 0,01 mm / lato anteriore inciso in rilievo / iscrizione selezionabile

        Perni con nucleo sagomato / testa appiattita su un lato / HSS / d, L 0,01 mm / inciso / iscrizione selezionabile

        CAD
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        • 2D / 3D
        A partire da

        -

        -

        -

        Consegna da Preventivo Preventivo Preventivo
        Shape typeWith engravingWith engravingWith engraving
        MaterialSKH51SKH51SKH51
        QuenchingHardening steelHardening steelHardening steel
        Shaft diameter tolerance0/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.02
        L dimension tolerance+0.02/0+0.05/0+0.02/0
        Head thickness4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)
        D/P (Shaft diameter)(mm)0.6 ~ 101 ~ 40.6 ~ 10
        Tip shapeNoNoNo
        Gas release shapeNoNoNo
        Character engraving typeConcave characterConvex characterConcave character (Sequential numbering)
        Number of engraving characters1 characters / 2 characters / 3 characters / 4 characters / 5 characters1 characters / 2 characters1 characters

        Loading...

        1. 1

        Categorie relative a With Engraving