Gas Release

Selection Support: Stepped Core Pins

Technical information
STEPS-TYPE ROUND CORE PINS
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Shape type
Material
Shaft diameter tolerance
L dimension tolerance
Tip gradient tolerance
Surface treatment
Head thickness
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape of the first step)
Step (Step shape of the second step)
Shape (Tip shape)

    Perni di contorno / cilindrici / HSS, acciaio per utensili / d 0,005, L 0,01 mm / a gradini / forma a D/quadrata / forma della faccia selezionabile

      Perni con profilo di precisione / cilindrici / HSS / d 0,001, L 0,01 mm / a gradini / sfiato del gas / forma della faccia selezionabile

        Perni con nucleo sagomato / cilindrici / HSS, acciaio per utensili / l 0,01 mm / a gradini / sfiato a gas / forma della faccia selezionabile

          Perni con nucleo sagomato / cilindrici / HSS, acciaio per utensili / d, L 0,01 mm / a gradini / sfiato del gas / forma della faccia selezionabile

            Perni con nucleo sagomato / cilindrici / HSS, acciaio per utensili / d 0,005, L 0,01 mm / sfiato a gas / forma della faccia selezionabile

              Perni con nucleo sagomato / cilindrici / HSS, acciaio per utensili / d 0,005, L 0,01 mm / ventilazione a gas / forma della faccia selezionabile / diametro del gambo configurabile

              Marchio

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              MISUMI

              Serie prodotto

              Perni di contorno / cilindrici / HSS, acciaio per utensili / d 0,005, L 0,01 mm / a gradini / forma a D/quadrata / forma della faccia selezionabile

              Perni con profilo di precisione / cilindrici / HSS / d 0,001, L 0,01 mm / a gradini / sfiato del gas / forma della faccia selezionabile

              Perni con nucleo sagomato / cilindrici / HSS, acciaio per utensili / l 0,01 mm / a gradini / sfiato a gas / forma della faccia selezionabile

              Perni con nucleo sagomato / cilindrici / HSS, acciaio per utensili / d, L 0,01 mm / a gradini / sfiato del gas / forma della faccia selezionabile

              Perni con nucleo sagomato / cilindrici / HSS, acciaio per utensili / d 0,005, L 0,01 mm / sfiato a gas / forma della faccia selezionabile

              Perni con nucleo sagomato / cilindrici / HSS, acciaio per utensili / d 0,005, L 0,01 mm / ventilazione a gas / forma della faccia selezionabile / diametro del gambo configurabile

              CAD
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              • 2D / 3D
              A partire da

              -

              -

              -

              -

              -

              -

              Consegna da Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo
              Shape typeOne-step gas releaseOne-step gas releaseOne-step gas releaseOne-step gas releaseOne-step gas releaseOne-step gas release
              MaterialSKH51SKH51SKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2FSKH51 / SKD61 / NAK80 / DH2FSKH51 / SKD61SKH51 / SKD61
              Shaft diameter tolerance0/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.0030/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.0050/-0.005
              L dimension tolerance+0.01/0 / +0.02/0 / 0/-0.1+0.01/0 / 0/-0.05+0.02/0 / 0/-0.1+0.02/0 / 0/-0.1+0.01/0 / 0/-0.1+0.01/0 / 0/-0.1
              Tip gradient tolerance±0.005 / ±0.01 / ±0.015±0.005±0.01 / ±0.015±0.01 / ±0.015±0.005±0.005
              Surface treatmentNoNoNoNoNoNo
              Head thickness4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)4mm(T4)
              D/P (Shaft diameter)(mm)0.8 ~ 119.5050.8 ~ 131 ~ 130.8 ~ 12.991 ~ 13-
              Step (Step shape of the first step)1B / 1C / 1D1A / 1B / 1C / 1D1A / 1B / 1C / 1D1A / 1B / 1C / 1D1A / 1B / 1C / 1D1A / 1B / 1C / 1D
              Step (Step shape of the second step)No second stepNo second stepNo second stepNo second stepNo second stepNo second step
              Shape (Tip shape)No processing / C / G / T / R / BNo processing / C / G / T / R / BNo processing / C / G / T / R / BNo processing / C / G / T / R / BNo processing / C / G / T / R / BNo processing / C / G / T / R / B

              Loading...

              1. 1

              Categorie relative a Gas Release