Inlay Core Pins

Selection Support: Core Pins For Boss/Shank Core Pins/Inlay Core Pins

Technical information
INLAY CORE PINS
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Material
Shaft diameter tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Tip shape Step
L dimension tolerance
Tip gradient tolerance

    Inserti sagomati per anime di contorno / cilindrici / l 0,01 mm / HSS, acciaio per utensili / a gradini / conici

      Inserti per anime di contorno / cilindrici / d 0,005, L 0,01 mm / HSS, acciaio per utensili / a gradini / conici

      Marchio

      MISUMI

      MISUMI

      Serie prodotto

      Inserti sagomati per anime di contorno / cilindrici / l 0,01 mm / HSS, acciaio per utensili / a gradini / conici

      Inserti per anime di contorno / cilindrici / d 0,005, L 0,01 mm / HSS, acciaio per utensili / a gradini / conici

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      A partire da

      -

      -

      Consegna da Preventivo Preventivo
      MaterialSKH51 / SKD61SKH51 / SKD61
      Shaft diameter tolerance0/-0.005 / -0.01/-0.020/-0.005 / -0.01/-0.02
      D/P (Shaft diameter)(mm)1.5 ~ 201 ~ 19.995
      Tip shape StepA / B / C / D / EA / B / C / D / E
      L dimension tolerance+0.01/0 / +0.02/0+0.01/0 / +0.02/0
      Tip gradient tolerance±0.005 / ±0.01 / ±0.015±0.005 / ±0.01 / ±0.015

      Loading...

      1. 1

      Categorie relative a Inlay Core Pins