Round Core Pins For Boss

Selection Support: Core Pins For Boss/Shank Core Pins/Inlay Core Pins

Technical information
INLAY CORE PINS
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Material
Shaft diameter tolerance
Hole tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
With/without gas release shape
Hole shape type

    Cavità di stampo per perni filettati / HSS, acciaio per utensili

      Cavità di stampo per perni filettati / cavi / HSS

      Marchio

      MISUMI

      MISUMI

      Serie prodotto

      Cavità di stampo per perni filettati / HSS, acciaio per utensili

      Cavità di stampo per perni filettati / cavi / HSS

      CAD
      • 2D / 3D
      • 2D / 3D
      A partire da

      -

      -

      Consegna da Preventivo Preventivo
      MaterialSKH51 / SKD61SKH51
      Shaft diameter tolerance-0.01/-0.02 / 0/-0.0050/-0.005
      Hole tolerance0/-0.04 / 0/-0.02 / 0/-0.010/-0.02 / 0/-0.01
      D/P (Shaft diameter)(mm)1.5 ~ 82.5 ~ 6
      With/without gas release shapeNoYes
      Hole shape typeSS / CS / RS / BL / SG / CG / RG / BS / SQ / CQ / RQSS / CS / SG / CG / RG

      Loading...

      1. 1

      Categorie relative a Round Core Pins For Boss