?* Informazioni su tempi di consegna e prezzi
MISUMI
› Configura ora
|
|
Consegna da : | Preventivo |
---|
MISUMI
› Configura ora
|
|
Consegna da : | Preventivo |
---|
Marchio |
---|
Serie prodotto |
CAD |
A partire da∗ |
Consegna da |
Polished type |
Material |
Thickness (T dimension tolerance) |
Parallelism between the top and bottom planes |
Squareness of A・B planes |
Marchio | MISUMI | MISUMI |
---|---|---|
Serie prodotto | Piastre metalliche / HSS, acciaio per utensili / temprato / rettificato | |
CAD |
|
|
A partire da∗ | - Sconto volumi elevati | - Sconto volumi elevati |
Consegna da | Preventivo | Preventivo |
Polished type | Top & bottom faces ground | 6 faces grinded |
Material | SKH51 | SKH51 / SKD61 |
Thickness (T dimension tolerance) | +0.05/+0.03 / +0.05/+0.02 / +0.3/+0.1 | +0.05/+0.03 / +0.05/+0.02 / +0.3/+0.1 |
Parallelism between the top and bottom planes | 0.02/100mm or less / 0.1/100mm or less / 0.2/100mm or less | 0.02/100mm or less / 0.1/100mm or less / 0.2/100mm or less |
Squareness of A・B planes | - | 0.02/100mm or less / 0.05/100mm or less |
Loading...
Seleziona per:
Polished type
Material
Thickness (T dimension tolerance)
Parallelism between the top and bottom planes
Squareness of A・B planes
Produttore
Tipo dati CAD