Block Core Pins

Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Material
With/without flange
Tip shape
R-chamfered position
Number of engraving characters
F (Flange position)(°)

    Perni di bloccaggio / raggio d'angolo / gradazione selezionabile / HSS, acciaio per utensili

      Perni di bloccaggio / HSS, acciaio per utensili / forma della faccia selezionabile

        Perni di bloccaggio / larghi / HSS, acciaio per utensili

          Perni di bloccaggio / a gradini / HSS, acciaio per utensili

            Perni di bloccaggio / HSS, acciaio per utensili / incisione sulla superficie

            Marchio

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            MISUMI

            Serie prodotto

            Perni di bloccaggio / raggio d'angolo / gradazione selezionabile / HSS, acciaio per utensili

            Perni di bloccaggio / HSS, acciaio per utensili / forma della faccia selezionabile

            Perni di bloccaggio / larghi / HSS, acciaio per utensili

            Perni di bloccaggio / a gradini / HSS, acciaio per utensili

            Perni di bloccaggio / HSS, acciaio per utensili / incisione sulla superficie

            CAD
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            • 2D / 3D
            A partire da

            -

            -

            -

            -

            -

            Consegna da Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo
            MaterialSKH51 / NAK80SKH51 / RIGOR / ORVAR SUPREME / NAK80SKH51 / STAVAX ESR / RIGOR / ORVAR SUPREME / NAK80SKH51 / STAVAX ESR / RIGOR / ORVAR SUPREME / NAK80 / DH2FSKH51 / NAK80
            With/without flangeYes / NoYesYesYes / NoYes
            Tip shapeNo tip processing1A / 2A / 3A / 4A / 5A / 6A / 7A / 8A / 9A / 10A / 11A / 12A / 1B / 2BNo tip processingNo tip processingNo tip processing
            R-chamfered position1AR / 2AR / 2CR / 3AR / 4R / 1BR / 2BR / 2DR / 3BRNot R-chamferedNot R-chamferedNot R-chamferedNot R-chamfered
            Number of engraving charactersWithout engraving charactersWithout engraving charactersWithout engraving charactersWithout engraving characters1 characters / 2 characters / 3 characters / 4 characters / 5 characters
            F (Flange position)(°)00 ~ 270000

            Loading...

            1. 1

            Categorie relative a Block Core Pins