With Hole Boring

Selection Support: Heat Insulation Sheets

Technical information
HEAT INSULATION SHEETS
Numero di dati da visualizzare
30
45
60
Ordina per:
  1. 1
Marchio
Serie prodotto
CAD
A partire da
Consegna da
Grade
Bolt hole machining
A (Width)(mm)
B (Length)(mm)
T (Thickness)(mm)
Ejector rod boring
Bolt hole machining for mold installation

    Piastre di protezione termica / senza schema di foratura / configurabili

    Marchio

    MISUMI

    Serie prodotto

    Piastre di protezione termica / senza schema di foratura / configurabili

    CAD
    • 2D / 3D
    A partire da

    -

    Consegna da Preventivo
    GradeStandard / Heat proof / High strength (Standard) / High strength (Plate thickness・High precision) / High temperature proof (Standard) / High temperature proof (Plate thickness・High precision) / Paper bakelite / Cloth bakelite
    Bolt hole machiningNo / 4-hole type / 6-hole type
    A (Width)(mm)45 ~ 800
    B (Length)(mm)36 ~ 600
    T (Thickness)(mm)5 ~ 15
    Ejector rod boring0D / 1D / 2D / 2DA / 3D / 3DA / 4DA / 4DB / 5DA / 5DB
    Bolt hole machining for mold installationThrough hole type / U groove type / No hole

    Loading...

    1. 1

    Categorie collegate a With Hole Boring